FLIR E系列

 

FLIR E系列红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。


这些红外热像仪是电气机械系统预测性维护和计划性检测的理想之选,最大程度地确保了系统效率和安全,将系统能耗降至最低。



320x240 kopie.png

分辨率高达320 x 240像素
FLIR E系列红外图像的分辨率因红外热像仪型号而异,从160x120像素到320 x 240像素不等。像素越高,意味着提供的温度信息越多,更有助于找到问题区域。

 

lightweight

 

结构紧凑、重量轻
FLIR E系列红外热像仪仅重825g(含电池)。

 

2m drop.png
极为坚固耐用
FLIR E系列红外热像仪接受2米跌落试验,依然完好无损。其保护等级为IP54。

 

visual camera
高品质可见光摄像机
可见光摄像机有助于更快更方便地完成观察和检测。

image gallery
缩略图库
缩略图库便于获取,有助于快速查看并找到红外图像。

 

accuracy kopie.png
± 2%精度
高精度,即± 2 °C或读数的± 2%。

 

lcd screen
 
液晶触摸屏
3.5”大尺寸彩色触摸屏。

 

illuminator lights
 

内置LED灯
无论工作现场照明情况如何,内置LED灯均可保证获得高品质可见光图像。


battery kopie.png
 

电池寿命长
锂离子电池更换方便,寿命长达4小时,能够保证工作进程不受干扰。

 

laser pointer

激光指示器
激光指示器由操作方便的按钮激活,帮助您将红外图像中的热点或冷点与现场的实际目标联系起来。

 

PIP
画中画(PiP)
利用PiP功能,容易定位感兴趣的区域。

 

thermafusion
热叠加*
将可见光图像与红外图像合并起来,更好地开展分析。

 

instant report
即时报告*
在热像仪上直接创建即时报告。可方便地将报告复制到USB。

 

annotations_textvoicesket kopie.png
文字语音注释*
通过预定义列表或使用触摸屏来添加文字注释。可连接耳机,添加语音注释。

 

lenses
可换式镜头
可选广角和长焦镜头,以使FLIR E系列红外热像仪适用于任何场景。


wifi

WiFi
通过Wi-Fi连接到智能手机或平板电脑,使用FLIR Tools Mobile 应用软件(Apple iOS和Android)来处理和共享结果并执行远程控制。


   
  * 具体功能因热像仪型号而异,详情请查看技术参数。

 

 

 

FLIR E系列红外热像仪各型号比较

 

 

 

FLIR E30 FLIR E40 FLIR E50 FLIR E60
红外图像质量:160x120像素 红外图像质量:160x120像素 红外图像质量:240x180像素 红外图像质量:320x240像素
热灵敏度:<0.1°C 热灵敏度:<0.07°C 热灵敏度:<0.05°C 热灵敏度:<0.05°C
测温范围:-20°C ~ +350°C 测温范围:-20°C ~ +650°C 测温范围:-20°C ~ +650°C 测温范围:-20°C ~ +650°C
点测温:1 点测温:3 点测温:3 点测温:3
包括最小值/最大值/平均值的1个方框的区域测温 包括最小值/最大值/平均值的3个方框的区域测温 包括最小值/最大值/平均值的3个方框的区域测温 包括最小值/最大值/平均值的3个方框的区域测温
内置200万像素摄像机 内置310万像素摄像机 内置310万像素摄像机 内置310万像素摄像机
  温差测量 温差测量 温差测量
  语音/文字注释 语音/文字注释 语音/文字注释
  MeterLink™ MeterLink™ MeterLink™
  蓝牙® / WiFi 蓝牙® / WiFi 蓝牙® / WiFi
  1-2倍连续数字变焦 1-4倍连续数字变焦 1-4倍连续数字变焦
  可见光图像上的PiP红外区域 可见光图像上的可缩放PiP红外区域 可见光图像上的可缩放PiP红外区域
  非辐射红外视频记录 非辐射红外视频记录 非辐射红外视频记录
  辐射红外视频记录 辐射红外视频记录 辐射红外视频记录
  非辐射红外视频流 非辐射红外视频流 非辐射红外视频流
    热叠加 热叠加
      即时报告