FLIR T400系列
FLIR T400系列性价比好。卓越的人体工程学设计,简便的通信方式,让FLIR T400系列成为一款新手和高手用户皆适用的真正简便的红外热像仪。通信方式多样,包括Wi-Fi和MeterLink(蓝牙)。热像仪中集成的最新技术有助于快速图像处理和存储。
| 320 x 240像素分辨率 T400系列的红外图像分辨率为320 x 240像素。
|
|
|
热像仪灵敏度 FLIR T400bx系列的热灵敏度为<45 mK。
|
| 高品质可见光摄像机 FLIR T400系列的两款型号均集成有310万像素可见光数码相机, |
|
| 测温范围 T400系列可测量高达+1,200°C的温度。
|
|
| 可换式红外镜头 T400系列搭配有标准25°镜头,还可选配6°、15°、45°和90°镜头。
|
|
| 接口灵活 T400系列配备了标准视频接口、USB输出口和可移动SD卡。
|
|
| MPEG-4视频 创建MPEG-4可见光和红外非辐射视频文件 |
|
| 热叠加 将可见光图像与红外图像合并起来,更好地开展分析。
|
|
| 温度声音、图像报警 更快更方便地完成调查。
|
|
| 画中画 在可见光图像上叠加红外图像。可缩放,可移动,尺寸可调。
|
|
| 文字语音注释 通过预定义列表或使用触摸屏来添加文字注释。可连接耳机,添加语音注释。
|
|
| 草图注释 将触摸屏作为纸笔,添加草图注释。
|
|
| 图像草图 在红外图像上直接显示问题区域。
|
|
| 辐射红外视频流 可(通过USB)以数据流的形式将16位辐射红外视频传送到运行FLIR研发软件的PC上。 |
|
| 图像存储 FFLIR采用的是非专有的JPEG辐射图像格式,能够利用基于Microsoft Word®的FLIR软件进行后期处理和报告编写。 |
|
| 触摸屏 3.5”液晶触摸屏提升了互动层次和用户舒适度。 |
|
| 测量模式 测量点,自动标记冷热点的区域测量,等温线,温差计算。 |
|
| 复制到USB 将图像或报告直接从红外热像仪传输到USB设备。 |
|
| 即时报告 在热像仪上直接创建即时报告。可方便地将报告复制到USB。 |
|
| 多波段动态成像(MSX) 利用创新MSX功能所生成的图像显示的细节前所未有的丰富。 |
|
WiFi |
|
| 具体功能因热像仪型号而异,详情请查看技术参数。 |
FLIR T400系列红外热像仪各型号比较
| FLIR T420 | FLIR T440 |
| 测温范围:-20°C ~ +650°C | 测温范围:-20°C ~ +1,200°C |
| 4倍连续数字变焦 | 8倍连续数字变焦 |
| MSX | |
| |
红外和可见光草图 |
| 实时线温分布 | |
| 测量预设 |