FLIR Ebx-시리즈

 



320x240 kopie.png

최고 320 x 240 픽셀의 분해능
FLIR Ebx-시리즈 열화상 카메라의 이미지 분해능은 모델에 따라서 160x120 픽셀 ~ 320x240 픽셀 사이입니다. 픽셀(화소)가 높다는 것은 문제가 있는 부분을 찾는데 필요한 온도 정보를 더 많이 얻을 수 있다는 것을 의미합니다.

 

lightweight

 

소형 경량
FLIR Ebx-시리즈 모델은 무게가 825g에 불과합니다(배터리 포함).

 

2m drop.png

견고한 디자인
FLIR Ebx-시리즈 열화상 카메라는 2m 낙하 시험을 통과한 것입니다. 외장 보호 등급은 IP43 등급입니다.

 

visual camera

고품질의 실화상 카메라
가시광선을 이용하는 실화상 카메라로 검사를 더욱 쉽고 빠르게 할 수 있습니다.


image gallery

전체 이미지 섬내일로 보기
전체 이미지를 섬내일로 표시하여 원하는 열화상을 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

 

accuracy kopie.png

정확도 ±2%
±2% 또는 지시값의 ±2°C 이내의 높은 정확도.

lcd screen
 

LCD 터치 스크린
대형 3.5” LCD 칼라 터치 스크린.

 

illuminator lights
 

내장 LED 조명
LED 램프를 설치하여 주변 조명 환경에 관계 없이 우수한 실화상을 얻을 수 있습니다.


battery kopie.png
 

긴 배터리 사용시간
사용 시간 4 시간 및 현장에서 즉시 교환할 수 있는 리튬-이온 배터리를 사용하여 장시간 조사가 가능합니다.

 

laser pointer

레이저 포인터
편리한 위치에 설치되어 있는 버튼을 눌러서 레이저 포인터로 열화상 내에 실제 물체의 온열점 또는 냉점을 표시할 수 있습니다.

 

PIP

실화상 내 열화상 삽입(PiP)(PiP)
PiP 기능으로 중요한 부분을 정확하게 지정할 수 있습니다.*

 

thermafusion

열-실화상 합성
실화상과 열화상을 합성하여 보다 정확하고 쉬운 분석이 가능합니다.*

 

instant report

즉석 보고서 작성
카메라에서 직접 보고서를 즉시 작성할 수 있습니다. 또한 파일을 USB에 복사할 수 있습니다.

 

annotations_textvoicesket kopie.png

텍스트 및 음성 주석 삽입
텍스트는 미리 입력되어 있는 문장 목록에서 선택하시거나, 터치 스크린을 통하여 작성할 수 있습니다. 헤드셋을 사용하여 음성 메모를 이미지에 첨부할 수도 있습니다.*

 

annotations_textvoicesket kopie.png

습도 / 단열 불량 알람
상대습도 알람 기능은 건물에 결로가 생길 염려가 있는 부분을  자동으로 알려줍니다. 단열 알람은 건물 구조의 단열 성능을 알려줍니다.

 

lenses

교환가능한 렌즈
FLIR Ebx-시리즈 열화상 카메라는 사용 환경에 따라서 광각 및 망원렌즈를 선택하여 사용할 수 있습니다.


wifi

WiFi
FLIR Tools 모바일 앱(애플 iOS 및 안드로이드)으로 Wi-Fi를 통하여 스마트폰이나 태블릿 PC에 접속하고 측정 결과를 처리하고 공유하는 것은 물론, 원격제어도 가능합니다.


   
  *세부적인 기능은 카메라 모델 별로 차이가 있을 수 있으므로 자세한 사양은 기술 규격서를 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

FLIR Ebx-시리즈 모델의 비교

 

 

 

FLIR E30bx FLIR E40bx  FLIR E50bx   FLIR E60bx
해상도: 160x120 픽셀 해상도: 160x120 픽셀 해상도: 240x180 픽셀 해상도: 320x240 픽셀
온도 분해능:<0.1°C 온도 분해능:<0.045°C 온도 분해능:<0.045°C 온도 분해능:<0.045°C
스팟 미터: 1 스팟 미터: 3 스팟 미터: 3 스팟 미터: 3
최고/최저/평균 표시 박스 1개 최고/최저/평균 표시 박스 3개 최고/최저/평균 표시 박스 3개 최고/최저/평균 표시 박스 3개
2 백만 화소의 디지털 카메라 내장 3.1 백만 화소의 디지털 카메라 내장 3.1 백만 화소의 디지털 카메라 내장 3.1 백만 화소의 디지털 카메라 내장

비-라디오메트릭 IR-동영상 녹화 비-라디오메트릭 IR-동영상 녹화 비-라디오메트릭 IR-동영상 녹화
  라디오메트릭 IR-동영상 녹화 라디오메트릭 IR-동영상 녹화 라디오메트릭 IR-동영상 녹화<
  비-라디오메트릭 IR-동영상 스트리밍 비-라디오메트릭 IR-동영상 스트리밍 비-라디오메트릭 IR-동영상 스트리밍
  온도 차이 측정 온도 차이 측정 온도 차이 측정
  음성/텍스트 주석 첨부 음성/텍스트 주석 첨부 음성/텍스트 주석 첨부
  MeterLink™ MeterLink™ MeterLink™
  BluetoothTM / WiFi BluetoothTM / WiFi BluetoothTM / WiFi
  1–2× 연속 디지털 줌 1–4× 연속 디지털 줌 1–4× 연속 디지털 줌
  실화상 내에 열화상 삽입(PiP) 실화상 내에 삽입되는 열화상 크기 조절 실화상 내에 삽입되는 열화상 크기 조절
    열-실화상 합성 열-실화상 합성
      즉석 보고서