FLIR HF-Serie
Tragbare Wärmebildkameras zur Unterstützung von Feuerwehrleuten
Die Kameras der HF-Serie sind robuste und handliche Wärmebildkameras, die bei Anwendungen zur Brandbekämpfung eingesetzt werden können. Wärmebildkameras benötigen überhaupt kein Licht, um ein klares Bild zu erzeugen. Für Feuerwehrleute aber ist eine andere Tatsache noch viel wichtiger: diese Geräte sehen auch durch Rauch hindurch. Mit einer Wärmebildkamera kann man aus sicherer Entfernung die Effektivität laufender Brandbekämpfungsmaßnahmen beurteilen, auch von außen die Löschaktivitäten in Bereichen voller Rauch dirigieren, den Weg in durch das Löschen immer stärker mit Rauch verschleierten Bereichen finden und/oder in Bereichen sich orientieren, die bereits gelöscht sind, aber in denen die Sicht immer noch durch Rauch eingeschränkt ist. Eine Wärmebildkamera liefert auch wertvolle Informationen zu den Zonen eines Brands, die immer noch heiß sind. Diese Bereiche müssen wieder gelöscht werden, damit es nicht zu einem spontanen Wiederentzünden kommen kann.
|
Die Wärmebildkameras der HF-Serie sind extrem preisgünstige Geräte. Ab jetzt kann jeder Feuerwehrmann mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet werden. |
|
Die HF-Serie liefert Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln, auf denen noch kleinste Details zu erkennen sind. Die hoch entwickelte interne Kamera-Software liefert ein scharfes Bild, ohne dass der Anwender Einstellungen vornehmen muss. |
|
Die HF-324 ist mit einem 19-mm-Objektiv ausgestattet, das ein 24° Sichtfeld liefert. Sie bietet eine ausgezeichnete Kombination von Reichweite und Überblick über die Gesamtsituation. Für eine größere Reichweite lässt sich die HF-324 mit einem 2x Extender ausrüsten, der ein Sichtfeld von 12° bietet. |
|
Mit einem 2fachen digitalen Zoom lässt sich eine Situation bei Bedarf noch näher heranholen. |
|
Mit ihren 660 g Gewicht (inkl. Batterien) ist die H-Serie ein absolut kompaktes und extrem leichtes Gerät. |
|
Die HF-Serie ist ergonomisch gestaltet und einfach zu bedienen: mit nur 5 Tasten oben auf dem Gerät können alle Kamerafunktionen gesteuert werden. Alle Bedienelemente sind praktisch angeordnet und befinden sich in Reichweite Ihrer Fingerspitzen. |
|
Sowohl die HF-324 als auch die HF-307 sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. In der Standardausführung bietet die HF-Serie viele für Feuerwehrleute nützliche Funktionen. Mit ihr können sie bei nahezu allen Wetterbedingungen durch Rauch hindurch sehen. Die Pro-Ausführung der HF-324 und der HF-307 bietet zahlreiche sinnvolle Funktionen wie z. B.: - Bildspeicherung zur Erfassung von Beweismitteln - Videospeicherung - USB2-Anschluss - Echtzeituhr |