FLIR P660

Bildleistung
Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung 24° x 18° / 0,3 m
12° x 9° / 1,2 m
45° x 34° / 0,2 m
Objektiv muss bei der Bestellung ausgewählt werden
Geometrische Auflösung 0,65 mRad bei 24°-Objektiv
0,33 mRad bei 12°-Objektiv
1,3 mRad bei 45°-Objektiv
Thermische Empfindlichkeit 30 mK bei 30 °C
Elektronische Zoomfunktion 1- bis 8-fach stufenlos, inkl. Schwenkfunktion
Elektrischer und manueller Fokus mit USM-Technologie Auto (folgt Laserpunkt) und manuell
Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel
Spektralbereich 7,5 - 13 µm
Bildwiederholfrequenz 30 Hz
Fokus Automatisch oder manuell
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlter Mikrobolometer
   
Bilddarstellung
Automatische Konstrastoptimierung Einstellbares DDE
Thermal Fusion Anzeige des Infrarotbilds über, unter oder im Temperaturintervall auf dem Realbild (nur mit 24°-Objektiv)
Bild-im-Bild Größenveränderlicher und beweglicher Infrarotbereich auf dem Realbild (nur mit 24°-Objektiv)
Display integriertes Breitbild-Display, 5,6"-Farb-LCD, 1024 x 600 Pixel
Sucher Integriert, neigbarer LCD-Sucher, 800 x 600 Pixel
Automatische Bildeinstellung Kontinuierlich/manuell; linear oder auf Basis eines Histogramms
Manuelle Bildeinstellung Bereich/Spanne/max./min.
Bildmodi Infrarotbild, Realbild, Bildergalerie mit Miniaturansichten, Thermal Fusion, Bild-im-Bild
Referenzbild Anzeige zusammen mit dem Live-Infrarotbild
   
Messung
Genauigkeit ±1 °C oder ±1 % des Ablesewertes (eingeschränkter Bereich)
±2 °C oder ±2 % des Ablesewertes
Temperaturbereich -40 °C bis +500 °C (optional bis +2000 °C)
   
Messung und Analyse
Messpunkt 10
Bereich 5 Rechteck- oder Kreisbereiche mit max./min./Durchschnittswert
Messfunktionsalarm Akustische/visuelle Alarme (oberhalb/unterhalb) bei jeder gewählten Messfunktion
Profil 1 mitlaufende Linie, horizontal oder vertikal
Isotherme 2 mit oberhalb/unterhalb Intervall
Differenztemperatur Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur
Automatische Erkennung heißer/kalter Stellen Max./min. Temperaturwert und Position dargestellt in Rechteck, Kreis oder auf einer Linie
Referenztemperatur Manuell eingestellt oder erfasst von einer beliebigen Messfunktion
Korrektur des Emissionsgrads Variabel von 0,01 bis 1,0 oder Auswahl aus Listen mit Materialien
Messkorrekturen Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärischer Transmissionsgrad
Korrektur externer Optiken/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
   
Einstellung
Bedienelemente für die Grundeinstellung Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten
Programmierbare Tasten 2
   
Bildspeicherung
Speicherung in der Kamera Integrierter RAM-Speicher für Burst-Aufzeichnung
Typ SD-Speicherkarte
Format Standard JPEG - einschließlich Messdaten
Modi IR-/Realbilder, gleichzeitige Speicherung von IR- und Realbildern, Realbild wird automatisch dem entsprechenden Infrarotbild zugeordnet
Regelmäßige Bildspeicherung Von jeweils 10 Sekunden bis 24 Stunden
Panorama Zum Erstellen von Panoramabildern
   
Bildanmerkungen
Gesprochene Kommentare 60 Sekunden lassen sich mit dem Bild speichern
Text Vorab definierter Text oder Freitext von PDA (über IrDA) lässt sich mit dem Bild speichern
Bildmarkierung 4 auf Infrarot- oder Realbild
   
Digitalkamera
Eingebaute Digitalkamera 3,2 Megapixel Autofokus mit Videolampe
   
Laserpointer
Laser-Markierung Die Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Lasermodus Autofokus / Level / Messpunkt
Laser Halbleiter AlGaInP Diode Laser, Klasse 2
   
Video-Streaming
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung In Echtzeit auf integriertem RAM-Speicher, übertragbar auf Speicherkarte
Nicht radiometrische Videoaufzeichnung MPEG-4 auf Speicherkarte
   
Geographisches Informationssystem
Integriertes GPS Positionsdaten werden automatisch zu jedem Bild hinzugefügt als Referenz für WEB-Karten
   
Energiemanagement
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku, vor Ort austauschbar
Akkulaufzeit 3 Stunden
Ladesystem In der Kamera, Netzadapter; Ladegerät mit zwei Ladefächern oder 12 V von einem Kfz
Energiemanagement Automatisches Abschalten und Sleep-Modus (Auswahl durch den Bediener)
Netzbetrieb Netzadapter, 100-240 V AC, 50/60 Hz
Adapterspannung 12 V DC Ausgang
   
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 68-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C
Stöße 25 g (IEC 60068-2-29)
Schwingungen 2 g (IEC 60068-2-6)
Schutzart des Gehäuses IP 54 (IEC 60529)
   
Schnittstellen
USB-A Anschluss externes USB-Gerät (Kopieren/Speichern auf USB-Stick)
USB-Mini-B Datenübertragung zu und von PC / Streaming MPEG-4
Composite Video PAL oder NTSC
IrDA Zum Senden von Textkommentardateien von PDA zur Kamera, drahtlose Übertragung von Text
WLAN Optional
Anschluss für Headset Ja
Wifi Drahtlose Bildübertragung zu einem Smart-Phone oder Tablet-PC.
 
Physikalische Kenndaten
Kameragewicht inkl. Akkun 1,8 kg
Abmessungen (L × B × H) 299 x 144 x 147 mm
Versandmaße 520 x 400 x 200 mm
Versandgewicht 8,2 kg
   
Standard-Lieferumfang
FLIR P660: Fester Transportkoffer, Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (jeweils 2, eine in der Kamera eingesetzt, eine außerhalb der Kamera), Akkuladegerät, Kalibrierungszertifikat, CD-ROM mit FLIR QuickReport™ PC Software, FireWire-Kabel, 4/6 , FireWire-Kabel, 6/6 , Headset, Objektivdeckel (auf Objektiv montiert), Objektivdeckel (jeweils 2), Netzkabel, Adapter Speicherkarte auf USB, Speicherkarte mit Adapter, Netzteil, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, Schulterschlaufe, USB-Kabel, CD-ROM mit Anwenderdokumentation, Videokabel, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte