FLIR SC-Serie


Kamera­spezifisch


 
  FLIR A305 sc
FLIR A325 sc
FLIR A645 sc
FLIR A655 sc
Bilderzeugung und optische Daten
Brennweite 18 mm 18 mm 24,6 mm 24,6 mm
Geometrische Auflösung (IFOV) 1,36 mRad 1,36 mRad 0,68 mRad 0,68 mRad
Blendenwert 1,3 1,3 1,0 1,0
Bildwiederholfrequenz 9 Hz 60 Hz 25 Hz 50 Hz (100/200 Hz mit Windowing)
         
Detektordaten
Infrarotauflösung 320 × 240 Pixel 320 × 240 Pixel 640 × 480 Pixel 640 × 480 Pixel
Pixelkantenlänge des Detektors 25 μm 25 μm 17 μm 17 μm
Zeitkonstante des Detektors normalerweise 12 ms normalerweise 12 ms normalerweise 8 ms normalerweise 8 ms
         
Messung
Temperaturmess bereich optional (weitere auf Anfrage) -20 bis +120 °C
0 bis +350 °C
(+250 bis +1200°C optional)
-20 bis +120 °C
0 bis +350 °C
+250 bis +1200°C (optional)
-20 bis +150 °C
100 bis +650 °C
(+300 bis +2000 °C optional)
-20 bis +150 °C
100 bis +650 °C
(+300 bis +2000 °C optional)
 
         
USB
USB N/V N/V Steuerung und Bild USB, Standard USB 2 HS Steuerung und Bild USB, Standard USB 2 HS
USB, Anschlusstyp N/V N/V USB Mini-B USB Mini-B
USB, Kommunikation N/V N/V Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket und dem GenICam-Protokoll Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket und dem GenICam-Protokoll
USB, Bild-Streaming N/V N/V 16-Bit 640 × 480 Pixel bei 25 Hz
- Signal linear
- Temperatur linear
- Radiometrisch
16-Bit 640 × 480 Pixel bei 25 Hz 16-Bit 640 × 240 Pixel bei 50 Hz
16-Bit 640 × 120 Pixel bei 100 Hz
- Signal linear
- Temperatur linear
- Radiometrisch
USB, Protokolle N/V N/V TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
         
Ethernet
Ethernet, Bild-Streaming 16-Bit 320 × 240 Pixel bei 9 Hz
- Signal linear
- Temperatur linear
- Radiometrisch
Kompatibel zu GigE Vision und GenICam
16-Bit 320 × 240 Pixel bei 60 Hz
- Signal linear
- Temperatur linear
- Radiometrisch
Kompatibel zu GigE Vision und GenICam
16-Bit 640 × 480 Pixel bei 25 Hz
- Signal linear
- Temperatur linear
- Radiometrisch
Kompatibel zu GigE Vision und GenICam
16-Bit 640 × 480 Pixel bei 50 Hz
16-Bit 640 × 240 Pixel bei 100 Hz
16-Bit 640 × 120 Pixel bei 200 Hz
- Signal linear
- Temperatur linear
- Radiometrisch
Kompatibel zu GigE Vision und GenICam

   

Allgemein


Bilderzeugung und optische Daten
Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung 25° × 19° / 0,25 m
Objektiverkennung Automatisch
Thermische Empfindlichkeit/NETD <0,05 °C bei +30 °C / 50 mK
Fokus Automatisch oder manuell (eingebauter Motor)
   
Bildleistung
Focal Plane Array (FPA) / Spektralbereich Ungekühlter Mikrobolometer / 7,5 bis 14 μm
   
Messung
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Ablesewertes
   
Messung und Analyse
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur des Emissionsgrads Variabel von 0,01 bis 1,0
Korrektur der reflektierten Umgebungstemperatur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Korrektur externer Optiken/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
Messkorrekturen Globale Objektparameter
   
Ethernet
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet, Typ Gigabit Ethernet
Ethernet, Norm IEEE 802.3
Ethernet, Steckverbindertyp RJ-45
Ethernet, Datenübertragung Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket und dem GenICam-Protokoll
Ethernet, Protokolle TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
   
Digitaler Eingang/Ausgang
Digitaleingang, Zweck Bildmarker (Start/Stopp/allgemein), Bild-Ablaufsteuerung (Stream EIN/AUS), Eingang für externes Gerät (wird programmgesteuert gelesen)
Digitaleingang 2 über Optokoppler, 10-30 V DC
Digitalausgang, Zweck Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Digitalausgang 2 über Optokoppler, 10-30 V DC, max. 100 mA
Digital E/A, Trennspannung 500 V eff.
Digital E/A, Versorgungsspannung 12/24 V DC, max. 200 mA
Digital E/A, Steckverbindertyp 6-polige steckbare Schraubklemme
   
Energiemanagement
Betrieb mit externer Spannungsversorgung 12/24 V DC, absoluter Maximalwert 24 W
Externe Spannungsversorgung, Steckverbindertyp 2-polige steckbare Schraubklemme
Spannung Zulässiger Bereich 10-30 V DC
   
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C
EMV • EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit)
• EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung)
• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Schutzart des Gehäuses IP 40 (IEC 60529)
Stöße 25 g (IEC 60068-2-29)
Schwingungen 2 g (IEC 60068-2-6)
   
Physikalische Kenndaten
Gewicht 0,9 kg
Abmessungen (L × B × H) 170 × 70 × 70 mm (6.7 × 2.8 × 2.8 in.) für FLIR SC305- SC325
216 x 73 x 75 mm (8.5 x 2.9 x 3.0 in.) für FLIR SC645 - SC655
Stativmontage UNC ¼"-20 (an drei Seiten)
Fußmontage 2 x M4 Gewinde-Montagebohrungen (an drei Seiten)
Gehäusematerial Aluminium
   
Lieferumfang
Hartschalen-Transportkoffer oder Kartonverpackung, Infrarotkamera mit Objektiv, Kalibrierungszertifikat, Ethernet™-Kabel, USB-Kabel (nur FLIR A645 sc und FLIR A655 sc), Netzkabel, Netzkabel mit Anschlusslitze, Netzteil, Kurzbedienungsanleitung (gedruckt), Zusammenfassung wichtiger Informationen (gedruckt), Benutzerdokumentation (CD-ROM), Bestätigung über Garantieverlängerung bzw. Registrierung, 6-polige Schraubklemme (auf der Kamera montiert)