| Bildleistung |
| Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung |
25° × 19° / 0,4 m |
| Spektralbereich |
7,5 - 13 µm |
| Geometrische Auflösung (IFOV) |
2,18 mRad bei T250 - 1,36 mRad bei T335 |
| Bildwiederholfrequenz |
9 Hz oder 30 Hz |
| Fokus |
Automatisch oder manuell |
| Focal Plane Array (FPA) |
Ungekühlter Mikrobolometer |
| |
|
| Bilddarstellung |
| Bild-im-Bild |
Skalierbarer Infrarotbereich auf dem Realbild |
| Display |
Integrierter Touchscreen, 3,5"-Farb-LCD, 320 x 240 Pixel |
| Bildmodi |
Infrarotbild, Realbild, Bild-im-Bild, Bildergalerie mit Miniaturansichten |
| |
|
| Messung |
| Genauigkeit |
±2 °C oder 2 % des Ablesewertes |
| |
|
| Messung und Analyse |
| Spotmeter |
5 |
| Bereich |
5 Rechteckbereiche mit max./min./Durchschnittswert |
| Isotherme |
Erkennung von hoher/niedriger Temperatur/Intervall |
| Automatische Erkennung heißer/kalter Stellen |
Automatische Messpunkt-Markierungen (heiß oder kalt) innerhalb des Bereiches |
| Korrektur des Emissionsgrads |
Variabel von 0,01 bis 1,0 oder Auswahl aus Listen mit Materialien |
| Messkorrekturen |
Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärischer Transmissionsgrad |
| Korrektur externer Optiken/Fenster |
Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur |
| |
|
| Einstellung |
| Bedienelemente für die Grundeinstellung |
Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten; automatisches Abschalten, Helligkeit der Anzeige |
| |
|
| Bildspeicherung |
| Typ |
SD-Speicherkarte |
| Format |
Standard JPEG - einschließlich Messdaten |
| Modi |
IR-/Realbilder, gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern |
| |
|
| Bildanmerkungen |
| Text |
Text aus vorab definierter Liste oder Software-Tastatur auf Touchscreen |
| Gesprochene Kommentare |
60 Sekunden |
| MeterLink |
Anschluss Extech-Stromzange EX845 oder Feuchtigkeitsmesser MO297 über Bluetooth |
| Skizze |
Auf Touchscreen |
| |
|
| Digitalkamera |
| Eingebaute Digitalkamera |
3,1 Megapixel (2048 × 1536 Pixel) und Beleuchtungslampen |
| |
|
| Laserpointer |
| Laser |
Halbleiter AlGaInP Diode Laser, Klasse 2 |
| Laser-Markierung |
Die Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt |
| |
|
| Video-Streaming |
| Radiometrisches IR-Video-Streaming |
MPEG-4 auf den PC über USB |
| |
|
| Energiemanagement |
| Akkutyp |
Lithium-Ionen-Akku, vor Ort austauschbar |
| Akkulaufzeit |
4 Stunden |
| Ladesystem |
In der Kamera, Netzadapter; Ladegerät mit zwei Ladefächern oder 12 V von einem Kfz |
| Energiemanagement |
Automatisches Abschalten (Auswahl durch den Bediener) |
| Netzbetrieb |
Netzadapter, 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Adapterspannung |
12 V DC Ausgang |
| |
|
| Umgebungsbedingungen |
| Betriebstemperaturbereich |
-15 °C bis +50 °C |
| Lagertemperaturbereich |
-40 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) |
IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C |
| Stöße |
25 g (IEC 60068-2-29) |
| Schwingungen |
2 g (IEC 60068-2-6) |
| Schutzart des Gehäuses |
Kameragehäuse und Objektiv: IP 54 (IEC 60529) |
| |
|
| Schnittstellen |
| USB-A |
Anschluss externes USB-Gerät (Kopieren/Speichern auf USB-Stick) |
| USB Mini-B |
Datenübertragung zu und von PC / Streaming |
| Composite Video |
PAL oder NTSC |
| Anschluss für Headset |
Ja |
| WiFi |
Drahtlose Bildübertragung zu einem Smart-Phone oder Tablet-PC. |
| |
| Physikalische Kenndaten |
| Kameragewicht inkl. Akkun |
0,88 kg |
| Abmessungen (L × B × H) |
106 × 201 × 125 mm |
| Versandmaße |
180 x 500 x 360 mm |
| Versandgewicht |
5,6 kg |
| |
|
| Standard-Lieferumfang |
| FLIR T250 oder FLIR T335: Fester Transportkoffer, Infrarotkamera mit Objektiv, Akku, Akkuladegerät, Bluetooth USB-Mikroadapter Kalibrierungszertifikat, CD-ROM mit FLIR QuickReport™ PC Software, Headset, Netzkabel, Speicherkarte mit Adapter, Netzteil, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, Sonnenblende, USB-Kabel, CD-ROM mit Anwenderdokumentation, Videokabel, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte |