PathfindIR™

Technische Spezifikationen

BILDLEISTUNG
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer 324 x 256 Pixel
Spektralbereich 8 bis 14 um
Sichtfeld 36° (H) x 27° (V) with 19-mm-Objecktiv
Geometrische Auflösung (IFOV) 2 mRad
Thermische Empfindlichkeit* 100 mK bei +25°C
Bildwiederholfrequenz 8,3 Hz PAL oder 7,5 Hz NTSC *
Fokus Automatisch (25m bis unendlich)
Bildverarbeitung Digital Detail Enhancement (DDE)
   
SYSTEMEIGENSCHAFTEN
Wartezeit bis zum ersten Bild < 2 Sekunden
Integrierte Heizelemente Wenn die Temperatur des Schutzfensters unter +4 °C absinkt
   
BILDDARSTELLUNG
Videoausgang RS170 EIA-NTSC oder CCIR-PAL Composite Video, 75Omega
Steckverbindertypen BNC, mit optionalem Anschlusskabel
   
STROMVERSORGUNG
Betriebsspannung 6 - 16 V DC
Leistungsaufnahme 2 W Ruhezustand, max. 6 W (mit eingeschalteten Heizelementen)
   
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperaturbereich -40°C bis +80°C
Lagertemperaturbereich -57°C bis +105°C (längere Lagerung über +40°C wird nicht empfohlen wegen der kürzeren Lebensdauer)
Luftfeuchtigkeit 6500 Stunden bei 81% relativer Feuchte bei +25°C und Salzsprühnebel gemäß IEC 60068-2-11Ka
Sand/Staub Mil-Std810
Vereisen Heizelemente tauen 2 mm Eis in 15 Minuten bei -30°C und einer Windgeschwindigkeit von 100 km/h auf
Schutzart des Gehäuses Absolut dichtes Gehäuse
Stöße 5 x 30 g Stöße in 2 Richtungen auf 3 Achsen (30 insgesamt) 11 ms Dauer gemäß IEC 60068-2-27Ea
Schwingungen IEC 60068-2-64
   
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Gewicht 360 Gramm
Abmessungen 57,4 mm x 56,1 mm x 71,4 mm ohne den Steckverbinder (zzgl. 28,7 mm)

* 30 Hz NTSC oder 25 Hz PAL lieferbar. Unterliegt der Genehmigung des US-Handelsministeriums für einen Einsatz außerhalb der USA.

CAUTION: PathFindIR is designed for the automotive 12 V DC power environment and conforms to ISO 7637-2 requirements for transients and disturbances on the typical automotive power system. If the PathFindIR is installed in applications other than commercial automobiles, additional power conditioning or protection may be required.