HRC-Serie Nur Wärmebildkamera
Technische Spezifikationen
| BILDLEISTUNG | |
| Detektortyp | MWIR: Indium-Antimonid (InSb) oder Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT): 640 x 480 Pixel |
| Spektralbereich | 3 bis 5 μm |
| Messfeld | 12,5x stufenloser Zoom und vier voreingestellte Positionen |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz (PAL), 60 Hz (NTSC) |
| Fokus | Automatisch oder manuell |
| Stufenloser digitaler Zoom | Ja, bis zu 16x |
| Wählbare voreingestellte Fokusentfernung | Ja: Ermöglicht die Steuerung des Objektivs in eine vorgegebene Fokusposition |
| Athermalisierung des Fokus | Ja |
| Bildverarbeitung | Digital Detail Enhancement (DDE) mit Feintuning, Histogramm-Ausgleich |
| SYSTEMEIGENSCHAFTEN | |
| Fernsteuerung | RS-232, RS-485 und Ethernet |
| Paletten | Schwarz-heiß / Weiß-heiß; verschiedene Farbpaletten |
| Aufzeichnen von Standbildern | JPEG und FFF 14 Bit |
| Eingebauter Test (BIT) | Ja |
| BILDDARSTELLUNG | |
| Video | PAL / NTSC wählbar |
| STROMVERSORGUNG | |
| Eingangsspannung | 28 V +/- 4 V |
| Leistungsaufnahme | 35 W üblicherweise (Betrieb nach Abkühlen), < 125 W max. mit Heizelementen |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Betriebstemperaturbereich | -32 °C bis +55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -45 °C bis +70 °C |
| Automatisches Abtauen der Optiken | Ja |
| EMV / EMS | CE-getestet, dies setzt die Einhaltung der folgenden Verfahren voraus: Abstrahlung: EN61000-6-4:2007 Störfestigkeit: EN61000-6-4:2005 FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B |
| Regen (Rain) | Mil-STD-810F, 506.4 - Verfahren II |
| Luftfeuchtigkeit | Mil-STD-810F, 507.4 |
| Sand/Staub | Mil-STD-810F, 510.4 - Verfahren II |
| Eis/Eisregen | Mil-STD-810F, 521.2 - Verfahren I |
| Stöße | Mil-STD-810F, 516.5 - Verfahren I |
| Schwingungen | Mil-STD-810C, 514.2 - Verfahren VIII, Sinus Min. of 10mm and 1.0 g, 1- 5-1 Hz |
| Sonneneinstrahlung | Mil-STD-810F, 505.4 - Verfahren I, Zyklus A1 |
| Abstrahlung | EN61000-6-4:2007 |
| Störfestigkeit | EN61000-6-4:2005 |
| Schutzart | IP 66 |
| SCHNITTSTELLEN | |
| Ethernet | Bedienung und Steuerung aller Funktionen sowie Standbilder |
| RS-232 | Bedienung und Steuerung aller Funktionen |
| RS-485 | Bedienung und Steuerung aller Funktionen |
| Standard-Lieferumfang | Wärmebildkamera, Netzteil, manuelle Steuerung, Anschlussbox, Kabelsatz (Standard-Kamerakabel mit einer Länge von 7,5 m), Bedienungshandbuch, Versandkarton. |
Kameraspezifisch
| Bildleistung | ||||
| Bildwinkel: stufenloser optischer Zoom | 2° (H) x 1,5° (V) bis 25° (H) x 18.8° (V) mit 22 x 275-mm-Objektiv. | 1,1° (H) x 0,84° (V) bis 14,1° (H) x 10,50° (V) mit 39 x 490-mm-Objektiv | 0,75° (H) x 0,56° (V) bis 9,4° (H) x 7,0° (V) mit 59 x 735-mm-Objektiv | 0,5° (H) x 0,38° (V) bis 6,3° (H) x 4,7° (V) mit 88 x 1100-mm-Objektiv |
| Geometrische Auflösung (IFOV) | 0,67 mRad bei 22-mm-Objektiv - 0,055 mRad bei 275-mm-Objektiv |
0,383 mRad bei 39-mm-Objektiv - 0,031 mRad bei 490-mm-Objektiv | 0,256 mRad bei 59-mm-Objektiv - 0,020 mRad bei 735-mm-Objektiv | 0,17 mRad bei 88-mm-Objektiv - 0,014 mRad bei 1100-mm-Objektiv |
| Thermische Empfindlichkeit | 25 mK | 25 mK | 25 mK | 35 mK |
| Systemeigenschaften | ||||
| Autmatische Abdeckung der Frontlinse im Parkmodus | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Physikalische Kenndaten | ||||
| Gewicht | 7,5 kg | 9,5 kg | 12 kg | 12 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 475 x 235 x 194 mm | 475 x 235 x 194 mm | 564 x 264 x 303 mm | 564 x 264 x 303 mm |
HRC Multisensor-Systeme
| BILDLEISTUNG | |
| Wärmebildkamera: | Detaillierte technische Spezifikationen zu den Modellen HRC-E, HRC-S, HRC-U und HRC-X finden Sie auf Seite 15. |
| Tageslichtsensoren | Detaillierte technische Spezifikationen zu den Tageslichtkameras finden Sie auf Seite 16. |
| SCHWENK-NEIGE-EINRICHTUNG: | |
| Schwenkbereich; max. Geschwindigkeit | n x 360°; 0,03° - 65° /s stufenlos |
| Neigebereich; max. Geschwindigkeit | +/- 35°; 0,03° - 30° / s |
| Genauigkeit | 1 mRad |
| Auflösung | 0,1 mRad |
| Parkposition | Ja |
| Programmierbare Positionen | Programmierbare Positionen für automatischen Suchlauf |
| BILDDARSTELLUNG | |
| Videoausgang | NTSC oder PAL Composite Video |
| Steckverbindertypen | BNC (2) liefert Infrarot- und Tageslichtvideos gleichzeitig |
| Video über IP | Auf Wunsch integrierte Encoder liefern gleichzeitig MPEG-4 und digitale IR + TV Videos |
| STROMVERSORGUNG | |
| Eingangsspannung | 28 V +/- 4 V |
| Leistungsaufnahme (abhängig von der Konfiguration) | 55 W üblicherweise (Betrieb nach Abkühlen) - 140 W mit Heizelementen - max. 250 W |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Betriebstemperaturbereich | -32 °C bis +55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -45 °C bis +70 °C |
| Automatisches Abtauen der Optiken | Ja |
| EMV / EMS | CE-getestet, dies setzt die Einhaltung der folgenden Verfahren voraus: Abstrahlung: EN61000-6-4:2007 Störfestigkeit: EN61000-6-4:2005 FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B |
| Regen (Rain) | Mil-STD-810F, 506.4 - Verfahren II |
| Luftfeuchtigkeit | Mil-STD-810F, 507.4 |
| Sand/Staub | Mil-STD-810F, 510.4 - Verfahren II |
| Eis/Eisregen | Mil-STD-810F, 521.2 - Verfahren I |
| Stöße | Mil-STD-810F, 516.5 - Verfahren I |
| Schwingungen | Mil-STD-810C, 514.2 - Verfahren VIII, Sinus Min. of 10mm and 1.0 g, 1- 5-1 Hz |
| Sonneneinstrahlung | Mil-STD-810F, 505.4 - Verfahren I, Zyklus A1 |
| Abstrahlung | EN61000-6-4:2007 |
| Störfestigkeit | EN61000-6-4:2005 |
| Schutzart | IP 65 |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| HRC-E MS / HRC-U MS / HRC-S MS / HRC-X MS | |
| Gewicht | abhängig von der Konfiguration - max. 65 kg |
| Abmessungen | abhängig von der Konfiguration |
| SCHNITTSTELLEN | |
| Ethernet | Auf Wunsch: Bedienung und Steuerung aller Funktionen sowie MPEG-Video |
| RS-485 | Bedienung und Steuerung aller Funktionen |
| Auf Wunsch lieferbar | |
| Laser-Entfernungsmesser | Erbium-Glas, oder Nd:YAG+OPO System, für die Augen gefahrlos / 80 m bis 20 km |
| Geographische Positionsbestimmung | GPS optional erhältlich |
| Digitaler magnetischer Kompass | Auf Wunsch lieferbar |
| Automatische Video-Nachführeinrichtung inkl. elektronischer Stabilisierung | Auf Wunsch lieferbar |
| LIEFERUMFANG EINER TYPISCHEN KONFIGURATION | |
| HRC-E MS / HRC-S MS / HRC-U MS / HRC-X MS | |
| Wärmebildkamera, Tageslichtkamera, Schwenk- und Neigevorrichtung, Spannungsversorgung mit Leitungen, Bedienungshandbuch, Versandkartons. | |