ThermoVision 2000/3000
Technische Spezifikationen
| BILDLEISTUNG | |
| Wärmebildkamera: | |
| Detektortyp | ThermoVison 2000: Quantum Well Infrared Photodetector (QWIP): 320 x 240 Pixel |
| ThermoVison 3000: Quantum Well Infrared Photodetector (QWIP): 640 x 480 Pixel | |
| Spektralbereich | 8.0 bis 9.2um |
| Anzahl der Sichtfelder | 3 |
| Sichtfeld Objektiv 1 | ThermoVision 2000: 25° (H) x 19° (V) mit 28-mm-Objektiv ThermoVision 3000: 25° (H) x 19° (V) mit 37-mm-Objektiv |
| Sichtfeld Objektiv 2 | ThermoVision 2000: 6° (H) x 4,5° (V) mit 116-mm-Objektiv ThermoVision 3000: 7,8° (H) x 5,8° (V) mit 116-mm-Objektiv |
| Sichtfeld Objektiv 3 | ThermoVision 2000: 0,99° (H) x 0,74° (V) mit 704-mm-Objektiv ThermoVision 3000: 1,3° (H) x 0,96° (V) mit 704-mm-Objektiv |
| Geometrische Auflösung (IFOV) | ThermoVision 2000: 1,36 mRad bei 28-mm-Objektiv |
| 0,33 mRad bei 116-mm-Objektiv - 0,054 mRad bei 704-mm-Objektiv | |
| ThermoVision 3000: 0,68 mRad bei 37-mm-Objektiv | |
| 0,22 mRad bei 116-mm-Objektiv - 0,036 mRad bei 704-mm-Objektiv | |
| Thermische Empfindlichkeit | max. 30 mK |
| Bildwiederholfrequenz | ThermoVision 2000: 50 Hz PAL oder 60 Hz NTSC ThermoVision 3000: 25 Hz PAL oder 30 Hz NTSC |
| Fokus | Automatisch oder manuell |
| Elektronische Zoomfunktion | 2x, 4x |
| Bildverarbeitung | Digital Detail Enhancement (DDE): nur ThermoVision 3000 |
| SCHWENK-NEIGE-EINRICHTUNG: (nur Schwenk-/Neigeversionen) | |
| Schwenkbereich; max. Geschwindigkeit | n x 360°; 0,3° - 65°/s stufenlos |
| Neigebereich; max. Geschwindigkeit | +/-35°; 0.3° - 30°/s |
| Genauigkeit | 1 mRad |
| Auflösung | 0,1 mRad |
| LASER-ENTFERNUNGSMESSER | |
| Typ / Reichweite | Erbium-Glas, für das menschliche Auge ungefährlich / 80 m bis 20 km |
| SYSTEMEIGENSCHAFTEN | |
| Programmierbare Positionen | Programmierbare Positionen für automatischen Suchlauf: nur Schwenk-/Neigeversionen |
| Fernbedienung | Mittels serieller Übertragung über TCP/IP |
| Integrierte Heizelemente | Ja |
| Eingebauter Test (BIT) | Ja |
| Entspricht Pelco-D | Ja |
| BILDDARSTELLUNG | |
| Videoausgang | NTSC oder PAL Composite Video, digitale 14-Bit-Bilddaten |
| Steckverbindertypen | BNC |
| Video over IP (VOIP) | MPEG-2 oder MPEG-4 Video |
| STROMVERSORGUNG | |
| Betriebsspannung | 18-35 V DC |
| Leistungsaufnahme | im Normalfall 35 W - 140 W mit Heizelementen |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Betriebstemperaturbereich | -32°C bis +55°C |
| Lagertemperaturbereich | -40°C bis +70°C |
| Automatisches Abtauen der Optiken | Ja |
| Luftfeuchtigkeit | Mil-Std-810F, 507.4 |
| Regen | Mil-Std-810F, 506.4 |
| Sand/Staub | Mil-Std-810F, 510.4 |
| Vereisen/Eisregen | Mil-Std-810F, 521.2 |
| Stöße | Mil-Std-810F, 516.5 |
| Schwingungen | Mil-Std-810F, 514.5 |
| Sonneneinstrahlung | Mil-Std-810F, 505.5 |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Gewicht | 18 kg |
| Abmessungen | 503 x 312 x 267 mm |
| Versandmaße / Gewicht | Sensorkopf: 440 x 630 x 580 mm (H x B x T) 30 kg |
| Schwenk-/Neigesystem: 320 x 350 x 300 mm (H x B x T): 14 kg nur Schwenk-/Neigeversion | |
| Zubehör: 440 x 630 x 580 mm (H x B x T) 25 - 30 kg | |
| (Gewicht ist von der Länge des Systemkabels abhängig) | |
| SCHNITTSTELLEN | |
| TCP/IP | Bedienung und Steuerung: alle Funktionen |
| RS-232 | Bedienung und Steuerung: alle Funktionen |
| RS-485 | Bedienung und Steuerung: alle Funktionen |
| STANDARDMÄSSIGER LIEFERUMFANG | ThermoVision 2000 / 3000: Wärmebildkamera, Netzteil, Kamerakabel (7,5 m), manuelle Steuerung, Anschlussbox, Bedienungshandbuch, Versandkarton |