Berichte unserer Anwender - Tierbeobachtungen

FLIR veröffentlicht regelmässig Anwenderberichte, die darüber informieren wie Kunden FLIR Kameras und Wärmebildsysteme in der Praxis nutzen.
 
  AS_0059

Thermal imaging cameras used for deer management

Deer have no natural predators in the UK and as such deer numbers have increased dramatically. Aside from deer culling the only limitations to their population growth are typically starvation, disease and traffic collisions. The Deer Initiative estimates that there is a need to cull at least 500,000 deer a year in the UK. Without selective and careful deer culling, deer problems will increase dramatically. Damage caused by deer can include serious damage to crops, trees and shrubs and result in a considerable headache for countryside managers and gardeners alike.

Read Application Story            Download Application Story
 
  Jagt_3d_Small

FLIR Scout Wärmebildkameras: Ein perfektes Beobachtungsgerät, um Wildtiere aufzuspüren

Beobachtungsgeräte zum Aufspüren von Wildtieren haben sich im Laufe des vergangenen Jahrhunderts stark weiterentwickelt. Ferngläser gehören mittlerweile weltweit zur Standardausrüstung, gefolgt von Nachtsichtgeräten, mit denen Tiere bei Nacht aufgespürt werden können. Jetzt gibt es ein neues Beobachtungsgerät für Wildtiere auf dem Markt: die handliche Wärmebildkamera der FLIR Scout TS-Serie.

Praxisbeispiele lesen            Praxisbeispiele Herunterladen
 
Für Fragen zu Produkten und Anwendungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!