|
320 x 240 Pixel Auflösung
Die T400-Serie besitzt eine Bildauflösung von 320 x 240 Pixeln.
|

|
Empfindlichkeit
Die thermische Empfindlichkeit bei den Kameras der T400-Serie liegt unter 45 mK.
|

|
Qualitativ hochwertige Digitalkamera
Alle Modelle der FLIR T400-Serie besitzen eine integrierte 3,1 Megapixel Digitalkamera.
|

|
Messbereich
Je nach Modell kann die T-Serie Temperaturen zwischen -20 °C bis +1200 °C messen.
|

|
Austauschbare Infrarotobjektive
Die T400-Serie besitzt standardmäßig ein 25°-Objektiv und optional 6°-, 15°-, 45°- und 90°-Objektive.
|
 |
Flexible Schnittstellen
Die T400-Serie ist mit standardmäßigen Video- und USB-Ausgängen sowie einer austauschbaren SD-Karte ausgestattet.
|
 |
MPEG-4 Video
Erstellen von realen und nicht radiometrischen Infrarot-MPEG-4-Videodateien.
|

|
Thermal Fusion
Führt Tageslicht- und Infrarotbilder zusammen und bietet damit bessere Auswertungsmöglichkeiten
|
 |
Akustische und visuelle Temperaturalarme
Machen Inspektionen einfacher und schneller.
|
 |
Bild-im-Bild-Funktion
Überlagert das Tageslichtbild mit einem Infrarotbild. Je nach Modell skalierbar, beweglich und größenveränderlich.
|
 |
Schriftliche und gesprochene Kommentare
Schriftliche Kommentare können aus einer vorab definierten Liste oder unter Verwendung des Touchscreen erstellt werden. Für gesprochene Kommentare ist ein Headset anschließbar.
|
 |
Skizzierte Kommentare
Verwenden Sie den Touchscreen anstelle von Stift und Papier, um skizzierte Kommentare zu ergänzen.
|
 |
Skizzieren auf dem Bild
Problembereiche können mittels Touchscreen direkt auf dem Wärmebild gekennzeichnet werden.
|
 |
Radiometrisches IR-Video-Streaming
Radiometrische 16-Bit-Infrarotvideodaten können zu einem PC (über USB) übertragen werden, auf dem die FLIR Software installiert ist.
|
 |
Bildspeicherung
FLIR verwendet ein standardmäßiges radiometrisches JPEG-Bildformat, das die Nachbearbeitung und Berichterstellung mit der auf Microsoft Word® aufbauenden FLIR-Bericht-Software ermöglicht.
|
 |
Touchscreen
Ein 3,5"-LCD-Touchscreen setzt neue Maßstäbe für Interaktivität und Benutzerkomfort.
|
 |
Messfunktionen
Messpunkte, Bereiche mit automatischer Erkennung von heißen oder kalten Stellen, Isothermen, Berechnung der Temperaturdifferenz (je nach Modell).
|
 |
Copy to USB
Übertragen von im Gerät gespeicherten Bildern oder Berichten direkt von der Wärmebildkamera auf einen USB-Stick.
|

|
Instant Reports
Sofortiges Erstellen von Berichten direkt in der Kamera, die anschließend einfach auf einen USB-Stick kopiert werden können.
|
 |
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)*
Die neuartige MSX-Funktion erzeugt ein Wärmebild, das noch mehr Details anzeigt als bisher.
|
 |
WiFi
Verbinden Sie die Wärmebildkamera mit dem Smartphone oderTablet-PC über Wi-Fi, und nutzen Sie die FLIR Tools Mobile App (Apple iOS und Android-Geräte) zum Verarbeiten oder Weiterleiten der Bilder sowie für die Fernsteuerung der Kamera.
|
| |
|
| |
Die Funktionen sind abhängig vom Kameramodell, bitte Technische Spezifikation beachten! |