FLIR T400-Series Technische Spezifikationen


  FLIR T420 FLIR T440
Bildleistung
Zoom 1- bis 4-fach stufenlos, Digitalzoom, inkl. Schwenkfunktion 1- bis 8-fach stufenlos, Digitalzoom, inkl. Schwenkfunktion
     
Messung
Objekttemperaturbereich –20 °C bis +650 °C in 3 Bereichen:
-20 °C bis +120 °C oder
0 °C bis +350 °C oder
+200 °C bis +650 °C
–20 °C bis +1200 °C in 3 Bereichen:
-20 °C bis +120 °C oder
0 °C bis +650 °C oder
+200 °C bis +1200 °C
     
Bilddarstellung
MSX N/V Wärmebild mit MSX
Skizzieren auf dem Bild N/V Auf Infrarot- und Realbild
     
Messung und Analyse
Profil N/V 1 Live-Linie
Feste Messeinstellungen N/V Ja


Bildleistung
Thermische Empfindlichkeit/NETD <45 mK bei 30°C
Infrarotauflösung 320 × 240 Pixel
Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung 25° × 19° / 0,4 m
Spektralbereich 7,5 - 13 µm
Geometrische Auflösung (IFOV) 1,36 mrad
Bildwiederholfrequenz 60 Hz
Fokus Automatisch oder manuell
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlter Mikrobolometer
   
Bilddarstellung
Bild-im-Bild Skalierbarer Infrarotbereich auf dem Realbild
Display Integrierter Touchscreen, 3,5"-Farb-LCD, 320 x 240 Pixel
Bildmodi Infrarotbild, Realbild, Bild-im-Bild, Bildergalerie mit Miniaturansichten
Thermal Fusion Anzeige des Infrarotbilds über, unter oder im Temperatur­intervall auf dem Realbild
   
Messung
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % des Ablesewertes
   
Messung und Analyse
Differenztemperatur Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur
Messpunkt 5
Bereich 5 Rechteckbereiche mit max./min./Durchschnittswert
Isotherme Erkennung von hoher/niedriger Temperatur/Intervall
Automatische Erkennung heißer/kalter Stellen Automatische Messpunkt-Markierungen (heiß oder kalt) innerhalb des Bereiches
Messfunktionsalarm Akustische/visuelle Alarme (oberhalb/unterhalb) bei jeder gewählten Messfunktion
Korrektur des Emissionsgrads Variabel von 0,01 bis 1,0 oder Auswahl aus Listen mit Materialien
Messkorrekturen Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärischer Transmissionsgrad
Korrektur externer Optiken/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
   
Einstellung
Farbpaletten SW, SW inv, Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Blaurot
Bedienelemente für die Grundeinstellung Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten; automatisches Abschalten, Helligkeit der Anzeige
   
Bildspeicherung
Format Standard JPEG - einschließlich Messdaten
Modi IR-/Realbilder, gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern
Regelmäßige Bildspeicherung 7 Sekunden bis 24 Stunden (Wärmebild)
14 Sekunden bis 24 Stunden (Wärme- und Tageslichtbild)
 
Bildanmerkungen
Gesprochene Kommentare 60 Sekunden (über Bluetooth)
Text Text aus vorab definierter Liste oder Tastatur auf Touchscreen
MeterLink Anschluss Extech-Stromzange EX845 oder Feuchtigkeitsmesser MO297 über Bluetooth
Skizze Auf Touchscreen
Berichterstellung - Sofortbericht (.pdf-Datei) in der Kamera inkl. Wärme- und Realbild
- Separate PC-Software zur Erstellung ausführlicher Berichte
   
Digitalkamera
Eingebaute Digitalkamera 3,1 Megapixel (2048 × 1536 Pixel) und LED-Lampen
Digitalkamera, Sichtfeld passt sich an das IR-Objektiv an
   
Laserpointer
Laser Halbleiter AlGaInP Diode Laser, Klasse 2
Laser-Markierung Die Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
   
Video-Streaming
Nicht radiometrische Wärme- oder Realbild-Videoaufzeichnung MPEG4 auf Speicherkarte
Radiometrisches IR-Video-Streaming Voll dynamisch auf den PC über USB
Nicht radiometrisches Wärme- oder Realbild-Video-Streaming Nicht komprimiertes Farb-Video über USB
   
Energiemanagement
Batterietyp Lithium-Ionen-Akku, vor Ort austauschbar
Akkulaufzeit 4 Stunden
Ladesystem in der Kamera mit Netzadapter oder im Ladegerät mit 2 Ladefächern oder über 12 V Kfz-Adapter
Energiemanagement Automatisches Abschalten und Schlafmodus (Auswahl durch den Bediener)
   
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C
EMV - ETSI EN 301 489-1 (Funk)
- ETSI EN 301 489-17
- EN 61000-6-2 (Störfestigkeit)
- EN 61000-6-3 (Abstrahlung)
- FCC 47 CFR Teil 15 B (Abstrahlung)
- ICES-003
Funkspektrum ETSI EN 300 328
FCC Teil 15.247
RSS-210
Stöße 25 g (IEC 60068-2-29)
Schwingungen 2 g (IEC 60068-2-6)
Schutzart des Gehäuses Kameragehäuse und Objektiv: IP 54 (IEC 60529)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
   
Schnittstellen
Schnittstellen USB-Mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, Composite Video
USB Anschluss externes USB-Gerät (Kopieren/Speichern auf USB-Stick)
USB Mini-B: Datenübertragung zu und von PC / Streaming
Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Wi-Fi Direkte Verbindung zu Smartphones oder Tablet PCs für die Bildübertragung oder über lokales Netzwerk
   
Funk drahtlos
Wi-Fi Standard: 802.11 b/g
Frequenzbereich: 2412-2462 MHz
>Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Bluetooth Frequenzbereich: 2402-2480 MHz
 
Physikalische Kenndaten
Kameragewicht inkl. Akku 0,88 kg
Abmessungen (L × B × H) 106 × 201 × 125 mm
Versandmaße 180 x 500 x 360 mm
Versandgewicht 5,6 kg
Tripod UNC 1/4" - 20 (adapter needed)
   
Standard-Lieferumfang
FLIR T420 oder T440: Fester Transportkoffer, Wärmebildkamera mit Objektiv, Batterie, Batterieladegerät, Bluetooth® USB-Mikroadapter, Kalibrierungszertifikat, CD-ROM mit FLIR Tools™ PC Software, Headset, Speicherkarte mit Adapter, Netzteil inkl. Mehrfachstecker, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, Sonnenblende, USB-Kabel, CD-ROM mit Anwenderdokumentation, Videokabel, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte