FLIR A300 f / FLIR A310 f /

FLIR A310 pt

Fest installierbare Infrarotkameras wie die FLIR A300 / A310 können fast überall montiert werden, wo wichtige Betriebsmittel und andere wertvolle Wirtschaftsgüter zu überwachen sind. Sie schützen Ihre Anlage und messen Temperaturunterschiede, damit sich die Dringlichkeit der Situation beurteilen lässt. Auf diese Weise können Sie Probleme erkennen, bevor es zu kostspieligen Ausfällen kommt, Stillstandszeiten vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern.

IP66
FLIR A300f / A310f
Die FLIR A300 / A310 kann mit einem wetterfesten Gehäuse bestellt werden, das die umweltbezogenen Spezifikationen der FLIR A300 / A310 auf IP66-Niveau hebt, ohne die Kamerafunktionen zu beeinträchtigen. Es ist die ideale Lösung, falls die Kamera in einer staubigen oder feuchten Umgebung installiert werden muss. Das Gehäuse ist für A300-Kameras mit 25º- oder 45º-Objektiv sowie A310-Kameras mit 25º-, 45º- oder 90º-Objektiv erhältlich.

Benutzer, welche die Kamera selbst in das Gehäuse einsetzen wollen oder bereits eine FLIR A300 oder A310 haben, die zusätzlich gegen Staub und Nässe geschützt werden soll, können das Gehäuse separat als Zubehörteil bestellen.
   
video output

FLIR A300 / FLIR A310 Gehäuseoptionen

  • FLIR A300f / A310f : Die FLIR A300f und A310f sind Wärmebildkameras mit einem wetterfesten Gehäuse, das die A300 oder A310 vor Staub oder Nässe schützt. Das Gehäuse hebt die umweltbezogenen Spezifikationen der FLIR A300 / A310 auf IP66-Niveau, ohne die Kamerafunktionen zu beeinträchtigen.
  • FLIR A310pt: Die FLIR A310pt mit Schwenk/Neige-Funktion verfügt über alle erforderlichen Merkmale und Funktionen für eine Einzel- oder Mehrfach-Kamera-Lösung. Sie hat eine kontinuierliche +/- 360º-Schwenkfunktion sowie eine +/- 45º-Neigefunktion und eignet sich ideal zur Überwachung großer Areale. Typische Anwendungen sind beispielsweise die Überwachung von Kohlehalden, Abfallbunkern und U-Bahnstationen; verwendet werden standardmäßige Ethernet-Hardware und Softwareprotokolle. Die FLIR A310pt ist ein Mehrfachsensormodell und beinhaltet eine CCD-Restlicht-Farbkamera mit 36-fach-Zoom.
   
measurement Integrierte, umfassende Analysefunktionen (nur FLIR A310)
Spot, Bereichsmessung und Differenztemperaturfunktion.
   
Alarm Integrierte Alarmfunktionen (nur FLIR A310)
Abhängig von Analysen, der internen Temperatur oder dem Digitaleingang.
   
modbus.png
Konform zu Ethernet/IP und Modbus TCP (nur FLIR A310)
Einfaches Weitergeben von Analysen und Alarmergebnissen an speicherprogrammierbare Steuerungen.
   
Messaging Benachrichtigungsfunktion (nur FLIR A310)
Regelmäßig oder durch einen Alarm ausgelöst sendet die Kameras per eMail automatisch Analyseergebnisse, Infrarotbilder und mehr. Selbstständiges Versenden von Dateien oder eMails als FTP- oder SMTP-Client.
   
masking Funktion zur Abdeckung von Bildbereichen (nur FLIR A310)
Vorauswahl des für Ihre Analysen relevanten Bildausschnitts.
   
MPEG4 MPEG-4 Video-Streaming
Ausgabe von MPEG-4 Video-Streaming über Ethernet, um Live-Bilder auf einem PC zu zeigen, Auflösung 640 x 480 mit Overlay bei einer (systemabhängigen) Bildwiederholrate von bis zu 30 Hz.
   
Power over Ethernet Spannungsversorgung über Ethernet (PoE, Power over Ethernet)
Datenaustausch und Stromversorgung erfolgen über ein einziges Kabel.
   
Digital i/o Digitale Eingänge/Ausgänge (nur FLIR A310)
Für Alarme und die Steuerung externer Geräte.
   
Monitor Software Software IR Monitor
In Eigenregie entwickelte Software mit Unterstützung von bis zu neun Kameras gleichzeitig.
   
video output.png
Videoausgang
Composite-Video-Ausgang, kompatibel zu PAL und NTSC
   
lens 25 2 Objektiv
Integriertes 25°-Objektiv mit motorgesteuertem Fokus und Autofokus. Optionale Objektive erhältlich.
   
<45 mK Hohe Empfindlichkeit < 50 mK
Die thermische Empfindlichkeit < 50 mK erfasst kleinste Bilddetails und geringste Temperaturunterschiede.
   
remote control
Fernsteuerung
Fernsteuerung der Kamera über Internet und das TCP/IP-Protokoll.
   
16 bit.png 16-Bit-Bild
Für die Analyse 16-Bit-Bildübertragung zum PC.
   
100MB.png Integrierter 100-MBit-Ethernet-Anschluss
100 MBit Ethernet.