FLIR B660

Die hochmoderne Wärmebildkamera FLIR B660 ist für Experten konzipiert.

Eine FLIR B660 Kamera ist das optimale Werkzeug für Anwender, die die Vorteile der Wärmebildtechnik kennen, und die sich bei ihrer Arbeit auf eine Infrarotkamera verlassen. Gleich ob Sie Infrarot-Dienstleister oder Facility Manager sind, die Wärmebildkamera FLIR B660 unterstützt Sie beim Auffinden von Anomalien, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.

 

640x480 

Auflösung 640 x 480 Pixel
Die FLIR B660 hat einen hochauflösenden Detektor mit 640 x 480 Pixeln, der bei größeren Entfernungen mehr Genauigkeit und größere Detailtreue bietet.

 

2% accuracy

Hohe Empfindlichkeit
Die thermische Empfindlichkeit < 30 mK erfasst kleinste Bilddetails und geringste Temperaturunterschiede.

 

Image Quality 

Qualitativ hochwertige Digitalkamera
Eine integrierte Digitalkamera mit 3,2 Megapixeln sorgt für die Aufnahme klarer Fotos bei allen Lichtverhältnissen.

 

Contrast Optimizer

Kontrastoptimierer
Automatische Optimierung der Helligkeits- und Kontrastwerte vereinfacht die thermische Analyse detaillierter Objekte.

 

Panorama

Panorama-Unterstützung
Aufnehmen einer Bildfolge und automatisches Zusammenfügen dieser Einzelbilder zu einem großen Bild mit der FLIR Reporter und FLIR BuildIR Software.


GPS

Integriertes GPS
Dank GPS kann Infrarotbildern eine Georeferenz zugeordnet werden, um ihre geographische Position zu bestimmen.

 

Laser locator

Laserpointer
Unterstützt Sie bei der Zuordnung der heißen oder kalten Stelle, die Sie auf dem Infrarotbild sehen, zum Problembereich auf dem physikalischen Ziel vor Ort.

 

interchange lens.png

Flexible Schnittstellen
Einfacher Zugang zu den Anschlüssen für Composite Video, USB und FireWire sowie zu einem Anschluss für die direkte Aufladung des Akkus in der Kamera selbst.


MPEG4

MPEG-4 Video
Erstellen nicht radiometrischer MPEG-4-Videodateien von Real- und Infrarotbildern.

 

thermal fusion

FLIR Thermal Fusion
Führt Tageslicht- und Infrarotbilder zusammen und bietet damit bessere Auswertungsmöglichkeiten.

 

Meterlink.png

MeterLink™
Die MeterLink-Technologie von FLIR vereinfacht die Arbeit bei der Inspektion von elektrischen Anlagen oder Gebäuden, denn damit lassen sich Daten, die mit einer Extech-Stromzange oder einem Multifunktions-Feuchtigkeits- und Luftfeuchtigkeitsmesser ermittelt wurden, via Bluetooth® in die Infrarotkamera übertragen. Die MeterLink-Technologie spart Zeit und beseitigt das Risiko fehlerhafter Aufzeichnungen oder Notizen.

 

wifi

 

Wifi
Drahtlose Bildübertragung zu einem Smart-Phone oder Tablet-PC.


PiP

Picture-in-picture
Überlagert Ihr Realbild mit einem Infrarotbild. Beweglich und größenveränderbar.

 

radiometric JPEG Radiometric JPEG
FLIR verwendet ein standardmäßiges radiometrisches JPEG-Bildformat, das die Nachbearbeitung und Berichterstellung mit der auf Microsoft Word® aufbauenden FLIR-Bericht-Software ermöglicht.

 

Text/Voice Annotations

Schriftliche und gesprochene Kommentare
Schriftliche Kommentare lassen sich über eine drahtlose IrDa-Schnittstelle in die Kamera laden. Für gesprochene Kommentare ist ein Headset anschließbar.

 

Focus

Automatischer und manueller Fokus, digitaler Zoom
Zu den Fokussiermöglichkeiten gehören Autofokus für Einzelbild, kontinuierlicher Autofokus, Fokussierung auf Grundlage eines Laserpunktes oder manueller Fokus.

  

viewfinder

Neigbarer Sucher
Der hochauflösende Sucher ist neigbar und kann an jeden Benutzer individuell angepasst werden. Er eignet sich ideal für einen Einsatz bei Außenanwendungen oder wenn das LCD-Display nicht verwendet wird.

 

LCD Screen

Großes LCD-Display
Mit dem großformatigen, aufklappbaren und qualitativ hochwertigen 5,6”-LCD-Bildschirm lassen sich kleinste Details und Temperaturunterschiede erkennen.

  

multi-angle handle

In mehrere Positionen einstellbarer Bügelgriff mit integrierten Tasten für Direktzugriff
Dank eines drehbaren Bediengriffs können Sie die Kamera in der bequemsten Position verwenden. Die Tasten und der Joystick zur Bedienung der Kamera sind in diesen Griff integriert und bleiben immer direkt unter Ihren Fingerspitzen.

 

direct access

Programmierbare Tasten für Direktzugriff
Für eine noch größere Flexibilität kann der Bediener Tasten programmieren, die sich oben auf der Kamera befinden, und damit direkt auf häufig verwendete Funktionen zugreifen.

 

Alarm Luftfeuchtigkeits- und Wärmebrückenalarm
Der Alarm für relative Luftfeuchtigkeit weist Sie auf die Bereiche hin, in denen die Gefahr der Bildung von Kondensationsfeuchtigkeit besteht. Ein Wärmebrückenalarm zeigt die Dämmungsleistung des Gebäudes. Durch die Eingabe relevanter Werte in die Kamera werden die Bereiche, die die Vorgaben nicht erfüllen, farbig unterlegt dargestellt.

 

VIDEO STREAMING 

Radiometrisches IR-Video-Streaming
Radiometrische 16-Bit-Echtzeit-Infrarotvideodaten können zu einem PC (über FireWire) übertragen werden, auf dem die Software FLIR QuickPlot oder FLIR ResearchIR läuft.