|
640 x 480 Pixel Auflösung Die P-Serie hat einen hochauflösenden Detektor mit 640 x 480 Pixeln, der bei größeren Entfernungen mehr Genauigkeit und größere Detailtreue bietet.
|
 |
Hohe Empfindlichkeit Die thermische Empfindlichkeit < 30 mK erfasst kleinste Bilddetails und geringste Temperaturunterschiede.
|
|
Qualitativ hochwertige Digitalkamera Eine integrierte Digitalkamera mit 3,2 Megapixeln sorgt für die Aufnahme klarer Fotos bei allen Lichtverhältnissen.
|
 |
Kontrastoptimierer Automatische Optimierung der Helligkeits- und Kontrastwerte vereinfacht die thermische Analyse detaillierter Objekte.
|
 |
Panorama-Unterstützung Aufnehmen einer Bildfolge und automatisches Zusammenfügen dieser Einzelbilder zu einem großen Bild mit der FLIR Reporter und FLIR BuildIR Software.
|
 |
Integriertes GPS Dank GPS kann Infrarotbildern eine Georeferenz zugeordnet werden, um ihre geographische Position zu bestimmen.
|
 |
Laserpointer Unterstützt Sie bei der Zuordnung der heißen oder kalten Stelle auf dem Infrarotbild zum Problembereich auf dem physikalischen Ziel vor Ort.
|
 |
MeterLink™ Die MeterLink-Technologie von FLIR vereinfacht die Arbeit bei der Inspektion von elektrischen Anlagen oder Gebäuden, denn damit lassen sich Daten, die mit einer Extech-Stromzange oder einem Multifunktions-Feuchtigkeits- und Luftfeuchtigkeitsmesser ermittelt wurden, via Bluetooth® in die Infrarotkamera übertragen. Die MeterLink-Technologie spart Zeit und beseitigt das Risiko fehlerhafter Aufzeichnungen oder Notizen.
|
 |
Flexible Schnittstellen Einfacher Zugang zu den Anschlüssen für Composite Video, USB und FireWire sowie zu einem Anschluss für die direkte Aufladung des Akkus in der Kamera selbst.
|
 |
MPEG-4 Video Erstellen von realen und nicht radiometrischen Infrarot-MPEG-4-Videodateien.
|
 |
FLIR Thermal Fusion Führt Tageslicht- und Infrarotbilder zusammen und bietet damit bessere Auswertungsmöglichkeiten.
|
 |
Bild-im-Bild-Funktion Überlagert das Tageslichtbild mit einem Infrarotbild. Beweglich und größenveränderlich.
|
 |
Radiometrisches JPEG FLIR verwendet ein standardmäßiges radiometrisches JPEG-Bildformat , das die Nachbearbeitung und Berichterstellung mit der auf Microsoft Word® aufbauenden FLIR-Bericht-Software ermöglicht.
|
 |
Schriftliche und gesprochene Kommentare Schriftliche Kommentare lassen sich über eine drahtlose IrDa-Schnittstelle in die Kamera laden. Für gesprochene Kommentare ist ein Headset anschließbar.
|
 |
Automatischer und manueller Fokus, digitaler Zoom Zu den Fokussiermöglichkeiten gehören Autofokus für Einzelbild, kontinuierlicher Autofokus, Fokussierung auf Grundlage eines Laserpunktes oder manueller Fokus.
|
 |
Neigbarer Sucher Der hochauflösende Sucher ist neigbar und kann an jeden Benutzer individuell angepasst werden. Er eignet sich ideal für einen Einsatz bei Außenanwendungen oder wenn das LCD-Display nicht verwendet wird.
|
 |
Großes LCD-Display Mit dem großformatigen, aufklappbaren und qualitativ hochwertigen 5,6"-LCD-Bildschirm lassen sich kleinste Details und Temperaturunterschiede erkennen.
|
 |
In mehrere Positionen einstellbarer Bügelgriff mit integrierten Tasten für Direktzugriff Dank eines drehbaren Bediengriffs können Sie die Kamera in der für Sie bequemsten Position verwenden. Die Tasten und der Joystick zur Bedienung der Kamera sind in diesen Griff integriert und bleiben immer direkt unter Ihren Fingerspitzen.
|
 |
Programmierbare Tasten für Direktzugriff Für eine noch größere Flexibilität kann der Bediener Tasten programmieren, die sich oben auf der Kamera befinden, und damit direkt auf häufig verwendete Funktionen zugreifen.
|
|
Wifi Drahtlose Bildübertragung zu einem Smart-Phone oder Tablet-PC.
|