Infrarotkamera-Kalibrierung
Wenn Sie Ihre Kamera einsetzen, um Temperaturmessungen durchzuführen oder wärmebezogene Probleme zu erkennen, ist eine ordnungsgemäße Wartung der Kamera von enormer Wichtigkeit. Ohne ordnungsgemäße Wartung liefert die Kamera möglicherweise fehlerhafte Ergebnisse.
Der Servicebereich bei FLIR ist Ihre werkseitig zertifizierte Quelle für den jährlichen Kundendienst und die Reparatur sämtlicher Infrarotkameras der Marke FLIR. Wir besitzen die Zertifizierung nach ISO9001:2008 und haben uns internationalen Normen für Qualität und ständige Verbesserung verschrieben.
14-Punkte-Inspektions- und Kalibrierungsprogramm
Das ausschließlich von FLIR angebotene 14-Punkte-Inspektions- und Kalibrierungsprogramm basiert auf Temperaturreferenzwerten, die jährlich kalibriert werden und auf auf Vorgaben des National Institute of Standards of Testing (NIST) beruhen. Das Programm umfasst die folgenden Schritte:
|
|
1 |
Durchführung einer vollständigen Betriebsprüfung |
2 |
FUSION-Kalibrierung und -Laserausrichtung, falls zutreffend |
3 |
Überprüfung aller internen Kabel- und Leiterplattenanschlüsse |
4 |
Reinigung des Suchers und Überprüfung der Optik |
5 |
Aktualisierung der integrierten Kamera-Software entsprechend den neuesten Revisionen |
6 |
Durchführung kleinerer Reparaturen |
7 |
Überprüfung und/oder Neuabgleich der einzelnen Temperaturbereiche zur Vereinheitlichung der Bilder |
8 |
Überprüfung der Kalibrierung standardmäßiger Objektive (andere oder speziell entwickelte Objektive, optional) |
9 |
Überprüfung des Umgebungstemperaturausgleichs, falls erforderlich |
10 |
Neukalibrierung zur Einhaltung der werkseitigen Spezifikationen |
11 |
Kalibrierung der Temperaturbereiche bis zu +1.500 °C, falls zutreffend |
12 |
Durchführung des Abnahmeverfahrens mit bestätigter Qualität |
13 |
Bereitstellung des Kalibrierungsetiketts mit dem nächsten Fälligkeitsdatum |
14 |
Bereitstellung der Kalibrierungsbescheinigung (optional, erweiterte Kalibrierungsbescheinigung mit Messwerten) |
Nicht inbegriffen sind Material- und Arbeitsaufwand sowie die Kalibrierung zusätzlicher Objektive/Filter.