SR-Series

Spezifikationen

Bildleistung
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Vanadiumoxid-Mikrobolometer
Spektralbereich 7,5 bis 13 µm
Thermische Empfindlichkeit <50mK f/1.0
Bildwiederholfrequenz 25 Hz oder 8,3 Hz
Fokus Fokussierfreies, athermisches Objektiv
Bildverarbeitung Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
   
Systemeigenschaften
Integrierte Heizelemente Entfernt Schnee & Eis und verhindert das Beschlagen der Optiken
   
Bilddarstellung
Videoausgang NTSC oder PAL Composite Video
Steckverbindertypen BNC (1) bietet einen Videoausgang
   
Spannungsversorgung
Betriebsspannung 14-32 V DC oder 18-27 V AC
Leistungsaufnahme Nennwert: 3 W at 24 V DC / 5 VA at 24 V AC
Spitzenwert bei 24 V DC: 6 W: SR-313, 8 W: SR-618, 10 W: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 11 W: SR-309, SR-612, 25 W: SR-304, SR-606
Spitzenwert bei 24 V AC: 11 VA: SR-313, 17 VA: SR-618, 21 VA for SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 29 VA: SR-612, 30 VA: SR-309, 48 VA: SR-304, SR-606
 
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich -50 °C bis +85 °C
Schutzart des Gehäuses IP66
Stöße IEC 60068-2-27
Schwingungen Mil-Std-810F
   
Physikalische Kenndaten
Gewicht SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 2.9 kg
Andere: 2.1 kg
Abmessungen (L x B x H) SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 361 mm x 127 mm x 145 mm
All other models: 267 mm x 127 mm x 145 mm
SR-304: Abmessungen (L x B x H) 361 mm x 127 mm x 145 mm
Versandgewicht (Kamera + Verpackung) 5,3 kg
Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) 496 mm x 343 mm x 331 mm
   
Schnittstellen
RS-422 Ja
RS-232 Ja
   
Standard-Lieferumfang
Wärmebildkamera, Bedienungshandbuch
 
SR-Serie: Versionsspezifische Spezifikationen
Sensorauflösung 160 x 120 320 x 240  640 x 480
Name / Brennweite / Sichtfeld SR-124: 9-mm-Objektiv – Sichtfeld: 24° (H) x 20° (V)
SR-117: 13-mm-Objektiv – Sichtfeld: 17° (H) x 14° (V)
SR-112: 19-mm-Objektiv – Sichtfeld: 12° (H) x 10° (V)
SR-348: 9-mm-Objektiv – Sichtfeld: 48° (H) x 39° (V)
SR-334: 13-mm-Objektiv – Sichtfeld: 34° (H) x 28° (V)
SR-324: 19-mm-Objektiv – Sichtfeld: 24° (H) x 19° (V)
SR-313: 35-mm-Objektiv – Sichtfeld: 13° (H) x 10° (V)
SR-309: 50-mm-Objektiv – Sichtfeld: 9° (H) x 7° (V)
SR-304: 100-mm-Objektiv – Sichtfeld: 4,6° (H) x 3,7° (V)
SR-645: 13 mm-Objektiv - Sichtfeld: 45°(H) x 37°(V)
SR-625: 25 mm-Objektiv - Sichtfeld: 25°(H) x 20°(V)
SR-618: 35 mm-Objektiv - Sichtfeld: 18°(H) x 14°(V)
SR-612: 50 mm-Objektiv - Sichtfeld: 12°(H) x 10°(V)
SR-606: 100 mm-Objektiv - Sichtfeld: 6.2°(H) x 5°(V)
Elektronische Zoomfunktion 2x 2x und 4x 2x und 4x