FLIR Navigator II


Die Navigator II liefert ein scharfes und klares thermographisches Bild auch in totaler Dunkelheit, bei leichtem Nebel oder Rauch. Sie beinhaltet die gleichen thermographischen Funktionen wie viele der hochwertigen See Systeme von FLIR. Die Navigator II eignet sich besonders für Anwender, die hauptsächlich sicher navigieren wollen, denn sie benötigt im Gegensatz zu Nachtsichtgeräten gar kein Licht um ein klares Bild darzustellen.

320x240 kopie.png

Die Navigator II löst die scharfen und klaren thermographischen Bilder in einer Auflösung von 320 x 240 Pixel auf. Dies erlaubt dem Nutzer anhand der angezeigten Temperatursignatur mehr Details zu sehen um Gefahren frühzeitig zu erkennen. Die hoch entwickelte Kamerasoftware sorgt für eine einfache Bedienung ohne dass hierfür zusätzliche Einstellungen nötig sind.


lenses

Die Navigator II ist mit einem 19 mm Weitwinkelobjektiv ausgerüstet. Es gibt Ihnen nicht nur ein sehr weites Sichtfeld (36°), sondern auch die nötige Stabilität für das System.


IP66 Die Navigator II ist ein sehr robustes System. Sein zentrales Herzstück ist sehr gut gegen Feuchtigkeit und Wasser geschützt (IP66) und arbeitet in einem Temperaturbereich von -25°C und +55°C. Durch eine eingebaute Heizung wird auch bei extrem kalten Wetterbedingungen ein enteistes Schutzfenster garantiert und liefert Ihnen somit ein qualitativ hochwertiges Infrarotbild auf Ihren Monitor. Die Navigator II kann wie auch andere Ausrüstungsgegenstände auf Ihrem Schiff mit einem Wasserschlauch gereinigt werden.

lightweight Die Navigator II kann dank des leichten Gewichts überall an Bord installiert werden. Hierfür eignet sich besonders ein Standort mit einem maximale Blickfeld.

ease of use Die Navigator II kann sehr leicht auf Yachten / Schiffen installiert werden. Die Navigator II (320 x 240 Pixel) kann mit jedem handelsüblichem bzw. vorhandenem Multi – Funktionsbildschirm verbunden werden.