FLIR TS-Serie Spezifikationen

 

Allgemein

 

BILDLEISTUNG
Detektortyp Focal Plane Array, ungekühlter Vanadiumoxid-Mikrobolometer (Vox): 320 x 240 Pixel
Spektralbereich 7.5 bis 13.5 μm
Thermische Empfindlichkeit <50 mK bei f/1.0 und +25°C
Bildwiederholfrequenz 8.3 Hz Pal
Bildverarbeitung Digital Detail Enhancement (DDE)
 
BILDDARSTELLUNG
Sucher LCD Display
Videoausgang PAL Composite Video, RCA-Stecker
Farb-Polarität "white hot", "black hot" oder InstAlert
On-screen symbology Standard
 
STROMVERSORGUNG
Betriebsspannung 4 AA-Batterien; wiederaufladbar NiMH, nicht wiederaufladbar Li-Ion oder Alkaline
Batterielaufzeit > 5 Stunden bei NiMH-Batterien - 120 Stunden im Stand-by-Modus bei NiMH-Batterien
 
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Luftfeuchtigkeit 5% bis 95%
Schutzart des Gehäuses IP67
Sturz Operational after 1 m drop onto concrete
 
Standard-Lieferumfang: Wärmebildkamera, Hot Shoe, 4 wiederaufladbare Batterien, AC-Adapter/Ladegerät, Neck Lanyard, Handbuch, USB-Kabel, Videoausgangskabel, SD Karte.

 

 

Technische Spezifikationen

 

BILDLEISTUNG TS24 TS24 Pro
Sichtfeld 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender
Bild Auflösung 240 x 180 Pixel 240 x 180 Pixel
Fokus Fest - mit 2X Extender: manual Fest - mit 2X Extender: manual
Elektronische Zoomfunktion NA 2X


 
BILDSPEICHERUNG
Freeze on capture Ja NA
Standardformat NA Standard JPEG - 2 GB SD-Karte
Speicherfunktionen NA Einzelbild


 
VIDEO-SPEICHERFUNKTION
Format NA NA
Speicherfunktionen NA NA


 
SCHNITTSTELLEN
SD-Karte 1 Steckplatz 1 Steckplatz
USB2 Bildübertragung zum PC
 
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperaturbereich 0°C bis +50°C 0°C bis +50°C
Lagertemperaturbereich -20°C bis +70°C -20°C bis +70°C
 
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Kameragewicht inkl. Objektiv 653 g mit Batterien
1000 g mit 2X Extender
653 g mit Batterien
1000 g mit 2X Extender
Abmessungen (L x B x H) 240 x 85 x 60 mm ohne Extender
265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender
240 x 85 x 60 mm ohne Extender
265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender
Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) 450 x 280 x 180 mm 450 x 280 x 180 mm
Versandgewicht (Kamera + Verpackung) 2.8 kg 2.8 kg
Versandgewicht (2X-Extender + Verpackung) Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg. Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg.
   
Verfügbare Optionen 2X Extender lens (nicht für TS32r und TS32r Pro), Tragtasche (standard für Pro-version)

 



BILDLEISTUNG TS32 TS32 Pro
Sichtfeld 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender
Bild Auflösung 320 x 240 Pixel 320 x 240 Pixel
Fokus Fest - mit 2X Extender: Manuell Fest - mit 2X Extender: Manuell
Elektronische Zoomfunktion 2X 2X


 
BILDSPEICHERUNG
Freeze on capture Ja NA
Standardformat NA Standard JPEG - 2 GB SD-Karte
Speicherfunktionen NA Einzelbild


 
VIDEO-SPEICHERFUNKTION
Format NA MPEG4 - 2 GB SD-Karte
Speicherfunktionen NA 9 Hz, Vollbildmodus, bis zur Grenze der SD-Karte, circa 8 Sekunden / MByte


 
SCHNITTSTELLEN
SD-Karte 1 Steckplatz 1 Steckplatz
USB2 Bildübertragung zum PC Bildübertragung zum PC


 
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperaturbereich -20°C bis +60°C -20°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich -40°C bis +75°C -40°C bis +75°C


 
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Kameragewicht inkl. Objektiv 653 g mit Batterien
1000 g mit 2X Extender
653 g mit Batterien
1000 g mit 2X Extender
Abmessungen (L x B x H) 240 x 85 x 60 mm ohne Extender
265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender
240 x 85 x 60 mm ohne Extender
265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender
Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) 450 x 280 x 180 mm 450 x 280 x 180 mm
Versandgewicht (Kamera + Verpackung) 2.8 kg 2.8 kg
Versandgewicht (2X-Extender + Verpackung) Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg. Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg.
   
Verfügbare Optionen 2X Extender lens (nicht für TS32r und TS32r Pro), Tragtasche (standard für Pro-version)

 



BILDLEISTUNG TS32r TS32r Pro
Sichtfeld 7° (H) × 5° (V) 7° (H) × 5° (V)
Bild Auflösung 320 x 240 Pixel 320 x 240 Pixel
Fokus Fest Fest
Elektronische Zoomfunktion 2X 2X


 
BILDSPEICHERUNG
Freeze on capture Ja NA
Standardformat NA Standard JPEG - 2 GB SD-Karte
Speicherfunktionen NA Einzelbild


 
VIDEO-SPEICHERFUNKTION
Format NA MPEG4 - 2 GB SD-Karte
Speicherfunktionen NA 9 Hz, Vollbildmodus, bis zur Grenze der SD-Karte, circa 8 Sekunden / MByte


 
SCHNITTSTELLEN
SD-Karte 1 Steckplatz 1 Steckplatz
USB2 Bildübertragung zum PC Bildübertragung zum PC
 
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperaturbereich -20°C bis +60°C -20°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich -40°C bis +75°C -40°C bis +75°C
 
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Kameragewicht inkl. Objektiv Approx. 1000 g mit Batterien Approx. 1000 g mit Batterien
Abmessungen (L x B x H) 260 × 84.5 × 66.5 mm 260 × 84.5 × 66.5 mm
Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) 450 x 280 x 180 mm 450 x 280 x 180 mm
Versandgewicht (Kamera + Verpackung) 2.8 kg 2.8 kg
Versandgewicht (2X-Extender + Verpackung) NA NA
   
Verfügbare Optionen 2X Extender lens (nicht für TS32r und TS32r Pro), Tragtasche (standard für Pro-version)