Wärmebildkameras werden häufig zur Gewährleistung der Sicherheit an Grenzen eingesetzt. Dank ihrer Fähigkeit, Ziele von der Größe eines Menschen in einer Entfernung von mehreren Kilometern zu entdecken, eignen sie sich sehr gut für die Überwachung und Sicherung von Grenzen. Einige Wärmebildkameras von FLIR Systems können Ziele von der Größe eines Menschen noch in einer Entfernung von fast 20 km entdecken.

  

Der Schutz der Landesgrenzen ist für die nationale Sicherheit eines Landes von größter Bedeutung. Die Entdeckung potentieller Eindringlinge oder von Schmugglern in völliger Dunkelheit oder bei den unterschiedlichsten Wetterbedingungen ist jedoch eine große Herausforderung. Wärmebildkameras können Grenzsicherungsspezialisten helfen, die Anforderungen zu meistern, mit denen sie bei Nacht und in anderen Situationen mit extrem schlechten Lichtverhältnissen konfrontiert sind. Wärmebildkameras lassen sich in Grenzschutzprojekte mit Radar und anderen Sensoren in einer Konfiguration mit "Schwenken bei Aufruf" integrieren.

Aber nicht nur Landgrenzen müssen geschützt werden. Wärmebildkameras eignen sich auch sehr gut zur Überwachung von Küsten. Kleine Schiffe können in extrem großer Entfernung entdeckt werden.

FLIR Systems verfügt über eine große Erfahrung mit Grenzschutzprogrammen und vertreibt eine breitgefächerte Palette von Wärmebildkameras für diese Anwendung. Auch Systeme mit mehreren Sensoren sind lieferbar.

Zur Unterstützung von Systemintegratoren, die Wärmebildkameras von FLIR Systems und Sensoren von Drittherstellern zusammen in ein Sicherheitsnetz einbinden möchten, haben wir FLIR Networked Systems gegründet.

FLIR Wärmebildkameras für den Grenzschutz und die Überwachung von Küsten

HRC   TVS   PT Series
HRC-Serie    ThermoVision 2000/3000 
  FLIR PT-Serie 
         
PTZ 35x140   SR series   F series
FLIR PT-602CZ
  FLIR SR-Serie
  FLIR F-Serie
         
BHS
H serie   LS Serie 2
FLIR BHS-Serie

FLIR HS-Serie
  FLIR LS-Serie 
HDC        
FLIR HDC