PTZ-35x140 MS
PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS wurden speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelt. Sie sind leistungsstarke Wärmebildsysteme, ausgestattet mit mehreren Sensoren, die für kurze bis mittlere Reichweiten konzipiert wurde. Beide Systeme besitzen zwei Wärmebildkameras und eine hochempfindliche Tageslichtkamera. Eine Wärmebildkamera hat ein Sichtfeld im Weitwinkelbereich und erlaubt dem Betrachter den Überblick über große Breiche zu behalten. Die zweite Kamera besitzt ein schmaleres Sichtfeld für die Erkennung von Zielen auf größere Entfernungen.
PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS lieferen klare und scharfe Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln, und das bei völliger Dunkelheit, Rauch und leichtem Nebel. Dadurch können Sie mehr Details erkennen, sowie mehr und kleinere Gegenstände auf größere Entfernungen entdecken. Die hochentwickelte interne Kamera-Software liefert ein scharfes Bild, ohne dass der Anwender Einstellungen vornehmen muss. PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS bieten Wärmebilder mit hoher Qualität bei allen Umgebungsbedingungen egal ob Tag oder bei Nacht. |
|
Beide Wärmebildkameras der PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS verwenden einen ungekühlten Mikro-bolometerdetektor, der ein hochaufgelöstes Bild mit 320 x 240 Pixeln erzeugt. Als ungekühlt bezeichnet man ein System, das keine beweglichen Kompressorteile besitzt, wodurch Wartungs- und Stillstandskosten auf ein Minimum gesenkt werden. |
|
|
PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS sind mit zwei getrennten Wärmebildkameras ausgestattet. Eine besitzt ein Weitwinkelobjektiv mit 35 mm Brennweite, die andere Kamera ist mit einem Teleobjektiv mit 140 mm Brennweite ausgestattet. |
Mit nur einem Tastendruck können Sie zwischen der Infrarot- und der nur 2 Lux Restlicht benötigenden Tageslichtkamera hin- und herschalten. Damit erhalten Sie zusätzliche Informationen und Identifizier–ungsmöglichkeiten. Die Tageslichtkamera besitzt einen 26fachen optischen Zoom sowie nachfolgend einen 12fach Digitalzoom. Auch die gleichzeitige Anzeige des Wärmebilds und des Tageslichtbildes ist über Ethernet möglich |
|
PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS sind extrem robuste Systeme. Die aufwendige Elektronik ist gut vor eindringender Feuchtigkeit und Wasser geschützt (Schutzart IP66). Das korrosionsbeständige Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer. Die PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS Kameras sind kommerzielle Produkte für den Sicherheitsmarkt, erfüllen jedoch gleichzeitig die strenge Miltitärische MIL-STD-810 Norm und haben einen Betriebstemperaturbereich von -32 °C bis +55 °C. PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS besitzen eingebaute Heizelemente die ein Beschlagen oder Vereisen der Optik verhindern. Dies gewährleistet perfekte Infrarotbilder unter allen Witterungsbediungen, sogar bei Schnee und Eis. 4 SR-35x140 MS PTZ-35x140 MS |
|
|
PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS wenden ein vollständig neues Konzept der Bilddarstellung an, das auf dem fovealen Sehen des menschlichen Auges basiert. Durch das foveale Sehen kann der Bediener ein weites sichtfeld für die Kontrolle der Gesamtsituation im Auge behalten, während ein Bereich in der Mitte des Bildschirms zur Identifizierung und Verfolgung von Gegenständen mit hoher Auflösung dargestellt wird. PTZ-35x140 MS und SR-35x140 MS setzen dies mit zwei voneinander unabhängigen Wärmebildkameras und einer einzigartigen, patentierten Bildverarbeitungstechnik um, die sowohl den fovealen Darstellungsmodus als auch einen stufenlosen Zoom zwischen weitem und engem Sichtfeld bietet. |
| Ein Software Developers Kit (SDK) für die Integration in TCP/IP-Netzwerke ist lieferbar. |
|
Various options exist to connect the PTZ-35x140 MS and integrate them in your existing CCTV infrastructure providing early detection and visibility 24/7 all year round. They can be configured for stand alone use, as part of a network or in a hybrid configuration with local and network based control: |
|
| - SR-35x140 MS: Dies ist eine fest montierte Wärmebildkamera. Wenn sie installiert ist, überwacht sie immer denselben Bereich. - PTZ-35x140 MS: Die PTZ-35x140 MS kann kontinuierlich 360° horizontal schwenken und sich +/- 90° vertikal neigen. Somit kann der Bediener einen vollständigen Bereich absuchen und dorthin schauen, wohin er möchte. |