FLIR SC7000 Serie

Modellbeschreibung

 

  SC7200-7500 / SC7300 SC7300L / SC7900VL SC7600-7650 /SC7700 SC7750L / SC7790VL
Bilderfassung
Spektralbereich BB / MWIR LWIR / VLWIR MWIR BB LWIR / VLWIR
Detektortyp InSb / MCT MCT InSb / MCT MCT
Pixelauflösung 320x256 320x256 640x512 640x512
Pixelabstand 30 μm 30 µm 15 μm 16 μm
Spektralbereiche 1,5 – 5,1μm bei InSb (BB)
3,7 – 4,8μm bei MCT
7,7 – 9,3 µm bei SC7300L 7,7 – 11,5 µm bei SC7900VL 1,5 – 5,1 µm 8,0 – 9,4 µm bei SC7750L 8,0-11,5 µm bei SC7790VL
         
Messung
Thermische Empfindlichkeit (NETD) <20mK bei InSb / <25mK bei MCT <20 mK / <25 mK <20 mK / <25 mK <30 mK / <37 mK
Standardmäßiger Kamerakalibrierungs­bereich 5°C bis 300°C bei InSb
5°C bis 150°C bei MCT
5°C bis 300°C bei InSb
5°C bis 150°C bei MCT
5°C bis 300°C bei InSb
5°C bis 150°C bei MCT
5°C bis 150°C bei MCT
Optionaler Kamerakalibrierungs­bereich -20°C bis 300°C / -20°C bis 150°C
5°C bis 1500°C / 5°C bis 500°C
bis zu 2500°C / bis zu 1500°C
bis zu 3000°C (nur InSb)
-20°C bis 150°C
5°C bis 150°C
bis zu 1500°C
-20°C bis 300°C / -20°C bis 150°C
5°C bis 1500°C / 5°C bis 150°C
bis zu 2500°C / bis zu 1500°C
bis zu 3000°C
-20°C bis 150°C
5°C bis 150°C
bis zu 1500°C
Bidwiederholfrequenz InSb: 170 Hz - 380 Hz Vollbild
bis zu 11 kHz – 31,8 KHz im kleinsten Teilbildformat
230 Hz Vollbild
bis zu 25 kHz im kleinsten Teilbildformat
InSb: 100 Hz Vollbild
bis zu 3,425 kHz im kleinsten Teilbildformat
115 Hz Vollbild
bis zu 62 kHz im kleinsten Teilbildformat
  MCT: 230 Hz Vollbild
bis zu 25 kHz im kleinsten Teilbildformat
  MCT: 115 Hz Vollbild
bis 3,0 kHz im kleinsten Teilbildformat
 
         
Schnittstellen
Digitale Datenausgabe GigE, Camera Link GigE, Camera Link GigE, Camera Link GigE, Camera Link
Befehl und Steuerung GigE, Camera Link GigE, Camera Link GigE, Camera Link GigE, Camera Link
FPA Teilbildformate Anwenderdefiniert einstellbar(fest bei SC7200) Anwenderdefiniert einstellbar Anwenderdefiniert einstellbar Anwenderdefiniert einstellbar
f/# f/3.0 bei InSb und f/2.0 bei MCT f/2.0 SC7600 f/3.0 - SC6750 f/2.5 - SC7700 f/3 f/2.0
Filteroptionen Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter; kein Filter bei SC7650E (nur DACH) Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter
         
Objektive
Verfügbare Objektive 12 mm - 44°x 36° (MWIR)
25 mm - 22°x 17° (MWIR)
27 mm - 20°x 16° (BB)
50 mm - 11°x 8,8° (MWIR / BB)
100 mm – 5,5°x 4,4° (MWIR / BB)
200 mm – 2,75°x 2,2° (MWIR / BB)
Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm (MWIR)
Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm (MWIR)
Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm WD 300 mm (MWIR)
12 mm - 44°x 36°
25 mm - 22°x 17°
50 mm - 11°x 8,8°
100 mm – 5,5°x 4,4°
200 mm – 2,75°x 2,2°
Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm
Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm
12 mm - 44°x 36° (MWIR)
25 mm - 22°x 17° (MWIR)
27 mm - 20°x 16° (BB)
50 mm - 11°x 8,8° (MWIR / BB)
100 mm – 5,5°x 4,4° (MWIR / BB)
200 mm – 2,75°x 2,2° (MWIR / BB)
Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm (MWIR)
Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm (MWIR)
Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm WD 300 mm (MWIR)
12 mm - 44°x 36°
25 mm - 22°x 17°
50 mm - 11°x 8,8°
100 mm – 5,5°x 4,4°
200 mm – 2,75°x 2,2°
Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm
Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm

 


Allgemeines

 


 

Bilderfassung
Dynamikbereich 14 Bit , 16 Bit mit Superframing
Kamera-Temperaturkalibrierung Ja
Driftkompensation Ja
Temp. Messgenauigkeit +/-1% oder +/-1°C
HypercalTM / CNUCTM Funktionalität Ja
   
Schnittstellen
Analogeingang Ja (optional)
Analog-Video Composite oder S-Video
   
Optionen
Motorisierter Fokusbetrieb Optional
Automatischer Fokusbetrieb Optional
Integrierte IRIG-B-Zeitmessung Optional
Triggerfunktionalität Ja (optional)
   
Software
SDK-Support Ja
Lab View-Kompatibilität Ja
Matlab-Kompatibilität Ja