FLIR SC2500 Technische Daten
| Bilderfassung | |
| Detektortyp | InGaAs (VisGaAs optional) |
| Spektralbereiche | 0,9 – 1,7 µm (0,4 – 1,7 µm optional) |
| Wellenlängenbereich | NIR / VNIR (optional) |
| Pixelauflösung | 320x256 |
| Pixelabstand | 30 μm |
| Dynamikbereich | 14 bit |
| Messung | |
| Kamera-Temperaturkalibrierung | Ja (optional) |
| Möglicher Kamerakalibrierungsbereich | 400°C bis 3000°C |
| Schnittstellen | |
| Digitale Datenausgabe | GigE |
| Analog-Video | Composite |
| Befehl und Steuerung | GigE |
| FPA Teilbildbereiche | Benutzerdefiniert |
| Analogeingang | Nur Lock-In |
| Fokus | |
| Motorisierter Fokusbetrieb | Nein |
| Automatischer Fokusbetrieb | Nein |
| Integrierte IRIG-B-Zeitmessung | Nein |
| Triggerfunktionalität | Ja |
| Funktionen | |
| SDK-Support | Ja |
| Driftkompensation | Ja |
| Temp. Messgenauigkeit | +/-1% oder +/-1°C |
| Bildwiederholgeschwindigkeit | 340 Hz Vollbild bis 15 kHz im kleinsten Teilbildbereich |
| Lab View-Kompatibilität | Ja |
| Matlab-Kompatibilität | Ja |
| Objektive | |
| f/# | Objektivabhängig |
| Filteroptionen | Austauschbarer Filterhalter für 1 Zoll Spektralfilter |
| Verfügbare Objektive | 6 mm - 77°x 65° (f/1.4) 12 mm - 44°x 36° (f/1.4) 16 mm - 33°x 27° (f/1.4) 25 mm - 22°x 17° (f/1.6) 35 mm - 16°x 12° (f/1.6) 50 mm - 11°x 8,8° (f/2) 75 mm – 5,5°x 4,4° (f/2.5) 100 mm – 5,5°x 4,4° (f/2,8) 300 mm – 1,8°x 1,5° (f/4.5) 1000 mm – 0,55°x 0,44° (f/10) |
| NIR - Hochleistung 700-1900 nm | |||
| Brennweite | f-Zahl | Sichtfeld (FOV) | Teilenr. |
| 25 mm | f/1.4 | 22° x 17° | L1010 |
| 35 mm | f/1.4 | 16° x 12° | L1011 |
| 50 mm | f/1.4 | 11° x 9° | L1012 |
| Makro-Zoom | f/7 bis f/21 | x 0,7 bis zu x 4,5 | L1015 |