Serie E de FLIR
Con una calidad de imagen de hasta 320 x 240 píxeles, la serie E de FLIR es una herramienta ideal para el mantenimiento predictivo e inspecciones en aplicaciones eléctricas y mecánicas, asegurando máxima operatividad y seguridad, con un coste minimo de energia
Resolución hasta de 320 x 240 píxeles
|
|
|
Pequeña y liviana
|
Extremadamente resistente
|
|
Cámara visual de alta calidad |
|
Galería de imágenes en miniatura
|
|
Precisión ± 2%
|
|
Pantalla táctil LCD
|
|
LED incorporados |
|
Batería de larga duración
|
|
Puntero láser
|
|
Imagen-en-Imagen (PiP)
|
|
Fusión Térmica
|
|
Informes instantáneos
|
|
Comentarios de texto y de voz
|
|
Lentes intercambiables |
|
WiFi |
|
| * Las funciones varían según el modelo de cámara térmica, por favor verifique las especificaciones técnicas de cada modelo. |
Comparación de los modelos de cámaras FLIR Serie E
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| Calidad de la imagen térmica: 160x120 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 160x120 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 240x180 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 20x240 píxeles |
| Sensibilidad térmica: <0.1°C | Sensibilidad térmica: <0.07°C | Sensibilidad térmica: <0.05°C | Sensibilidad térmica: <0.05°C |
| Intervalo de temperaturas del objeto: -20°C a +350°C | Intervalo de temperaturas del objeto: -20°C a +650°C | Intervalo de temperaturas del objeto: -20°C a +650°C | Intervalo de temperaturas del objeto: -20°C a +650°C |
| Puntos: 1 | Puntos: 3 | Puntos: 3 | Puntos: 3 |
| 1 recuadro con temp. máx./mín. | 3 recuadros con máx./mín./promedio | 3 recuadros con máx./mín./promedio | 3 recuadros con máx./mín./promedio |
| Variación de temperatura entre funciones de medición o con respecto a la temperatura de referencia | Variación de temperatura entre funciones de medición o con respecto a la temperatura de referencia | Variación de temperatura entre funciones de medición o con respecto a la temperatura de referencia | |
| Cámara digital incorporada 2 Mpíxeles | Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles | Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles | Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles |
| Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de vídeo IR no radiométrico | |
| Transmisión de vídeo IR radiométrico | Transmisión de vídeo IR radiométrico | Transmisión de vídeo IR radiométrico | |
| Grabación de video IR radiométrico | Grabación de video IR radiométrico | Grabación de video IR radiométrico | |
| Comentarios de texto y de voz | Comentarios de texto y de voz | Comentarios de texto y de voz | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
| zoom digital continuo 1-2x | zoom digital continuo 1-4x | zoom digital continuo 1-4x | |
| Función imagen en imagen area IR sobre imagen visual | Función imagen en imagen IR ajustable sobre imagen visual | Función imagen en imagen IR ajustable sobre imagen visual | |
| Fusión térmica | Fusión térmica | ||
| Informes instantáneos |