FLIR T250/T335

 

La serie T de cámaras portátiles de imagen térmica de FLIR lleva las características ergonómicas, el peso y la facilidad de uso a un nuevo nivel. La funcionalidad es clave: nuestros ingenieros han interpretado los comentarios de los usuarios para incorporar comodidad y claridad a una serie de características amplias e innovadoras. Además, la serie T de FLIR se ha concebido específicamente para entornos industriales.

 

320x240

Resolución hasta de 320 x 240 píxeles
La resolución de las imágenes térmicas de la serie T varía entre los 240 x 180 píxeles y los 320 x 240 píxeles

<45 mK

Sensibilidad de la cámara
La sensibilidad térmica de la serie T de FLIR oscila entre los 80 mK y < 50 mK

Image Quality

Cámara visual de alta calidad
Todos los modelos de la serie T de FLIR cuentan con una cámara digital integrada de 3,1 megapíxeles, que facilita y acelera la observación y la inspección.

High Sensitivity

Intervalo de medición
Según el modelo, la serie T puede medir la temperatura entre los -20°C y los +1.200°C.

interchangeable lenses 

Lentes infrarrojas intercambiables
La serie T está dotada de una lente estándar de 25° y lentes opcionales de 6°, 15°, 45° y 90°.


interchange lens.png

Interfaces flexibles
La serie T está equipada con una salida de vídeo estándar por puerto USB y una tarjeta de memoria SD extraíble.

MPEG4

Vídeo MPEG-4
Crea archivos de vídeo visuales e infrarrojos no radiométricos en formato MPEG-4.

thermal fusion

Fusión térmica
Fusiona las imágenes visuales e infrarrojas para mejorar el análisis.

Temperature

Alarmas de temperatura sonoras y visuales
Facilita y agiliza las inspecciones.

PiP

Función imagen en imagen
Superpone una imagen infrarroja a la imagen visual. Ajustable, móvil y redimensionable según el modelo.

Text/Voice Annotations Comentarios de texto y voz
Pueden incluirse comentarios escritos escogiendo un texto de una lista predefinida o introduciéndolo mediante la pantalla táctil. A su vez, es posible conectar unos auriculares para grabar comentarios de voz.

Sketch annotations

Apuntar comentarios por escrito
Utilice la pantalla táctil como si fuera lápiz y papel para añadir comentarios por escrito.

radiometric JPEG

JPEG radiométrico
FLIR emplea un formato de imagen JPEG radiométrico no patentado que permite el procesamiento posterior y la escritura de informes con un software de FLIR asistido por Microsoft Word®.

touchscreen.png Pantalla táctil
Su pantalla táctil LCD de 3,5" junto con el lápiz óptico lleva la interactividad y la comodidad del usuario a un nivel superior.
measurement modes

Modos de medida
Puntos de medición, área con indicación automática de puntos calientes/fríos, isotermas, cálculo de ΔT (según el modelo),

Meterlink.png

MeterLink™
La tecnología MeterLink de FLIR simplifica el trabajo en las inspecciones eléctricas o de construcción, ya que permite transferir a la cámara infrarroja, por Bluetooth®, los datos obtenidos con una pinza amperimétrica Extech o un medidor multifuncional de humedad y psicrómetro. La tecnología MeterLink ahorra tiempo y elimina el riesgo de cometer errores en los registros y anotaciones.

copy USB.png

Copia a USB
Transfiere las imágenes cargadas o los informes directamente desde la cámara de imagen térmica a un lápiz USB.

instant report.png

Informes instantáneos (T335)
Crea informes instantáneos directamente en la cámara; copia con facilidad el informe a USB.

wifi Wifi
Transmite imágenes a Smartphone (iPhone) o tablet PC (iPad).


FLIR T250
FLIR T335
Calidad de la imagen térmica: 240x180 píxeles Calidad de la imagen térmica: 320x240 píxeles
Intervalo de temperaturas: -20°C a +350°C Intervalo de temperaturas: -20°C a +650°C
80 mK NETD < 50 mK NETD
Zoom digital 2x
Zoom digital 4x
Función imagen en imagen (ajustable)
Función imagen en imagen (ajustable)
Marcador de imagen
4 Marcador de imagen

Delta T

Informes instantáneos