Calibración de la cámara de infrarrojos
Si confía en su cámara para realizar mediciones de temperatura o para encontrar problemas relacionados con anomalías térmicas, es importante que la cámara reciba el mantenimiento adecuado. Sin el mantenimiento adecuado, la cámara podría tomar lecturas falsas.
La División de servicios FLIR es su fuente de fábrica certificada para el servicio y reparación anual de todas las cámaras infrarrojas de FLIR. Disponemos de la certificación ISO9001:2008 y apoyamos firmemente un conjunto de estándares internacionales para la calidad y la mejora continua.
Programa de Inspección y Calibración de 14 puntos
El exclusivo programa de Inspección y Calibración de 14 puntos de FLIR utiliza referencias de temperatura que se calibran anualmente y son fáciles de encontrar en el Instituto nacional de estándares de pruebas. Este programa incluye los siguientes pasos:
|
|
| 1 | Realizar una comprobación de funcionamiento completa |
2 |
Calibración de fusión y alineación láser, cuando sea necesario |
3 |
Verificar todo el cableado interno y las conexiones PCB |
4 |
Limpiar el visor y comprobar el sistema óptico |
5 |
Actualizar el software interno de la cámara a las revisiones más recientes |
6 |
Realizar pequeñas reparaciones |
7 |
Comprobar y/o igualar como sea necesario cada rango de temperatura para la uniformidad de la imagen |
8 |
Comprobar la calibración estándar de las lentes (otras o lentes diseñadas especialmente, opcional) |
9 |
Comprobar la compensación de la temperatura ambiente como sea necesario |
10 |
Volver a calibrar para garantizar que cumple con la especificación de fábrica |
11 |
Calibrar los rangos de temperatura hasta +1.500 ºC, cuando sea aplicable |
12 |
Realizar procedimiento de prueba de aceptación aprobada por la calidad |
13 |
Ofrecer etiqueta de calibración con la fecha de la próxima revisión |
14 |
Ofrecer certificado de calibración (certificado de calibración opcional extendida con valores de medidas) |
Does not include parts, labor or additional lens/filter calibrations