Cámaras de imagen térmica para aplicaciones de mantenimiento preventivo

La imagen térmica se ha convertido en uno de los instrumentos de diagnóstico más valiosos para el mantenimiento preventivo. Al detectar anomalías que con frecuencia son invisibles a simple vista, la termografía permite tomar medidas correctivas antes de que se produzcan fallos costosos en un sistema.

Las cámaras infrarrojas se han transformado en sistemas compactos que tienen un aspecto similar al de una cámara de vídeo o cámara digital normal, son fáciles de utilizar y generan una imagen de alta resolución. Numerosas industrias de todo el mundo han descubierto la ventaja de incorporar cámaras infrarrojas a sus programas de mantenimiento preventivo.

Cámaras de imagen térmica

i3 i5 i7   E Series   T400
FLIR i3/i5/i7
  FLIR Serie E
  FLIR Serie T400
         
T600   P640   IRW
FLIR Serie T600 
  FLIR Serie P
  Serie IRW de FLIR 

Utilities

Inspecciones de alta tensión

Los transformadores de potencia se inspeccionan con frecuencia mediante cámaras infrarrojas. Permiten comparar las temperaturas de las aletas refrigeradoras y las conexiones de alta tensión para tomar, en caso necesario, medidas correctoras antes de que se produzcan problemas reales. Otras instalaciones de alta tensión que se inspeccionan con una cámara infrarroja son: los disyuntores y los interruptores de circuito y las líneas de alta tensión.  Las áreas con posibles problemas se verán con claridad en la imagen infrarroja.
Más información

Manufacturing

Industrias manufactureras

Las industrias manufactureras, las refinerías y muchas otras industrias de todo el mundo utilizan las cámaras infrarrojas para localizar problemas o detectar puntos de sobrecalentamiento y otros problemas antes de que lleguen a convertirse en costosas averías, tiempos de inactividad de la producción o en peligrosos incendios en la instalación eléctrica.
Más información

Service

Compañías de servicios

En FLIR, contamos con un gran número de empresas de servicios como clientes, tanto los que están especializados en termografía como los que utilizan sus cámaras infrarrojas como herramienta complementaria en sus ofertas de servicios.
Más información

Contractors

Contratistas de sistemas eléctricos

Con las cámaras térmicas FLIR, los contratistas de sistemas eléctricos pueden examinar cajas y componentes eléctricos para obtener una vista instantánea del estado.
Más información