FLIR Serie Ebx Especificaciones técnicas
Específicas de la cámara
| FLIR E30bx | FLIR E40bx | FLIR E50bx | FLIR E60bx | |
| Imagen térmica | ||||
| Resolución IR | 160 × 120 píxeles | 160 × 120 píxeles | 240 × 180 píxeles | 320 × 240 píxeles |
| Resolución espacial | 2.72 mrad | 2.72 mrad | 1.82 mrad | 1.36 mrad |
| Sensibilidad térmica | < 0,1 °C | < 0,045 °C | < 0,045 °C | < 0,045 °C |
| Zoom | N/A | 1–2× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida | 1–4× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida | 1–4× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida |
| Presentación de la imagen | ||||
| Función imagen en imagen | N/A | Área IR sobre imagen visual | IR ajustable sobre imagen visual | IR ajustable sobre imagen visual |
| Fusión térmica | N/A | N/A | Si | Si |
| Modos de imagen | Imagen IR, imagen visual, galería de imágenes en miniatura | Imagen IR, imagen visual, galería de imágenes en miniatura | Imagen IR, imagen visual, imagen en imagen, Fusión térmica, galería de imágenes en miniatura | Imagen IR, imagen visual, imagen en imagen, Fusión térmica, galería de imágenes en miniatura |
| Análisis de medición | ||||
| Puntos | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Área | 1 recuadro con máx./mín./promedio | 3 recuadros con máx./mín./promedio | 3 recuadros con máx./mín./promedio | 3 recuadros con máx./mín./promedio |
| Diferencia de temperatura | N/A | Variación de temperatura entre funciones de medición o con respecto a la temperatura de referencia | Variación de temperatura entre funciones de medición o con respecto a la temperatura de referencia | Variación de temperatura entre funciones de medición o con respecto a la temperatura de referencia |
| Generación de informes | ||||
| Informe instantáneo | N/A | N/A | N/A | Si |
| Cámara digital | ||||
| Cámara digital incorporada | 2 megapíxeles y LED | 3.1 megapíxeles y LED | 3.1 megapíxeles y LED | 3.1 megapíxeles y LED |
| Comentarios en la imagen | ||||
| Voz | N/A | 60 segundos por Bluetooth® | 60 segundos por Bluetooth® | 60 segundos por Bluetooth® |
| Texto | N/A | Texto a partir de una lista predefinida o introducido mediante un teclado blando que se encuentra en la pantalla táctil | Texto a partir de una lista predefinida o introducido mediante un teclado blando que se encuentra en la pantalla táctil | Texto a partir de una lista predefinida o introducido mediante un teclado blando que se encuentra en la pantalla táctil |
| MeterLink | N/A | Conexión de la pinza amperimétrica Extech Clamp Meter EX845 o el medidor de humedad Extech Moisture Meter MO297 por Bluetooth | Conexión de la pinza amperimétrica Extech Clamp Meter EX845 o el medidor de humedad Extech Moisture Meter MO297 por Bluetooth | Conexión de la pinza amperimétrica Extech Clamp Meter EX845 o el medidor de humedad Extech Moisture Meter MO297 por Bluetooth |
| Interfaces | ||||
| Bluetooth®, WiFi | N/A | Si | Si | Si |
| Grabación/Transmisión de video | ||||
| Grabación de video IR radiométrico | N/A | MPEG4 a tarjeta de memoria | MPEG4 a tarjeta de memoria | MPEG4 a tarjeta de memoria |
| Transmisión de video IR radiométrico | N/A | Dinámico completo a PC mediante USB | Dinámico completo a PC mediante USB | Dinámico completo a PC mediante USB |
| Transmisión de vidio IR no radiométrico | N/A | Video sin comprimir en color mediante USB | Video sin comprimir en color mediante USB | Video sin comprimir en color mediante USB |
General
| Imagen térmica | |
| Campo visual/distancia focal mínima | 25° × 19° / 0.4 m |
| Rango espectral | 7.5–13 µm |
| Frecuencia de imagen | 60 Hz |
| Enfoque | Manual |
| Matriz de plano focal (FPA) | Microbolómetro sin refrigerar |
| Presentación de la imagen | |
| Display | Pantalla táctil incorporada, LCD de color de 3,5", 320 x 240 píxeles |
| Medición | |
| Intervalo de temperaturas del objeto | –20 °C a +120 ºC |
| Precisión | ±2°C o 2% de lectura |
| Puntero láser | |
| Alineación láser | Se indica la posición automáticamente sobre la imagen IR |
| Análisis de medición | |
| Detección automática de caliente/frío | Indicadores automáticos de puntos clientes o fríos dentro del área |
| Corrección de emisividad | Variable de 0,01 a 1,0 o a seleccionar de una lista de materiales |
| Correcciones de mediciones | Temperatura reflejada, transmisión de óptica y transmisión atmosférica |
| Alarma de humedad | 1 alarma de humedad incluida la alarma de punto de rocío |
| Alarma de aislamiento | 1 alarma de aislamiento |
| Isoterma | Detección de temperatura alta/baja/intervalo |
| Configuración | |
| Control de imagen | Gamas de color (blanco y negro, blanco y negro inv, hierro, arcoiris, arcoiris HC) |
| Controles de configuración | Adaptación local de unidades, idioma, formatos de fecha y hora; apagado automático, intensidad de la pantalla |
| Almacenamiento de imágenes | |
| Formato | JPEG estándar, con datos de medición incluidos |
| Tipo | Imágenes IR/visuales, almacenamiento simultáneo de imágenes IR y visuales |
| Puntero láser | |
| Laser | Se indica la posición automáticamente sobre la imagen IR |
| Sistema de alimentación | |
| Duración de la batería | Batería de ión litio recargable, que puede sustituirse en el terreno - 4 horas |
| Sistema de recarga | En la cámara, adaptador de CA, cargador de batería de 2 compartimientos o de 12 V desde un vehículo |
| Administración de la alimentación | Apagado automático (a elección del usuario) |
| Sistema de CA | Adaptador de CA, 90-260 V CA |
| Tensión del adaptador | VCC de salida de 12 voltios |
| Información ambiental | |
| Intervalo de temperaturas de uso | -15 °C a +50 °C |
| Intervalo de temperaturas de almacenamiento | -40 °C a +70 °C |
| Humedad (funcionamiento y almacenamiento) | IEC 60068-2-30/24 h, humedad relativa del 95%, de +25 °C a +40 °C |
| Golpes / Vibración | 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6) |
| Drop | 2m |
| Protección | Carcasa y lente de la cámara: IP 54 (IEC 60529) |
| Interfaces | |
| Interfaces | USB-mini, USB-A, Vídeo compuesto |
| USB | USB-A: Conectar dispositivo externo USB - USB-mini-B: Intercambio de datos con un PC/ transmisión de vídeo (streaming) MPEG4 |
| Características físicas | |
| Peso de la cámara, con batería | 0.825 kg |
| Tamaño de la cámara (L x Ø x H) | 246 × 97 × 184 mm |
| Tamaño de transporte | 560 x 370 x 190 mm |
| Peso de transporte | 5.3 kg |
| Suministro estándar | |
| FLIR E30bx, FLIR E40bx, FLIR E50bx o FLIR E60bx: maleta rígida, Cámara térmica con lente, Batería, correa de mano, certificado de calibración, CD-ROM FLIR Tools software, tarjeta de memoria, tapa de lente, adaptador de corriente múltiple guía de Primeros Pasos, guía de información importante, cable USB, Documentación del usuario CD-ROM, cable de video, tarjeta de extensión de garantía o tarjeta de registro | |