PathfindIR™

Especificaciones

RENDIMIENTO DE GENERACIÓN DE IMÁGENES 
Tipo de detector Conjunto de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado 324 x 256 píxeles
Alcance espectral De 8 a 14 µm
Campo de visión 36º (H) x 27º (V) con lente de 19 mm
Resolución espacial (IFOV) 2 mrad
Sensibilidad térmica * 100 mK a +25°C
Frecuencia de imagen 8,3 Hz PAL o 7,5 Hz NTSC *
Enfoque Automático (25 m a infinito)
Procesamiento de la imagen Realce de la imagen digital (DDE)
   
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
Tiempo de imagen < 2 segundos
Calefactor automático Cuando la temperatura de la ventana es inferior a +4ºC
   
PRESENTACIÓN DE IMÁGENES 
Salida de video Vídeo compuesto RS170 EIA/NTSC o CCIR/PAL, 75Ω
Tipo de conector Cable de vídeo/alimentación estándar de 6 metros con conector sellado
   
SUMINISTRO DE CORRIENTE 
Especificaciones 6 - 16 V DC
Consumo 2 W inactivo, 6 W máx. (con el calefactor activado)
   
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES 
Intervalo de temperatura de funcionamiento -40°C a +80°C
Intervalo de temperatura de almacenamiento -57ºC a +105ºC (No se recomienda almacenar durante tiempo prolongado a más de +40ºC puesto que se reduce la vida útil del producto)
Humedad 6.500 horas a 81% HR a +25ºC y pulverizador de sal por IEC 60068-2-11Ka
Arena y polvo Mil-Std810
Formación de hielo El calefactor descongelará capas de hielo de 2mm en 15 minutos a -30ºC y con vientos de 100 km/h
Encapsulado Carcasa sellada herméticamente
Golpes 5 golpes de 30 g en 2 direcciones en 3 ejes (30 en total)
11 msg de duración por IEC 60068-2-27Ea
Vibración IEC 60068-2-64
   
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Peso de la cámara 360 gramos
Tamaño de la cámara 57,4 x 56,1 x 71,4 mm sin incluir el conector que sobresale otros 28,7 mm

CAUTION:  PathFindIR is designed for the automotive 12 V DC power environment and conforms to ISO 7637-2 requirements for transients and disturbances on the typical automotive power system.  If the PathFindIR is installed in applications other than commercial automobiles, additional power conditioning or protection may be required.