PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS

Especificaciones

IMAGING PERFORMANCE  
Thermal:  
Tipo de detector Conjunto de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
de 320 x 240 píxeles
Rango espectral De 7,5 a 13 μm
Número de campos de visión Dos cámaras de imágenes térmicas con fusión de vídeo tipo “foveal”
Campo de visión de la cámara 1 20° (H) x 15° (V) con óptica de 35 mm. (NTSC)
20° (H) x 16° (V) con óptica de 35 mm. (PAL)
Campo de visión de la cámara 2 5° (H) x 3,75° (V) con óptica de 140 mm. (NTSC)
5° (H) x 4,0° (V) con óptica de 140 mm. (PAL)
Resolución espacial (IFOV) 1,1 mrad para óptica de 35 mm. - 0,27 mrad para óptica de 140 mm.
Sensibilidad térmica Máximo 65 mK
Frecuencia de imagen* 7.5Hz (NTSC) o 8.3 Hz (PAL)*
Enfoque Automático o manual
Zoom electrónico Presentación “foveal”: 20° a 2° HFOV
Procesamiento de la imagen Realce Digital de la Imagen (DDE)
Visible:  
Cámara CCD integrada Sony FCB EX-980S 26x High Telephoto Zoom Color Block Camera (NTSC)
Sony FCB EX-980SP 26x High Telephoto Zoom Color Block Camera (PAL)
Píxeles effectvol Aprox. 630.000 píxeles (NTSC), aprox. 740.000 píxeles (PAL)
Especificación de la óptica estándar Zoom 26x, f=3,5 mm. (ancho) a 91,0 mm. (tele), de F1,6 a F3,8
Zoom óptico 26x, dependiente del zoom térmico
Zoom electrónico hasta 12x
   
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO  
Rango y velocidad en azimut 360° continuo, 120°/seg. máx.
Rango y velocidad en elevación +/-60°, 1°-120°/sec max.
Velocidad de giro Velocidad dependiente del zoom
Precisión <0.125° (2 sigma)
Resolución <0.01°
   
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  
Calefactor automático Retira el hielo de las ventanas
Sistema de Pruebas interno (BIT) El sistema de autodiagnóstico inteligente comprueba las funciones principales
Búsqueda programable PTZ-35x140 MS: Posibilidad de generar múltiples listas de posiciones
pre-programables (presets) con el kit para desarrolladores de software (SDK)
   
PRESENTACIÓN DE IMÁGENES  
Salida de vídeo NTSC térmica y visible - PAL térmica y visible
Tipos de conector BNC (1), proporciona la salida analógica de vídeo del sensor activo (térmico
fusionado o visible) RJ45 para conectividad en red disponible en el cable del sistema
VOIP Transmisión de vídeo digital a través de MPEG4 Multicast:
WFOV IR, NFOV IR y TV visible simultáneamente
   
ALIMENTACIÓN  
Requisitos 24 V CC o 24V CA (+/-10%)
Consumo PTZ-35x140 MS : <50 W nominal; 130 W máx.; 270 W máx. con los calefactores
SR-35x140 MS : <12 W nominal; 19 W máx.; <150 W máx. con los calefactores
   
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES  
Temperatura de funcionamiento -32°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento -50°C a +85°C
Desempañado automático de ventana Si
Humedad Lluvia
Arena y polvo Mil-Std-810E
Protección IP66
Golpes Mil-Std-810E
Vibración Mil-Std-810E
   
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
PTZ-35x140 MS  
Peso de la cámara 20.4 kg
Tamaño de la cámara 38,1 cm. de diámetro x 58,5 cm. de altura, volumen de barrido
Peso de transporte (cámara + embalaje) 32 kg
Tamaño de transporte (cámara + embalaje)
(L x A x H)
85 cm x 59 cm x 41 cm
SR-35x140 MS  
Peso de la cámara 7 kg
Tamaño de la cámara 22 cm x 25 cm x 30 cm
   
Embalaje estándar Cabezal posicionador con cámaras de imágenes térmica y visible integradas.
Cable de conexión con conectores estándar Manual de usuario

* Frecuencia de Imagen de 30 Hz(NTSC) o de 25 Hz (PAL) disponible. Estas versiones están sujetas a la aprobación de la licencia de exportación por parte del Departamento de Comercio de los EE.UU. para su utilización fuera de los EE.UU.