FLIR Serie E Accessorios

 

Sistema de alimentación

missing image file
Kit adaptador para mechero de cigarrillos, 12 V CC, 1,2 m [1910490]
Puede emplearse para alimentar la cámara desde el conector del mechero de cigarrillos de un coche.

missing image file
Batería [T197752]
Batería de gran capacidad para la cámara térmica.

missing image file
Cargador de batería [T198125]
Cargador de batería de dos puertos autónomo, que incluye varios conectores para la fuente de alimentación.

missing image file
Fuente de alimentación incl. Conectores múltiples [T910814]
Esta fuente de alimentación se emplea cuando se alimenta la cámara desde la red o para cargar las baterías. Viene con diferentes tipos de conectores.

   

Almacenamiento

missing image file
Tarjeta de memoria micro-SD con adaptadores [T910737]
Captar imágenes con la cámara cuando se va de un lado a otro. Estas tarjetas pequeñas son fáciles de usar y pueden contener una gran cantidad de datos.

   

Miscellaneous

missing image file
Cable USB [1910423]
Cable USB para conectar la cámara a un ordenador, empleando el protocolo USB.

missing image file
Cable de vídeo [1910582]
Este cable puede emplearse para transferir imágenes de las cámaras térmicas de las serie E a un monitor.

missing image file
Adaptador de trípode [T197926]
Adaptador de trípode, necesario para poder montar la cámara en un trípode.

missing image file
Auricular Bluetooth® [T197771]
Auricular con Bluetooth® para la conexión inalámbrica con la cámara infrarroja, incluido el micrófono.

 T911087  Estuche    [T911087]

Estuche, incluida correa para el hombro, para la serie FLIR Exx.

 

 T910933  Cinturón de herramientas    [T911093]

Cinturón de herramientas para estuches de cámara termográfica.

 

missing image file
Maletín de transporte rígido[T197935]
Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse con candados y está equipado con una válvula de respiración para evitar que aumente la presión en las bodegas de los aviones de carga.

T127100.jpeg Protector solar    [T127100]

Pantalla solar que se coloca a presión para aumentar la visibilidad sobre la pantalla LCD.

 

missing image file
Amperímetro Extech EX845 [T910972]
Se pueden conectar a la cámara térmica mediante MeterLink™

missing image file
Medidor de humedad Extech MO297 [T910973]
Se pueden conectar a la cámara térmica mediante MeterLink™

 

Lentes

missing image file
Lente de 10 mm, campo visual de 45° incl. estuche [1196960]
Algunas veces no hay espacio suficiente para retroceder y ver toda la situación. Esta lente de gran angular tiene un campo visual que casi duplica el de una lente estándar de 25º. Es perfecta para objetivos anchos o altos como los paneles eléctricos o las máquinas de papel.

missing image file
Lente de 30 mm, campo visual de 15° incl. estuche [1196961]
Cuando el objetivo en cuestión está a cierta distancia, puede ser útil emplear una lente telescópica. La lente de 15º es un accesorio muy utilizado y proporciona un aumento de casi 2X en comparación con la lente de 25º. Es ideal para objetivos pequeños o distantes como las líneas de alta tensión aéreas.