FLIR Serie F Accessorios

missing image file
Soporte de pedestal de la serie F
Soporte para instalar una cámara de imagen térmica fija de la serie F, preparada para conexión a red. Se instala normalmente sobre una superficie horizontal como un muro o en lo alto de un poste.
missing image file
Soporte a pared de la serie F
Soporte para instalar a pared una cámara de imagen térmica fija de la serie F, preparada para conexión a red.
F-Series Pole Mount Adapter.psd
Soporte para montaje a poste de la serie F
Puede utilizarse para montar en un poste nuevo o ya existente una cámara de imagen térmica de la serie F preparada para conexión a red.
Power Supply Voyager.psd
Fuente de alimentación de la serie F
Alimentación de una cámara de imagen térmica de la serie F preparada para la conexión a una red.
missing image file
Estuche de transporte resistente para cámara de imagen térmica de la serie F
Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse con candados y está equipado con una válvula respiradora para evitar que aumente la presión en las bodegas de los aviones de carga.