Comunicado de prensa
FLIR Systems pone a la venta la nueva serie FLIR i
Más robustez y una mejor calidad de imagen al mismo precio asequible.
FLIR Systems quiere ofrecer las ventajas de las cámaras termográficas a tantos usuarios como sea posible. Continúa así con su constante comercialización de productos nuevos y mejorados al mejor
precio posible. Hoy, FLIR Systems pone a la venta versiones mejoradas de sus cámaras termográficas de la serie FLIR i, que han cosechado tantos éxitos.
Las cámaras termográficas de la serie FLIR i se utilizan de forma generalizada para inspecciones eléctricas y mecánicas. Las instalaciones eléctricas tienden a calentarse antes de fallar. Al detectar áreas potencialmente problemáticas con
una cámara termográfica como las de la serie FLIR i, es posible inspeccionar las instalaciones y se pueden evitar averías. Si no se detectan, estos problemas pueden incluso provocar incendios.
Precio asequible
Aunque toda la serie FLIR i ha experimentado una mejora espectacular, FLIR Systems sigue comercializando sus productos con los mismos precios asequibles que antes. El modelo básico, la FLIR i3, está disponible por solo 995 € (IVA no incl.). El precio ya no es excusa para disfrutar del poder de la termografía en el trabajo. La FLIR i3 es asequible para cualquier electricista.
Extremadamente robustas: resisten caídas a 2 metros de altura
La nueva serie FLIR i atiendey satisface las solicitudes exigencias de nuestros clientes. Las nuevas FLIR i3, i5 y i7 son cámaras extremadamente robustas. Estas cámaras termográficas aguantan caídas desde dos metros de altura. Los usuarios ya no tienen que tener miedo de dañar su cámara si trabajan en entornos duros. Las cámaras de la serie FLIR i3 son resistentes al polvo y a las salpicaduras, y cuentan con la clasificación IP43.
Mejor calidad de imagen
La serie FLIR i3 ofrece la misma calidad de imagen de siempre. Genera imágenes térmicas de 60 x 60 píxeles. Se ha mejorado la calidad de imagen de las cámaras FLIR i5 y FLIR i7. La FLIR i5 ofrece una calidad de imagen térmica de 100 x 100 píxeles. Supone una mejora del 56% en la calidad de imagen con respecto al modelo anterior. La calidad de imagen térmica de la FLIR i7 es de 140 x 140 píxeles. El aumento en la resolución ha sido del 36%. Al disponer de más píxeles, el usuario puede ver más detalles y le resulta más fácil detectar anomalías térmicas.
Facilísimas de usar
Las cámaras de la serie FLIR i son muy fáciles de usar. Se han diseñado especialmente para usuarios no iniciados. La lente fija sin enfoque hace que el uso de las nuevas FLIR i3/i5/i7 resulte sencillísimo. Las cámaras generan imágenes térmicas en formato JPEG que se almacenan en una tarjeta SD extraíble o en la memoria interna de la cámara. Se almacenan automáticamente todos los datos de temperatura junto a la imagen térmica. Algunos modelos incluyen herramientas de análisis, como fotómetros, áreas o isotermas.
Se incluye FLIR Tools
Todas las cámaras de la serie FLIR i incluyen el software FLIR Tools. FLIR Tools permite importar imágenes térmicas directamente de las cámaras de la serie FLIR i a un PC, para poder realizar acciones básicas como informes y análisis de sus conclusiones.
Características principales de FLIR Tools:
- Importar imágenes de la cámara termográfica a un PC.
- Usar herramientas para exponer y mover las medidas o cambiar su tamaño en cualquier imagen térmica.
- Crear hojas en formato PDF de imágenes específicas.
- Añadir encabezados, pies y logotipos a los informes.
- Aplicar filtros al buscar imágenes.
Los usuarios que necesiten una mayor funcionalidad de informes pueden optar por el software FLIR Reporter, que también es compatible con la serie FLIR i.
Acerca de las termografías
La termografía es el uso de cámaras construidas con sensores especiales que “ven” la energía térmica
que emiten los objetos. La energía térmica o de infrarrojos es una luz que no resulta visible para
el ojo humano porque su longitud de onda es demasiado larga para detectarla. Es la parte del espectro electromagnético que percibimos como calor. Los infrarrojos nos permiten ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Las cámaras termográficas producen imágenes de radiación de infrarrojos o “calor” invisible. Gracias a las diferencias de temperatura entre los objetos, las termografías producen imágenes claras. Es una herramienta excelente para aplicaciones predictivas, inspecciones de edificios, investigación y desarrollo, y aplicaciones de automatización. Puede ver en total oscuridad, en la noche más oscura, a través de neblina, a grandes distancias y a través del humo. También se puede utilizar para seguridad y vigilancia, aplicaciones marítimas, de la automoción, en la lucha contra incendios y en otras muchas situaciones.
Acerca de FLIR Systems
FLIR Systems es líder mundial en diseño y fabricación de cámaras termográficas para
una amplia variedad de aplicaciones. Cuenta con más de 50 años de experiencia y miles de cámaras termográficas en uso en todo el mundo para mantenimiento industrial, inspecciones de edificios, investigación y desarrollo, seguridad y vigilancia y aplicaciones marítimas, de la automoción y otras de visión nocturna. FLIR Systems posee ocho plantas de fabricación situadas en EE.UU. (Portland, Boston, Santa Bárbara y Bozeman), Estocolmo, Suecia, Tallin, Estonia y cerca de París, Francia. Cuenta con oficinas en Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, China, Corea, Dubái, EE.UU., España, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Rusia. La empresa da empleo a más de 3200 especialistas en infrarrojos y atiende a los mercados internacionales a través de una red de distribuidores internacionales que cumplen con funciones de ventas y asistencia local.
Visite www.flir.com si desea más información sobre FLIR Systems y nuestros productos.
FLIR Commercial Systems B.V.
Marieke Kers
Relaciones públicas y director de publicidad EMEA
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda
Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 765 79 41 94
Fax: +31 (0) 765 79 41 99
Correo electrónico: flir@flir.com