|
Resolución de 320 x 240 píxeles
La serie T400 tiene una resolución de imagen térmica de 320 x 240 píxeles.
|

|
Sensibilidad de la cámara
La serie FLIR T400 posee una sensibilidad térmica de < 45 mK.
|

|
Cámara visual de alta calidad
Todos los modelos de la serie T de FLIR cuentan con una cámara digital integrada de 3,1 megapíxeles, que facilita y acelera la observación y la inspección.
|

|
Intervalo de medición
Según el modelo, la serie T puede medir la temperatura entre los -20°C y los +1.200°C.
|

|
Lentes infrarrojas intercambiables
La serie T está dotada de una lente estándar de 25° y lentes opcionales de 6°, 15°, 45° y 90°.
|
 |
Interfaces flexibles
La serie T está equipada con una salida de vídeo estándar por puerto USB y una tarjeta de memoria SD extraíble.
|
 |
Vídeo MPEG-4
Crea archivos de vídeo visuales e infrarrojos no radiométricos en formato MPEG-4.
|
 |
Fusión térmica
Fusiona las imágenes visuales e infrarrojas para mejorar el análisis.
|
 |
Alarmas de temperatura sonoras y visuales
Facilita y agiliza las inspecciones.
|
 |
Función imagen en imagen
Superpone una imagen infrarroja a la imagen visual. Ajustable, móvil y redimensionable según el modelo.
|
 |
Comentarios de texto y voz
Pueden incluirse comentarios escritos escogiendo un texto de una lista predefinida o introduciéndolo mediante la pantalla táctil. A su vez, es posible conectar unos auriculares para grabar comentarios de voz.
|
 |
Apuntar comentarios por escrito
Utilice la pantalla táctil como si fuera lápiz y papel para añadir comentarios por escrito.
|
 |
Boceto de imagen
Indique las áreas con problemas directamente sobre la imagen térmica.
|
 |
Video Radiométrico
de 16 bits puede ser transmitido a PC (via USB) usando el software FLIR
|
 |
JPEG radiométrico
FLIR emplea un formato de imagen JPEG radiométrico no patentado que permite el procesamiento posterior y la escritura de informes con un software de FLIR asistido por Microsoft Word®.
|
 |
Pantalla táctil
Su pantalla táctil LCD de 3,5" junto con el lápiz óptico lleva la interactividad y la comodidad del usuario a un nivel superior.
|
 |
Modos de medida
Puntos de medición, área con indicación automática de puntos calientes/fríos, isotermas, cálculo de ΔT (según el modelo),
|
 |
Copia a USB
Transfiere las imágenes cargadas o los informes directamente desde la cámara de imagen térmica a un lápiz USB.
|

|
Informes instantáneos
Crea informes instantáneos directamente en la cámara; copia con facilidad el informe a USB.
|
 |
Imágenes dinámicas multiespectrales (MSX)*
La innovadora función de MSX produce una imagen mucho más rica en detalles que antes.
|
 |
WiFi
Conéctese a un teléfono inteligente o a un tablet mediante Wi-Fi y utilice la aplicación FLIR Tools Mobile (Apple iOS y Android) para procesar y compartir resultados, así como para utilizarlo como control remoto.
|
| |
|
| |
* Las funciones varían según el modelo de cámara térmica, por favor verifique las especificaciones técnicas de cada modelo. |