FLIR Serie T400 Accesorios
Sistema de alimentación |
|
![]() |
Batería [1196398] Batería extra que permite pasar más tiempo sobre el terreno haciendo inspecciones. |
![]() |
Cargador de batería de 2 compartimientos, incl. fuente de alimentación con conectores múltiples. [T197650] Este cargador de batería de 2 compartimientos se emplea para cargar las baterías de las cámaras de FLIR Systems. |
![]() |
Kit adaptador para mechero, 12 V CC, 1,2 m [1910490] Puede emplearse para alimentar la cámara desde el conector del mechero de un coche. |
![]() |
Fuente de alimentación incl. conectores múltiples [T910750] Fuente de alimentación combinada, que incluye conectores múltiples y cargador de batería para cargarla mientras está dentro de la cámara o cuando se la ha extraído de ésta. |
| Pack de batería [T197667] Un pack completo de batería compuesto por tres productos estándar: una batería, cargador de batería de dos puertos con fuente de alimentación y conectores múltiples y kit adaptador para encendedor de coche. |
|
Almacenamiento |
|
![]() |
Tarjeta de memoria micro-SD con adaptadores [T910737] Captar imágenes con la cámara cuando se va de un lado a otro. Estas tarjetas pequeñas son fáciles de usar y pueden contener una gran cantidad de datos. |
![]() |
Adaptador, tarjeta de memoria SD a USB [1910475] Permite transferir las imágenes desde una tarjeta SD a un PC. |
Varios |
|
![]() |
Maletín de transporte rígido [1196895] Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse con candados y está equipado con una válvula de respiración para evitar que aumente la presión en las bodegas de los aviones de carga. |
![]() |
Correa de cuello [1124544] Para colgar la cámara alrededor del cuello y evitar así que se caiga. |
![]() |
Funda [T911048] Funda blanda para proteger la cámara. |
|
Cinturón de herramientas [T911093] Cinturón de herramientas para estuches de cámara termográfica.
|
![]() |
Protector solar [1123970] Pantalla solar que se coloca a presión para aumentar la visibilidad sobre la pantalla LCD. |
![]() |
Amperímetro Extech EX845 [T910972] Can be connected to the thermal imaging camera through MeterLink™ |
![]() |
Medidor de humedad Extech MO297 [T910973] Se pueden conectar a la cámara térmica mediante MeterLink™ |
Lentes |
|
|
Tapa [1196818] Tapa para la lente de la cámara
|
![]() |
Lente de 10 mm, campo visual de 45° incl. estuche [1196960] Algunas veces no hay espacio suficiente para retroceder y ver toda la situación. Esta lente de gran angular tiene un campo visual que casi duplica el de una lente estándar de 25º. Es perfecta para objetivos anchos o altos como los paneles eléctricos o las máquinas de papel. |
![]() |
Lente de 30 mm, campo visual de 15° incl. estuche [1196961] Cuando el objetivo en cuestión está a cierta distancia, puede ser útil emplear una lente telescópica. La lente de 15º es un accesorio muy utilizado y proporciona un aumento de casi 2X en comparación con la lente de 25º. Es ideal para objetivos pequeños o distantes como las líneas de alta tensión aéreas. |
![]() |
Lente de 76 mm, campo visual de 6° incl. estuche y soporte para el montaje [T197408] Para un aumento máximo, la única opción es la lente de 6º. Esta óptica proporciona un aumento de casi 3,5X en comparación con la lente de 25° y es ideal para la inspección de líneas de alta tensión aéreas. Debido al peso de esta lente, se recomienda emplear un trípode. |
![]() |
Lente de 4 mm, campo visual de 90° incl. estuche y soporte para el montaje [T197412] Algunas veces no hay espacio suficiente para retroceder y ver toda la situación. Esta lente de gran angular, tiene un campo visual que casi cuadruplica el de una lente estándar de 25º. Esta lente de gran angular es perfecta para objetivos anchos o altos como los paneles eléctricos o las máquinas de papel. |
|
Macro 4x, 100 um, incl. estuche [T197215]
Esta macrolente proporciona resolución para objetivos extremadamente pequeños. |
|
Macro 2x, 50 um, incl. estuche [T197214] Esta macrolente proporciona resolución para objetivos extremadamente pequeños. |
Cables |
|
![]() |
Cable de vídeo [1910582] Este cable puede emplearse para transferir imágenes de las cámaras térmicas de las series T o B a un monitor.
|
![]() |
Cable USB Std-A <-> Mini-B [1910423] Cable USB para conectar la cámara a un ordenador, empleando el protocolo USB. |
Intervalos de medición extendidos |
|
|
Opción de temperatura alta hasta +1.200°C [T197000] Permite la medición de temperaturas hasta de +1.200ºC con la cámara. |
|
Auriculares |
|
![]() |
Auricular Bluetooth® [T197771] Auricular con Bluetooth® para la conexión inalámbrica con la cámara infrarroja, incluido el micrófono. |