FLIR Serie T600bx
Las cámaras FLIR T640bx y FLIR T620bx combinan el diseño ergonómico y la flexibilidad de la serie B de FLIR con la calidad de imagen superior de la B620 / B660. Las cámaras FLIR T640bx y FLIR T620bx ofrecen imágenes térmicas nítidas de 640 x 480 píxeles en las que se puede ver hasta el más pequeño de los detalles. Una interfaz de usuario intuitiva compatible con la tecnología de pantalla táctil de última generación hace que las cámaras FLIR T640bx y T620bx sean muy fáciles de utilizar.
Resolución de 640 x 480 píxeles
|
|
|
Alta sensibilidad
|
Unidad IR ajustable
|
|
Pantalla LCD amplia y luminosa de 4,3" |
|
Visor (FLIR T640bx)
|
|
Cámara visual de alta calidad
|
|
Enfoque automático y manual
|
|
Puntero láser
|
|
Interfaces flexibles
|
|
Vídeo MPEG-4
|
|
Imagen-en-imagen
|
|
Pantalla táctil
|
|
Apuntar comentarios por escrito
|
|
Anotaciones de texto y voz
|
|
Zoom digital
|
|
|
MeterLink™ |
|
Alarma de humedad / alarma de aislamiento |
| Wifi Transmite imágenes a Smartphone (iPhone) o tablet PC (iPad). |
|
| NUEVAS FUNCIONES | |
Imágenes dinámicas multiespectrales (MSX)
|
|
Boceto de imagen
|
|
Autoenfoque continuo
|
|
| GPS integrado El GPS permite la georreferencia de imágenes térmicas para determinar su ubicación geográfica.
|
|
| Brújula De este modo, el inspector puede ver en qué dirección está mirando y en qué dirección está orientado un muro. |
Comparación de los modelos de cámaras FLIR T600bx
| FLIR T620bx | FLIR T640bx |
| Calidad de la imagen térmica: 640x480 pixeles | Calidad de la imagen térmica: 640x480 pixeles |
| NETD <40 mk @ +30ºC | NETD <35 mk @ +30ºC |
| Intervalo de temperaturas: -40°C a +650ºC | Intervalo de temperaturas: -40°C a +650ºC |
| Zoom digital 1-4x | Zoom digital 1-8x |
| GPS | GPS |
| Informes instantáneos | Informes instantáneos |
| MSX | |
| Boceto de imagen en IR y visual | |
| Autoenfoque continuo | |
| Brújula | |
| Función de perfil de línea |