FLIR Navigator II
La Navigator II es una cámara de imagen térmica realmente accesible en cuanto a precio. Proporciona imágenes térmicas claras y precisas, tanto en total oscuridad como en situaciones de niebla o humo. Se caracteriza por tener la misma tecnología en imágenes térmicas que otros sistemas marítimos de FLIR mucho más sofisticados. La diferencia es que este equipo está destinado a usuarios que lo vayan a aplicar principalmente a la navegación. La peculiaridad respecto a otros sistemas de visión nocturna es que una imagen térmica no necesita nada de luz, mientras que el resto requieren un mínimo de luz para generar una imagen.
|
El precio ya no supone un impedimento para llevar a bordo una cámara de imagen térmica. |
El Navigator II proporciona imágenes térmicas claras, precisas y de un tamaño de 320 x 240 píxeles. Permite ver con claridad pequeños detalles e ir detectando cada vez objetos más pequeños a una mayor distancia. |
|
|
El Navigator II está equipado con una cámara con gran angular de 19 mm., lo cual, no solo permite un extenso campo de visión (36°), sino que también contribuye a eliminar la necesidad de estabilización del sistema. |
| El Navigator II es un sistema extremadamente robusto cuyas partes vitales están protegidas contra la humedad y el agua con la protección clasificada IP66, lo que hace que incluso se pueda limpiar con una manguera como cualquier otro equipo de cubierta. El equipo es capaz de operar a una temperatura comprendida entre -32°C y +55°C. |
|
| Debido a su ligero peso, Navigator II se puede instalar en cualquier lugar de la embarcación. Gracias a esta característica, es posible montar la cámara en el punto óptimo de observación para proporcionar el máximo campo de visión. |
|
| Navigator II resulta muy fáciles de integrar a bordo del barco. Las imágenes de 320 x 240 píxeles detectadas se pueden contemplar en cualquier monitor existente multi función que acepte señal de video compuesto (ej. Chart plotter) |