Especificaciones técnicas

Imagen térmica
Campo visual/distancia focal mínima 24° x 18° / 0,3 m
12° x 9° / 1,2 m
45° x 34° / 0,2 m
Debe especificarse la lente al hacer el pedido
Resolución espacial 0,65 mrad para lentes de 24°
0,33 mrad para lentes de 12°
1,3 mrad para lentes de 45°
Sensibilidad térmica 30 mK a 30°C
Zoom electrónico 1-8x continuo incluida la función panorámica
Enfoque eléctrico y manual con tecnología USM Automático (sigue la zona iluminada por el láser) y manual
Resolución IR 640 x 480 píxeles
Rango espectral 7,5 - 13 µm
Frecuencia de imagen 30 Hz
Enfoque Automático o manual
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro sin refrigerar
   
Presentación de la imagen
Optimización automática del contraste DDE ajustable
Fusión térmica Se muestra la imagen IR superior, inferior o dentro de un intervalo de temperatura en la imagen visual (solo con lentes de 24º)
Función imagen en imagen Área IR redimensionable y móvil sobre la imagen visual (solo con lentes de 24º)
Pantalla Gran pantalla LCD de 5,6" táctil de color incorporada, de 1.024 x 600 píxeles
Visor LCD incorporada, inclinable, de 800 x 600 píxeles
Ajustes automáticos de la imagen Continuo/manual; lineal o basado en histograma
Ajustes manuales de la imagen Nivel/intervalo/máx./mín.
Modos de imagen Imagen IR, imagen visual, galería de imágenes en miniatura, fusión térmica, imagen en imagen
Imagen de referencia Mostrada junto con la imagen IR en tiempo real
   
Medición
Precisión ± 1°C o ± 1% de lectura (intervalo restringido)
± 2°C o ± 2% de lectura
Intervalo de temperaturas -40°C a +500°C (opcional hasta +2.000°C)
   
Análisis de medición
Puntos 10
Área 5 recuadros o círculos con máx./mín./media
Alarma de función de medición Alarmas sonora o visual (superior/inferior) en cualquier función de medición seleccionada
Gráfico 1 línea horizontal o vertical que se desplaza en tiempo real
Isoterma 2, superior, inferior, intervalo
Diferencia de temperatura Variación de temperatura entre funciones de medición o con respecto a la temperatura de referencia
Detección automática de caliente/frío Valor de temp. máx./mín. y posición se muestra dentro de un recuadro, un círculo o sobre una línea.
Temperatura de referencia Establecida manualmente o tomada de alguna función de medición
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0 o a seleccionar de una lista de materiales
Correcciones de mediciones Temperatura reflejada, transmisión de óptica y transmisión atmosférica
Corrección externa de ópticas/ventanas Automática, basada en entradas de óptica/ventana de transmisión y temperartura
   
Configuración
Controles de configuración Adaptación local de unidades, idioma y formatos de fecha y hora.
Botones programables 2
   
Almacenamiento de imágenes
Almacenamiento en la cámara Memoria RAM interna para la grabación de secuencias
Tipo Tarjeta de memoria SD
Formato JPEG estándar, con datos de medición incluidos
Modos Imágenes IR/visuales, almacenamiento simultáneo de imágenes IR y visuales, la imagen visual se asocia automáticamente a la imagen IR correspondiente
Almacenamiento periódico de imágenes Cada 10 segundos hasta 24 horas
Panorámica Para crear imágenes panorámicas
   
Comentarios en la imagen
Voz 60 segundos almacenados con la imagen
Texto Almacena junto con la imagen un texto predefinido o un texto libre que proviene de PDA (por IrDA)
Marcador de imagen 4 sobre la imagen IR o visual
   
Cámara digital  
Cámara digital incorporada Autoenfoque de 3,2 megapíxeles con lámpara de vídeo
   
Puntero láser
Alineación láser La posición se indica automáticamente sobre la imagen IR
Modo láser Enfoque automático / nivel / fotómetro
Láser Láser semiconductor de diodos AlGaInP, clase 2
   
Transmisión de vídeo (streaming)
Grabación de vídeo IR radiométrico En tiempo real a memoria RAM interna, transferible a una tarjeta de memoria
Grabación de vídeo no radiométrico MPEG-4 a tarjeta de memoria
   
Sistema de información geográfica
GPS incorporado Los datos de localización se añaden de manera automática a cada imagen para referenciarla en los mapas WEB
   
Sistema de alimentación
Duración de la batería Batería de ión litio recargable, que puede sustituirse en el terreno
Duración de la batería 3 horas
Sistema de recarga En la cámara, adaptador de CA, cargador de batería de 2 compartimientos o de 12 V desde un vehículo
Administración de la alimentación Apagado automático y modo en espera (a elección del usuario)
Sistema de CA Adaptador de CA, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Tensión del adaptador Salida de 12 VCC
   
Información ambiental
Intervalo de temperaturas de uso -15 °C a +50 °C
Intervalo de temperaturas de almacenamiento -40 °C a +70 °C
Humedad (funcionamiento y almacenamiento) IEC 68-2-30/24 h, humedad relativa del 95%, de +25 °C a +40 °C
Golpes 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
Protección IP 54 (IEC 60529)
   
Interfaces
USB-A Conectar dispositivo externo USB (copiar a lápiz de memoria)
USB-Mini-B Intecambio de datos con un PC / transmisión de vídeo (streaming) MPEG-4
Vídeo compuesto PAL o NTSC
IrDA Para enviar archivos con comentarios de texto desde PDA a la cámara, transferencia inalámbrica de texto
WLAN Opcional
Conexión por auriculares
Wifi Transmite imágenes a Smartphone o tablet PC
 
Características físicas
Peso de la cámara, con batería 1,8 kg
Tamaño de la cámara (L x Ø x H) 299 x 144 x 147 mm
Tamaño de transporte 520 x 400 x 200 mm
Peso de transporte 8,2 kg
   
Suministro estándar
FLIR P660: Maletín de transporte rígido, cámara infrarroja con lente, batería (2 cada una, una insertada en la cámara y otra fuera de la cámara), cargador de batería, certificado de calibración, CD-ROM con software QuickReport de FLIR™ para PC, cable FireWire, 4/6, cable FireWire, 6/6, auriculares, tapa para lente (colocada sobre la lente), tapa para lente (2 cada una), cable de conexión a la red eléctrica, adaptador tarjeta de memoria a USB, tarjeta de memoria con adaptador, fuente de alimentación, Guía de instrucciones impresa, correa para colgar del hombro, cable USB, CD-ROM de documentación para el usuario, cable de vídeo, tarjeta de extensión de garantía o tarjeta de registro