FLIR T600bx Especificaciones técnicas

 

Específicas de la cámara


  FLIR T620bx FLIR T640bx
Imagen térmica
Resolución IR 640x480 píxeles 640x480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 0.68 mrad para lentes de 25°
0.41 mrad para lentes de 15°
1.23 mrad para lentes de 45°
0.68 mrad para lentes de 25°
0.41 mrad para lentes de 15°
1.23 mrad para lentes de 45°
Sensibilidad térmica <40 mK @ 30 °C <35 mK @ 30 °C
Zoom digital Acceso directo, continuo de 1-4x Acceso directo, continuo de 1-8x
Enfoque Automático o manual Continuo, de un toque o manual
     
Medición
Intervalo de temperaturas, standard -40 °C a +150 °C
+100 °C a +650 °C
-40 °C a +150 °C
+100 °C a +650 °C
     
Presentación de la imagen
MSX N/A Imagen IR con MSX
Visor N/A 800x480 píxeles
     
Comentarios en la imagen
Boceto de imagen N/A Sobre imágenes IR y visuales
Informe instantáneo Si Si
     
Análisis de medición
Función de perfil de línea N/A Perfil activo, dirección horizontal/vertical
Valores preestablecidos de medición N/A Si
     
Sistema de información geográfica
GPS incorporado Los datos de localización se añaden de manera automática a cada imagen para referenciarla en los mapas WEB Los datos de localización se añaden de manera automática a cada imagen para referenciarla en los mapas WEB
 

General


Imagen térmica
Campo visual/distancia focal mínima 25° x 19° / 0.25 m
15° x 11° / 0.5 m
45° x 34° / 0.15 m
Debe especificarse la lente al hacer el pedido
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro sin refrigerar
Resolución espacial (IFOV) 1.23 mrad
Frecuencia de imagen 30 Hz
Enfoque Automático o manual
   
Presentación de la imagen
Pantalla Pantalla táctil LCD de 4,3" súper luminosa de 800x480 píxeles
Modos de imagen Imagen IR con escala de color seleccionada, visión a todo color, imagen en imagen (área IR redimensionable y móvil), fusión térmica (umbral superior, inferior y dentro de un intervalo de temp.), galería de miniaturas
Ajustes manuales de la imagen Nivel/intervalo/máx./mín.
Ajustes automáticos de la imagen, de activación continua o manual Estándar o basados en histograma del contenido de imágenes
Ajuste automático de la imagen con escala bloqueada Bloqueo máx., mín. o intervalo
   
Medición
Precisión ±2°C o 2% de lectura
   
Análisis de medición
puntos 10
Área 5 recuadros o círculos con máx./mín./media
Detección automática de caliente/frío Valor de temp. máx./mín. y posición se muestra dentro de un recuadro, un círculo o sobre una línea.
Isoterma Detección de temperatura alta/baja/intervalo
Alarma de humedad 1 alarma de humedad incluida la alarma de punto de rocío
Alarma de aislamiento 1 alarma de aislamiento
Diferencia de temperatura Diferencia entre dos funciones de medición o cualquier función de medición y una temperatura de referencia
Temperatura de referencia Establecida manualmente
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0 o a seleccionar de una lista de materiales
Correcciones de mediciones Temperatura reflejada, transmisión de óptica y transmisión atmosférica
Corrección externa de ópticas/ventanas Automática, basada en entradas de óptica/ventana de transmisión y temperartura
   
Set-up
Controles de la imagen Gamas de color (Ártico, gris, hierro, lava, arco iris y arco iris HC), ajuste de la imagen (automático/manual)
Controles de configuración Adaptación local de las unidades, idioma, formatos de fecha y hora; apagado automático, intensidad de la pantalla
Configurar información para mostrar en la imagen Si
Botones programables Si
   
Almacenamiento de imágenes
Tipo Imágenes IR/visuales, almacenamiento simultáneo de imágenes IR y visuales
Formato JPEG estándar, con datos de medición incluidos
Almacenamiento periódico de imágenes De 7 segundos a 24 horas (IR)
De 14 segundos a 24 horas (IR y visuales)
   
Cámara digital
Cámara digital incorporada Autoenfoque de 5 megapíxeles con lámpara de vídeo
Cámara Digital, campo de visión Autoenfoque de 5 Se adapta a la lente de IR con lámpara de vídeo
   
Laser LocatIR
Láser Láser semiconductor de diodos AlGaInP, clase 2
Alineación láser Se indica la posición automáticamente sobre la imagen IR
   
Comentarios de imagen
Voz 60 segundos por Bluetooth®
Texto Texto a partir de una lista predefinida o introducido mediante un teclado blando que se encuentra en la pantalla táctil
Boceto Un boceto dibujado en la pantalla táctil se guarda automáticamente con la imagen
Meterlink Conexión de la pinza amperimétrica Extech Clamp Meter EX845 o el medidor de humedad Extech Moisture Meter MO297 por Bluetooth
   
Presentación de la imagen
Brújula De este modo, el inspector puede ver en qué dirección está mirando y en qué dirección está
orientado un muro.
   
Generación de informes
Informe instantáneo Generación automática de un informe en PDF de las imágenes seleccionadas directamente en la cámara
   
Transmisión (streaming)/grabado de vídeo
Transmisión de vídeo IR no radiométrico Transmisión de MPEG 4 en PC mediante USB
Grabación de vídeo con la cámara Vídeo IR no radiométrico/vídeo visual, MPEG4 en tarjeta SD
WiFi Transmisión inalámbrica de vídeo IR no radiométrico, MPEG4
   
Actualización de la cámara
Actualización automática de la última versión para la cámara Actualización automática de la cámara desde el PC utilizando FLIR Tools
   
Interfaces
Interfaces USB-mini, USB-A, Bluetooth®, WiFi, DVI video
Bluetooth® Communication with smart phone, PC tablet, headset and external sensors
USB USB-A: Conectar dispositivo externo USB - USB-mini-B: Intercambio de datos con un PC/ transmisión de vídeo (streaming) MPEG 4
WiFi Conéctela directamente con un Ipad/Iphone para transferir imágenes
   
Sistema de alimentación
Duración de la batería Batería de ión litio recargable, que puede sustituirse en el terreno
Duración de la batería > 3 horas @ 25ºC
Sistema de recarga En la cámara, adaptador de CA, cargador de batería de 2 compartimientos o de 12 V desde un vehículo
Administración de la alimentación Apagado automático y modo en espera (a elección del usuario)
Sistema de CA Adaptador de CA, 90-260 V CA, 50/60 Hz
Tensión del adaptador Salida de 12 VCC
   
Información ambiental
Intervalo de temperaturas de uso -15 °C a +50 °C
Intervalo de temperaturas de almacenamiento -40 °C a +70 °C
Humedad (funcionamiento y almacenamiento) IEC 68-2-30/24 h, humedad relativa del 95%, de +25 °C a +40 °C
Protección IP 54 (IEC 60529)
Golpes 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
EMC, emission EN 61000-6-3
EMC, immunity EN 61000-6-2
   
Características físicas
Peso de la cámara, con batería 1,3 kg
Tamaño de la cámara (L x Ø x H) 143 x 195 x 95 mm
Montaje en trípode 1/4" - 20
   
Lentes opcionales
Lente telescópica, 15º 15° x 11° / 0,9 m
Lente 25° 25° x 19° / 0,3 m
   
Suministro estándar
T620bx/T640bx de FLIR: Maletín de transporte rígido, cámara de imagen térmica con lente, batería (2), cargador de batería, tapa grande para objetivo, adaptador de trípode, correa para colgar del cuello, tapa para lente, auriculares con Bluetooth®, certificado de calibración, CD-ROM con software FLIR Tools™ para PC, tarjeta de memoria con adaptador, varios conectores para fuente de alimentación, Guía de iniciación impresa, Guía de información importante impresa, cable USB, CD-ROM de documentación para el usuario, cable HDMI (2), tarjeta de extensión de garantía o tarjeta de registro