PTZ-35x140 MS
Utilice la potencia de las cámaras de imagen térmica para proteger sus instalaciones
Una cámara de imagen térmica es un sistema capaz de detectar diferencias de temperatura extremadamente pequeñas. Estas diferencias de temperatura se convierten en una imagen de vídeo a tiempo real. Visualizada en un monitor, esta imagen de vídeo es perfecta para aplicaciones de visión nocturna. A diferencia de otros sistemas de visión nocturna que necesitan pequeñas cantidades de luz para generar una imagen, la cámara térmica no necesita luz en absoluto. Esto la convierte en una herramienta ideal para ver en total oscuridad y durante las noches más oscuras.
El equipo PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS suministra imágenes térmicas claras y nítidas de 320 x 240 píxeles, en total oscuridad y en condiciones de humo o niebla ligera. Permite ver más detalles, detectar más y observar objetos más pequeños a mayor distancia. El avanzado software interno de la cámara proporciona una imagen nítida sin necesidad de ajustes por parte del usuario. El sistema PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS suministra imágenes térmicas de gran calidad, cualquiera que sean las condiciones, de día o de noche. |
|
El equipo PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS suministra imágenes térmicas claras y nítidas de 320 x 240 píxeles, en total oscuridad y en condiciones de humo o niebla ligera. Permite ver más detalles, detectar más y observar objetos más pequeños a mayor distancia. El avanzado software interno de la cámara proporciona una imagen nítida sin necesidad de ajustes por parte del usuario. El sistema PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS suministra imágenes térmicas de gran calidad, cualquiera que sean las condiciones, de día o de noche. |
|
|
El sistema PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS está equipado con dos cámaras de imagen térmica independientes. La primera cuenta con una óptica de 35 mm de campo amplio; la segunda está equipada con una óptica de campo estrecho de 140 mm. |
Pulsando un solo botón puede intercambiar la cámara de infrarrojos y la cámara de 2 lux de luz diurna / baja iluminación. Esto le proporcionará información y capacidad de identificación adicional cuando las condiciones ambientales lo permitan. La cámara de luz diurna cuenta con un zoom óptico de hasta 26 aumentos. |
|
El sistema PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS es extremadamente resistente. Su núcleo está bien protegido y catalo-gado como protección IPX6 contra la humedad y el agua. La carcasa, resistente a la corrosión, asegura una larga vida útil. El PTZ- 35x140 MS funciona entre -32°C y +55°C. El equipo PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS cuenta con un calefactor incorporado para descongelar su ventana pro-tectora. Esto garantiza la nitidez de la lente y la perfección de las imágenes de infrarrojos mostradas en el moni-tor, incluso en entornos extremadamente fríos. |
|
|
El PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS introduce un concepto de presentación de imágenes completamente revolucionario basado en la visión “foveal” del ojo humano. La vista tipo “foveal” permite al operador disfrutar de una visión de campo amplio para la percepción global del entorno, manteniendo a la vez un área de alta resolución en el centro de la pantalla que permite la identificación y seguimiento a grandes distancias. El sistema PTZ-35x140 MS / SR- 35x140 MS realiza este proceso con dos cámaras térmicas independientes y una técnica exclusiva de procesamiento de imágenes patentada, que proporciona tanto el modo de generación de imágenes “foveal” como un zoom continuo entre el campo visual de gran ángulo y el campo visual estrecho. |
| Existe un conjunto de herramientas disponible para desarrolladores de software (SDK, Software Developers Kit) para la integración del equipo en una red TCP/IP. |
|
Existen diferentes opciones para conectar el sistema PTZ-35x140 MS e integrarlo en su infraestructura de CCTV ya existente, proporcionando detección temprana y gran visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Se puede configurar para su utilización independiente, como parte de una red o en una configuración híbrida con control local o en red: |
|
| Un joystick de fácil manejo permite al usuario visualizar 360° en el plano horizontal y +/-90° en el vertical, proporcionando una percepción del entorno insuperable. No se requiere ninguna formación específica previa para utilizar el sistema PTZ-35x140 MS. |
|
| El PTZ-35x140 MS puede ser conectado por integradores de sistemas y usuarios a un sistema de radar. Si el ra-dar detecta un objeto, el sistema PTZ-35x140 MS puede programarse para girar automáticamente en la direc-ción correcta y proporcionar una imagen visual del objetivo, para comprobar instantáneamente en qué consiste el punto luminoso que aparece en la pantalla del radar. Gracias a su rápido y preciso sistema de posicionamiento, el sistema PTZ-35x140 MS puede girar a velocidades de hasta 120° por segundo, permitiéndole realizar fácilmente el seguimiento de objetos que se muevan rápida-mente |