FLIR Serie T600 Accesorios

 

Sistema de alimentación

1910490.psd

Kit adaptador para mechero, 12 V CC, 1,2 m [1910490]
Puede emplearse para alimentar la cámara desde el conector del mechero de un coche.

 

 T197910 

Cargador de batería de 2 compartimientos, incl. fuente de alimentación con conectores múltiples. [T198126]
Este cargador de batería de 2 compartimientos se emplea para cargar las baterías de las cámaras de FLIR Systems.

 

1196398.psd Batería [T198055]
Batería extra que permite pasar más tiempo sobre el terreno haciendo inspecciones.
   

Almacenamiento

T910737.psd Tarjeta de memoria micro-SD con adaptadores [T910737]
Captar imágenes con la cámara cuando se va de un lado a otro. Estas tarjetas pequeñas son fáciles de usar y pueden contener una gran cantidad de datos.
 

Cables

1910423.psd Cable USB Std-A <-> Mini-B [1910423]
Cable USB para conectar la cámara a un ordenador, empleando el protocolo USB.
T910930.jpg HDMI a cable DVI, 1,5 m [T910930]
Puede emplearse para mostrar imágenes de alta resolución de la cámara en una pantalla con entrada DVI.
T910891.jpg HDMI a cable HDMI, 1.5 m [T910891]
Puede emplearse para mostrar imágenes de alta resolución de la cámara en una pantalla con entrada HDMI.
   

Auriculares

T197771.psd Auricular Bluetooth® [T197771]
Auricular con Bluetooth® para la conexión inalámbrica con la cámara infrarroja, incluido el micrófono.
   

Lenses

  Lente de 88.9 mm, campo visual de 7° incl. estuche [T198166]
La lente estándar de 7º es adecuada para la mayoría de las aplicaciones.

 

1196960.psd

Lente de 13,1 mm, campo visual de 45° incl. estuche [T197915]
Esta lente de gran angular tiene un campo visual que casi duplica el de una lente estándar de 25º. Es perfecta para objetivos anchos o altos o para trabajar en áreas reducidas.

 

1196961.psd

Lente de 41,3 mm, campo visual de 15° incl. estuche [T197914]
La lente de 15º es un accesorio recomendado y proporciona un aumento de 1,7x comparado con el de las lentes estándar. Ideal para objetivos lejanos o pequeños como cables de alimentación elevados.

 

 T197922 

Lente de 24,6 mm, campo visual de 25° incl. estuche [T197922]
La lente estándar de 25º es adecuada para la mayoría de las aplicaciones.

 

 T198065  Lente de 6,5 mm, campo visual de 80° incl. estuche [T198065]
Esta lente de gran angular posee un campo de visión 3 veces más amplio que el de la lente estándar. Es idónea para disparar imágenes de objetos grandes a corta distancia..

 

 T198059  Lente Macro 32mm(se ajusta a la lente de 25 grados) estuche incluido [T198059]
La lente macro de 32mm, proporciona una magnificacion de x2.9 y es ideal para uso en desarrollo, como análisis de PCB y componentes electronicos pequeños.

 

 T198060  Lente Macro 64mm(se ajusta a la lente de 25 grados) estuche incluido [T198060]
La lente macro de 64mm, proporciona una magnificacion de x5.8 y es ideal para uso en desarrollo, como análisis de PCB y componentes electronicos pequeños.
   

Varios

T197262.psd

Maletín de transporte rígido [T197924]
Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse con candados y está equipado con una válvula de respiración para evitar que aumente la presión en las bodegas de los aviones de carga.

 

 T911048 

Funda [T911048]
Funda blanda para proteger la cámara.

 

 T910933  Cinturón de herramientas [T911093]
Cinturón de herramientas para estuches de cámara termográfica.

 

T197731.jpg Adaptador de trípode [T197731]
Adaptador de trípode, necesario para poder montar la cámara en un trípode.
1124544.psd Correa de cuello [1124544]
Para colgar la cámara alrededor del cuello y evitar así que se caiga.
Clamp Meter MeterLink.psd Amperímetro Extech EX845 [T910972]
Se pueden conectar a la cámara térmica mediante MeterLink™
Moisture Meter Meterlink.psd Medidor de humedad Extech MO297 [T910973]
Se pueden conectar a la cámara térmica mediante MeterLink™