Serie FLIR IRW Especificaciones técnicas

Específico del producto

 

  FLIR IR Windows 2" - IRW-2C FLIR IR Windows 3" - IRW-3C FLIR IR Windows 4" - IRW-4C
Especificaciones de tamaño
Altura total 85,5 mm 107,4 mm 136,5 mm
Anchura total 73 mm 99 mm 127 mm
Grosor total 25,5 mm 26,86 mm 29,25 mm
Diámetro real del orificio requerido (nominal) 60,3 mm 88,9 mm 114,3 mm
Perforador Greenlee 76BB 739BB 742BB
Grosor de panel máximo recomendado 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
 
Especificaciones ópticas
Diámetro óptico 50 mm 75 mm 95 mm
Diámetro de apertura del visor 45 mm 69 mm 89 mm
Área de apertura del visor 1590 mm² 3739 mm² 6221 mm²
Temperatura óptica máxima 1355,6 °C 1355,6 °C 1355,6 °C
 
Clasificaciones y pruebas
Resistencia a tracción máxima 657 kg 1655 kg 1678 kg

Generales


Especificaciones generales
Tipo de ambiente NEMA Tipo 4/12 (exterior/interior)
Rango de tensión Cualquiera
Toma de tierra automática
Temperatura máxima de funcionamiento 260 °C
Material del cuerpo Aluminio anodizado
Material de la junta Silicona
Material de tornillería Acero
Compatible con todas las cámaras FLIR
Sistema de instalación PIRma-Lock
Cubierta y cierre fijos
Instalación con una sola perforación
Tornillo de mariposa y tornillo de seguridad incluidos
IR de banda ancha: onda corta, media y larga
Espectro de luz visible
Imagen-en-imagen y fusión de imagen
 
Clasificaciones y pruebas
Reconocimiento de componentes UL (UL 50V)
Clasificación ambiental UL 50 / NEMA Tipo 4/12
Prueba de arco eléctrico IEC 62271-200 (KEMA) 5kV, 63kA para 30 Ciclos a 60Hz
Clasificación IP, IEC 60529 (TUV) IP67
Prueba de Vibración, IEC 60068-2-6 (TUV) Resistente a la vibración de 100 m/s2
Prueba de Humedad, IEC 60068-2-3 (TUV) Resistente a humedad extrema
Prueba Mecánica, ANSI/IEEE C37.20.2 sección A3.6 (TUV) Cubierta resistente a impacto y carga
 
Otros
Garantía Garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación