FLIR SerieT400bx Especificaciones técnicas
Específicas de la cámara
| FLIR T420bx | FLIR T440bx | |
| Imagen térmica | ||
| Zoom | 1–4× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida | 1–8× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida |
| Medición | ||
| Intervalo de temperaturas del objeto | -20°C a +350°C en 2 rangos: -20°C a +120°C / 0°C a +350°C |
–20 °C a +650 °C en 3 rangos: -20°C a +120°C / 0°C a +350°C / +200°C a +650°C |
| Presentación de la imagen | ||
| MSX | N/A | Imágenes IR con MSX |
| Boceto de imagen | N/A | Sobre imágenes IR y visuales |
| Comentarios en la imagen | ||
| Brújula | N/A | De este modo, el inspector puede ver en qué dirección está mirando y en qué dirección está orientado un muro. |
General
| Imagen térmica | ||
| Sensibilidad térmica/NETD | <45 mK a 30°C | |
| Resolución IR | 320 × 240 píxeles | |
| Campo visual/distancia focal mínima | 25° × 19° / 0,4 m | |
| Rango espectral | 7,5 - 13 µm | |
| Resolución espacial (IFOV) | 1,36 mrad | |
| Frecuencia de imagen | 60 Hz | |
| Enfoque | Automático o manual | |
| Matriz de plano focal (FPA) | Microbolómetro sin refrigerar | |
| Presentación de la imagen | ||
| Función imagen en imagen | Área IR ajustable sobre la imagen visual | |
| Pantalla | Pantalla táctil incorporada, LCD de color de 3,5", 320 x 240 píxeles | |
| Modos de imagen | Imagen IR, imagen visual, imagen en imagen, galería de imágenes en miniatura | |
| Fusión térmica | Presenta la imagen IR, superior, inferior o dentro de un intervalo de temp., sobre la imagen visual | |
| Medición | ||
| Precisión | ±2°C o 2% de lectura | |
| Análisis de medición | ||
| Puntos | 5 | |
| Área | 5 recuadros con máx./mín./promedio | |
| Isoterma | Detección de temperatura alta/baja/intervalo | |
| Detección automática de caliente/frío | Indicadores automáticos de puntos clientes o fríos dentro del área | |
| Alarma de función de medición | Alarmas sonoras/visuales (por exceso o por defecto) de cualquier función de medición seleccionada | |
| Corrección de emisividad | Variable de 0,01 a 1,0 o a seleccionar de una lista de materiales | |
| Correcciones de mediciones | Temperatura reflejada, transmisión de óptica y transmisión atmosférica | |
| Corrección externa de ópticas/ventanas | Automática, basada en entradas de óptica/ventana de transmisión y temperartura | |
| Alarma de humedad | 1 alarma de humedad incluida la alarma de punto de rocío | |
| Alarma de aislamiento | 1 alarma de aislamiento | |
| Configuración | ||
| Gamas de colores | blanco y negro, blanco y negro inv, hierro, arcoiris, arcoiris HC | |
| Controles de configuración | Adaptación local de unidades, idioma, formatos de fecha y hora; apagado automático, intensidad de la pantalla | |
| Almacenamiento de imágenes | ||
| Formato | JPEG estándar, con datos de medición incluidos | |
| Modos | Imágenes IR/visuales, almacenamiento simultáneo de imágenes IR y visuales | |
| Almacenamiento periódico de imágenes | De 7 segundos a 24 horas (IR) De 14 segundos a 24 horas (IR y visuales) |
|
| Comentarios en la imagen | ||
| Voz | 60 segundos por Bluetooth® | |
| Texto | Texto a partir de una lista predefinida o introducido mediante un teclado blando que se encuentra en la pantalla táctil | |
| Meterlink | Conexión de la pinza amperimétrica Extech Clamp Meter EX845 o el medidor de humedad Extech Moisture Meter MO297 por Bluetooth | |
| Boceto | Un boceto dibujado en la pantalla táctil se guarda automáticamente con la imagen | |
| Generación de informes | - Informe instantáneo en la cámara (archivo .pdf) que incluye imágenes IR y visuales - Software independiente para PC con amplias opciones de generación de informes |
|
| Cámara digital | ||
| Cámara digital incorporada | 3.1 megapíxeles (2.048 × 1.536 píxeles) y LED | |
| Cámara Digital, campo de visión | Se adapta a la lente de IR | |
| Built-in digital lens data | FOV 53º x 41º | |
| Puntero láser | ||
| Láser | Láser semiconductor de diodos AlGaInP, clase 2 | |
| Alineación láser | Se indica la posición automáticamente sobre la imagen IR | |
| Transmisión (streaming)/grabado de vídeo | ||
| Transmisión de vídeo IR no radiométrico | MPEG-4 a PC mediante USB | |
| Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de MPEG 4 en PC mediante USB | |
| Vídeo en flujo continuo IR no radiométrico o visual | Vídeo coloreado sin comprimir mediante USB | |
| Sistema de alimentación | ||
| Duración de la batería | Batería de ión litio recargable, que puede sustituirse en el terreno | |
| Duración de la batería | 4 horas | |
| Sistema de recarga | En la cámara, adaptador de CA, cargador de batería de 2 compartimientos o de 12 V desde un vehículo | |
| Administración de la alimentación | Apagado automático (a elección del usuario) | |
| Información ambiental | ||
| Intervalo de temperaturas de uso | -15 °C a +50 °C | |
| Intervalo de temperaturas de almacenamiento | -40 °C a +70 °C | |
| Humedad (funcionamiento y almacenamiento) | IEC 60068-2-30/24 h, humedad relativa del 95%, de +25 °C a +40 °C | |
| EMC | - ETSI EN 301 489-1 (radio) - ETSI EN 301 489-17 - EN 61000-6-2 (inmunidad) - EN 61000-6-3 (emisión) - FCC 47 CFR Parte 15 B (emisión) - ICES-003 |
|
| Espectro de radio | ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-210 |
|
| Golpes | 25 g (IEC 60068-2-29) | |
| Vibración | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
| Protección | Carcasa y lente de la cámara: IP 54 (IEC 60529) | |
| Seguridad | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, vídeo compuesto | |
| USB | USB-A: Conectar dispositivo externo USB (copiar a lápiz de memoria) USB Mini-B: Intercambio de datos con un PC/ transmisión de vídeo (streaming) |
|
| Bluetooth | Comunicación con auriculares y sensores externos | |
| Wi-Fi | Se conecta directamente a teléfonos inteligentes o tablet PC para transferencia de imágenes o mediante red local | |
| Radio | ||
| Wi-Fi | Estándar: 802.11 b/g Rango de frecuencia: 2412-2462 MHz Potencia máx. de salida: 15 dBm |
|
| Bluetooth | Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz | |
| Antenna | Internal | |
| Características físicas | ||
| Peso de la cámara, con batería | 0,88 kg | |
| Tamaño de la cámara (L x Ø x H) | 106 × 201 × 125 mm | |
| Tamaño de transporte | 180 x 500 x 360 mm | |
| Peso de transporte | 5,6 kg | |
| Tripod | UNC 1/4" - 20 (adapter needed) | |
| Suministro estándar | ||
| FLIR T420bx o T440bx: Maletín de transporte rígido, cámara termográfica con lente, batería, cargador de batería, adaptador micro USB para Bluetooth®, certificado de calibración, CD-ROM con software FLIR Tools™ para PC, auriculares, tarjeta de memoria con adaptador, varios conectores para fuente de alimentación, guía de iniciación impresa, parasol, cable USB, CD-ROM de documentación para el usuario, cable de vídeo, tarjeta de extensión de garantía o tarjeta de registro | ||