| Rendimiento de la imagen |
| Térmicas: |
| Tipo de detector |
Conjunto de plano focal refrigerado (FPA) 640x512 píxeles |
| Distancia espectral |
3 a 5 µm |
| Sensibilidad térmica |
<30 mK @ 25 °C |
| Frecuencia de imagen |
Vídeo estándar PAL/NTSC |
| Foco |
Enfoque al infinito, zoom atérmico continuo |
| Zoom óptico |
Continuo |
| Zoom digital |
Ajuste continuo |
| Campo de visión |
WFOV 28° x 22,4° (PAL) 28° x 21° (NTSC)
NFOV 2° x 1,6° (PAL) 2° x 1,5° (NTSC) |
| Procesamiento de imágenes |
Control automático de ganancia (AGC, Automatic Gain Control),
Realce digital de detalles (DDE, Digital Detail Enhancement) |
| Visual: |
| Vídeo digital incorporado |
1/4” Exview HAD CCD Color |
| Píxeles efectivos |
380.000 (NTSC) - 440.000 (PAL) |
| Rendimiento de las lentes estándar |
FOV: 57,8° (H) a 1,7° (H)
f=3,4mm (gran angular) a 122,4 mm (tele), F1,6 a F4,5 |
| Zoom electrónico |
12x |
| |
|
| PAN- TILT |
| Rango Az ; velocidad Az |
360° continuo, 0,1 a 60°/segundo máx. |
| Rango elev.; velocidad elev. |
+/- 90°, 0,1 a 30°/segundo máx. |
| Preconfiguraciones programables |
128 |
| |
|
| Características del sistema |
| Calefactor automático |
Despeja el hielo de las ventanas |
| |
|
| Presentación de la imagen |
| Salida de vídeo |
PAL térmica y visible - NTSC térmica y visible |
| Vídeo por Ethernet |
Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG |
| |
|
| Alimentación |
| Requisitos |
24 VCA (20-30 VCA)
24 VCC (21-30 VCC) |
| Consumo |
24 VCA:70 VA máx. sin calefactor
260 VA máx. con calefactor |
| 24 VCC: |
60 VA máx. sin calefactor
230 W máx. con calefactor |
| |
|
| Especificación ambiental |
| Temperatura de funcionamiento |
-32°C a +55°C |
| Temperatura de almacenamiento |
-40°C a +71°C |
| Protección |
IP66 |
| Golpes |
IEC 60068-2-27 |
| Vibración |
Mil-Std-810F |
| |
|
| Características físicas |
| Peso de la cámara |
18.5 kg |
| Tamaño de la cámara (L x Ø x H) |
352 mm × 495 mm × 333 mm |
| Peso de transporte (cámara + embalaje) |
23 kg |
| Tamaño de transporte (cámara + embalaje) (L x Ø x H) |
599 mm x 542 mm x 340 mm |
| |
|
| Interfaces |
| TCP/IP |
Sí |
| RS-422 |
Sí |
| RS-232 |
Sí |
| Pelco D |
Sí |
| Bosch |
Sí |
| |
|
| Envase estándar |
| Cámara de imagen térmica, manual de funcionamiento, CD con FLIR Sensors Manager para un sensor. |