FLIR A300/A310

 

Sécurité : L’œil infrarouge toujours ouvert

 

measurement  Fonctions intégrées d'analyse approfondie (uniquement pour la FLIR A310)
Mesure en un point, sur une zone, et fonctions différence de température.
   
Alarm Alarmes intégrées (uniquement pour la FLIR A310)
Déclenchée par les analyses, la température interne ou une entrée numérique.
   
modbus.png
Conformité Ethernet/IP et Modbus TCP (uniquement pour la FLIR A310)
Partage aisé des résultats d'alarme et d'analyse avec les automates programmables.
   
Messaging Messagerie (uniquement pour la FLIR A310)
La caméra envoie automatiquement un e-mail avec les résultats d'analyse, les images IR et plus encore, aux heures prévues ou sur alarme. Distribution autonome des fichiers et des e-mails, comme un client FTP ou SMTP.
   
masking Masquage des images (uniquement pour la FLIR A310)
Indiquez la partie intéressante de l'image pour votre analyse.
   
MPEG4 Flux de vidéos MPEG-4
Sortie Ethernet de flux vidéos MPEG4, pour affichage en direct sur un ordinateur d'images de 640 x 480 pixels, jusqu'à 30 Hz, selon le système.
   
Power over Ethernet Fonction PoE (Power over Ethernet)
Communication et alimentation électrique par un seul câble.
   
Digital i/o Entrées/sorties numériques (uniquement pour la FLIR A310)
Pour les alarmes et la commande de matériel externe.
   
Monitor Software Logiciel de surveillance par IR
Logiciel mis au point en interne, pouvant gérer jusqu'à neuf caméras simultanément.
   
video output.png
Sortie vidéo
Sortie vidéo composite, compatible PAL et NTSC.
   
lens 25 2  Objectif
Objectif intégré de 25°, avec une focalisation et un autofocus motorisés. Optiques en option.
   
<45 mK Haute sensibilité, < 50 mK
Inférieure à 50 mK, la sensibilité thermique permet de capturer les plus petits détails et les différences de températures les plus infimes.
   
remote control
Télécommande
Commande à distance de la caméra, par Internet et le protocole TCP/IP.
   
16 bit.png Images 16 bits
Les images 16 bits sont transférées à un ordinateur pour être analysées.
   
100MB.png Connexion Ethernet 100 Mo intégrée
Ethernet 100 Mo.
   
IP66
FLIR A300f / A310f
Le FLIR A300f/A310f est disponible dans un boîtier étanche. Avec des caractéristiques supérieures à l’IP66, le FLIR A300f/A310f n’ont aucune incidence sur le fonctionnement de la caméra. Il est idéal lorsque la caméra doit être installée dans des environnements poussiéreux ou humides. Ce boîtier est disponible pour les caméras A300/A310 équipées d'objectifs de 25°, 45° ou 90°.
 
Les utilisateurs désireux d'intégrer eux-mêmes la caméra dans le boîtier, ou qui possèdent déjà une FLIR A300 ou A310 nécessitant une protection supplémentaire contre la poussière et l'eau, peuvent le commander séparément.
   
video output

Options pour boîtiers FLIR A300/A310

  • FLIR A300f / A310f: Les FLIR A300f et A310f sont des caméras d'imagerie thermique protégées de la poussière et de l'eau par un boîtier. Ses caractéristiques supérieures à celles des modèles IP66 FLIR A300/A310 n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la caméra.
  • FLIR A310pt: Le modèle orientable/inclinable FLIR A310pt possède toutes les caractéristiques et fonctions nécessaires pour assembler des solutions à une ou plusieurs caméras. La FLIR 310pt peut pivoter progressivement à +/-360° et s'incliner à +/-45°. Elle est parfaite pour couvrir des espaces étendus. Utilisée typiquement pour la surveillance des tas de charbon, des silos à déchets et des sous-stations, la FLIR A310pt utilise du matériel et des protocoles logiciels Ethernet standard. Le boîtier FLIR A310pt est équipé de capteurs multiples et embarque une caméra CCD couleur ultrasensible en basse lumière avec un zoom 36x.