FLIR A305 sc - A325 sc et FLIR A645 sc - A655 sc
Les caméras infrarouges FLIR FLIR A305 sc - A325 sc et FLIR A645 sc - A655 sc sont conçues pour toute l'analyse du comportement thermique de tout type d'objet en phase de développement et de mise au point.
640 × 480 pixels
|
|
Mode fenêtrage pour plus de rapidité
|
|
Trigger extérieur
|
|
Haute sensibilité, < 50 mK
|
|
Boîtier compact et léger |
|
Compatibilité avec la norme GigE Vision™
|
|
Compatibilité avec le protocole GenICam™
|
|
Connexion Gigabit Ethernet intégrée
|
FLIR SC-Series camera model comparison
| |
FLIR A305 sc |
FLIR A325 sc |
FLIR A645 sc |
FLIR A655 sc |
| Dimensions de l'image | 320 × 240 pixels |
320 × 240 pixels | 640 × 480 pixels | 640 × 480 pixels |
| Fréquence des images | 9 Hz | 60 Hz | 25 Hz | 50 Hz. Option fenêtrage : 100/200 Hz |
| Gamme de température | De –20 °C à +350 °C (+1200°C en option) |
De –20 °C à +350 °C (+1200°C en option) |
De –20 °C à +650°C (+2000°C en option) |
De –20 °C à +650°C (+2000°C en option) |
| Flux d'images par Ethernet | 320 × 240 pixels 16 bits à 9 Hz | 320 × 240 pixels 16 bits à 9 Hz | 640 × 480 pixels 16 bits à 25 Hz | 640 × 480 pixels 16 bits à 50 Hz. Jusqu'à 200Hz par Fenêtrage |
| USB | N/A | N/A | Commandes et images | Commandes et images |
| Communication par USB | N/A | N/A | Par TCP/IP, propre à FLIR, et protocole GenICam™ | Par TCP/IP, propre à FLIR, et protocole GenICam™ |
| Flux d'images par USB | N/A |
N/A | 640 × 480 pixels 16 bits à 25 Hz | 640 × 480 pixels 16 bits à 25 Hz. Jusqu'à 100Hz par Fenêtrage |