FLIR A300 / A310 spécifications
Propres à la caméra
| FLIR A300 | FLIR A310 | |
| Analyse des mesures | ||
| Point de mesure | s/o | 10 |
| Zone | s/o | Max./min./moyenne/position sur 10 rectangles |
| Isotherme | s/o | Une : au-dessus, en dessous, intervalle |
| Option mesurage | s/o | Masque appliqué avant le mesurage. Réponse aux heures prédéfinies : Envoi de fichier (ftp), message électronique (SMTP) |
| Différence de températures | s/o | Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence |
| Température de référence | s/o | Fixée manuellement ou provenant d'une fonction de mesurage |
| Correction liée à la transmission atmosphérique | s/o | Automatique, basée sur la saisie de la distance, de la température atmosphérique et de l'humidité relative ambiante |
| Correction liée à la transmission des optiques | s/o | Automatique, basée sur capteurs internes |
| Correction liée à l'émissivité | s/o | Variable de 0,01 à 1,0 |
| Correction liée à la réflexion de la température apparente | s/o | Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie |
| Correction liée aux optiques externes/fenêtres | s/o | Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température |
| Corrections de la mesure | s/o | Paramètres globaux et sur objets individuels |
| Alarme | ||
| Fonctions alarme | s/o | 6 alarmes automatiques sur toute fonction de mesurage sélectionnée, sur entrée numérique, sur température de la caméra, à l'heure prédéfinie |
| Sortie d'alarme | s/o | Sortie numérique, journal, enregistrement des images, envoi de fichiers (ftp) et de courrier électronique (SMTP), notification |
| Ethernet | ||
| Ethernet | Commandes et images | Commande, résultats et images |
| Protocoles Ethernet | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
| Flux d'images par Ethernet | 320 × 240 pixels 16 bits à 3 Hz, radiométriques | 320 × 240 pixels 16 bits à 7-8 Hz, radiométriques |
| FLIR A300 / A310 - Standard | FLIR A300f / A310f - Boîtier étanche | FLIR A310pt - Orientable/inclinable | |
| Données environnementales | |||
| Plage de températures de fonctionnement | De -15 °C à +50 °C | –25 °C à +50 °C | –25 °C à +50 °C |
| Protection | IP 40 (CEI 60529) | IP 66 (CEI 60529) | IP 66 (CEI 60529) |
| Chocs et vibrations | 25 g (CEI 60068-2-29) | 5 g, 11 ms (CEI 60068-2-28) | 5 g, 11 ms (CEI 60068-2-27) |
| Caractéristiques physiques | |||
| Poids | 0,7 kg | 4 kg | 17,9 kg |
| Dimensions de la caméra (L × P × H) | 170 × 70 × 70 mm | 460 × 140 × 150 mm | 460 x 470 x 310 mm |
| Montage sur trépied | UNC ¼"-20 (sur trois côtés) | S/s obj. | S/s obj. |
| Montage sur socle | 2 trous filetés M4 (sur trois côtés) | ||
| Caractéristiques du système | |||
| Chauffage automatique | S/s obj. | Elimine la glace de la vitre | Elimine la glace de la vitre |
| Orientable/inclinable | |||
| Azimuth | S/s obj. | S/s obj. | Vitesse Az, 360° progressif, 0,1 à 60°/s maxi |
| Altitude | S/s obj. | S/s obj. | Vitesse El +/-45°, 0,1 à 30°/s maxi |
| Préréglages programmables | S/s obj. | S/s obj. | 128 |
| Streaming vidéo via Ethernet | |||
| Ethernet, streaming vidéo | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 | Deux canaux indépendants pour chaque caméra : MPEG-4, H.265 ou M-JPEG |
| Alimentation | |||
| Alimentation externe | 12/24 V CC (10-30 V CC), 24 W maximum absolu | 12/24 V CC (10-30 V CC), 24 W maximum absolu | 24 V CA (21-30 V CA) 24 V CC (21-30 V CC) |
| Consommation | 24 V CA : 215 VA maxi avec chauffage 24 V CC : 195 W maxi avec chauffage |
||
Générales
| Données image et optiques | |
| Champ de vision / distance minimum de focalisation | 25° × 18,8° / 0,4 m |
| Identification de l'objectif | Automatique |
| Sensibilité thermique / NETD | <0,05 °C à +30 °C / 50 mK |
| Focalisation | Automatique ou manuelle (moteur intégré) |
| Ouverture numérique | 1,3 |
| Fréquence des images | 30 Hz |
| Zoom | Numérique continu de 1× à 8×, avec interpolation des images |
| Données liées à la détection | |
| Résolution IR | 320 × 240 pixels |
| Pitch du détecteur | 25 μm |
| Constante de temps du détecteur | Typiquement 12 ms |
| Matrice à plan focal (FPA) / Gamme spectrale | Microbolomètre non refroidi / de 7,5 à 13 µm |
| Mesurage | |
| Gamme de température de l'objet | De –20 °C à +120 °C ; de 0 °C à +350 °C |
| Exactitude | ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée |
| Réglages | |
| Palettes de couleur | Palettes de couleurs (NB, NB inv, Iron, Rain) |
| Paramétrage | Date et heure, température en °C |
| Enregistrement des images | |
| Support d'enregistrement des images | Mémoire intégrée pour les images |
| Formats de fichier | JPEG standard, incluant les données de mesure sur 16 bits |
| Vidéo composite | |
| Vidéo | Sortie vidéo composite, compatible PAL et NTSC |
| Norme vidéo | CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC) |
| Entrées / sorties numériques | |
| Entrée numérique | 2 opto-isolées, 10 à 30 V continus |
| Objet de la sortie numérique | Fonction alarme, sortie vers dispositif externe (réglée par programme) |
| Sortie numérique | 2 opto-isolées, 10 à 30 V continus, max. 100 mA |
| Tension d'isolation des entrées/sorties numériques | 500 V efficaces |
| Tension d'alimentation des entrées/sorties numériques | 12 à 24 V continus, max. 200 mA |
| Type de connecteur des entrées/sorties numériques | Terminal vissé à 6 pôles, jackable |
| Objet de l'entrée numérique | Étiquetage des images (début, fin, général), entrée d'un dispositif externe (lue par programme) |
| Ethernet | |
| Norme Ethernet | IEEE 802.3 |
| Type de connecteur Ethernet | RJ-45 |
| Type de connexion Ethernet | 100 Mbps |
| Communication Ethernet | par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems |
| Flux vidéo par Ethernet | MPEG4, ISO/IEC 14496-1 MPEG4 ASP@L5 |
| Alimentation par Ethernet | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0 |
| Alimentation | |
| Alimentation externe | 12 à 24 V continus, max. absolu 24 W |
| Type de connecteur de l'alimentation externe | Terminal vissé à 2 pôles, jackable |
| Tension | Gamme autorisée 10 à 30 V continus |
| Données environnementales | |
| Température de stockage | Entre –40 °C et +70 °C |
| Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) | 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 60068-2-30 |
| CEM | EN 61000-6-2:2001 (immunité), EN 61000-6-3:2001 (émission), FCC 47 CFR partie 15 classe B (émission) |
| Résistance aux vibrations | 2G (IEC 60068-2-6) |
| Données physiques | |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Contenu de la livraison | |
| Boîtier rigide de transport ou boîte en carton, caméra infrarouge avec son objectif, CD d'utilitaires, certificat d'étalonnage, câble Ethernet™, câble d'alimentation, câble d'alimentation spiralé, alimentation, guide de démarrage sur papier, guide des informations importantes sur papier, manuel d'utilisation sur CD, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement, terminal à 6 pôles vissés (monté sur la caméra) | |