FLIR A315 / A615 Spécifications

 

Propres à la caméra


  FLIR A315 FLIR A615
Données image et optiques
Résolution spatiale (IFOV) 1,36 mrad 0,69 mrad
Distance focale 18 mm 24,5 mm
Ouverture numérique 1,3 1,0
Fréquence des images 60 Hz 50 Hz (100/200 Hz sans fenêtrage)
     
Données liées à la détection
Résolution IR 320 × 240 pixels 640 × 480 pixels
Pitch du détecteur 25 μm 17 μm
Constante de temps du détecteur Typiquement 12 ms Typiquement 8 ms
     
Mesurage
Gamme de température de l'objet De –20 °C à +120 °C; de 0 °C à +350 °C De –20 °C à +150 °C, de +100 °C à +650 °C, de +300 °C à +2.000 °C
 
USB
USB s/o Commandes et images
USB standard s/o USB 2
Type de connecteur USB s/o USB Mini-B
Communication par USB s/o par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems
Flux d'images par USB s/o 640 × 480 pixels 16 bits à 25 Hz.
640 × 240 pixels 16 bits à 50 Hz.
640 × 120 pixels 16 bits à 100 Hz
>- Linéaire en signal
- Linéaire en température
- Radiométrique
Protocoles USB s/o TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
     
Ethernet
Flux d'images par Ethernet 320 × 240 pixels 16 bits à 60 Hz - Linéaire en signal - Linéaire en température - Radiométrique. Compatible GigE Vision et GenICam 640 × 480 pixels 16 bits à 50 Hz. 640 × 240 pixels 16 bits à 100 Hz. 640 × 120 pixels 16 bits à 200 Hz - Linéaire en signal - Linéaire en température - Radiométrique. Compatible GigE Vision et GenICam

 

  FLIR A300 / A310 - Standard FLIR A300f / A310f - Boîtier étanche FLIR A310pt - Orientable/inclinable
Données environnementales
Plage de températures de fonctionnement De -15 °C à +50 °C –25 °C à +50 °C –25 °C à +50 °C
Protection IP 40 (CEI 60529) IP 66 (CEI 60529) IP 66 (CEI 60529)
Chocs et vibrations 25 g (CEI 60068-2-29) 5 g, 11 ms (CEI 60068-2-28) 5 g, 11 ms (CEI 60068-2-27)
       
Caractéristiques physiques
Poids 0,7 kg 4 kg 17,9 kg
Dimensions de la caméra (L × P × H) 170 × 70 × 70 mm 460 × 140 × 150 mm 460 x 470 x 310 mm
Montage sur trépied UNC ¼"-20 (sur trois côtés) S/s obj. S/s obj.
Montage sur socle 2 trous filetés M4 (sur trois côtés)    
       
Caractéristiques du système
Chauffage automatique S/s obj. Elimine la glace de la vitre Elimine la glace de la vitre
       
Orientable/inclinable
Azimuth S/s obj. S/s obj. Vitesse Az, 360° progressif, 0,1 à 60°/s maxi
Altitude S/s obj. S/s obj. Vitesse El +/-45°, 0,1 à 30°/s maxi
Préréglages programmables S/s obj. S/s obj. 128
       
Streaming vidéo via Ethernet
Ethernet, streaming vidéo MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 Deux canaux indépendants pour chaque caméra : MPEG-4, H.265 ou M-JPEG
       
Alimentation      
Alimentation externe 12/24 V CC (10-30 V CC), 24 W maximum absolu 12/24 V CC (10-30 V CC), 24 W maximum absolu 24 V CA (21-30 V CA) 24 V CC (21-30 V CC)
Consommation     24 V CA : 215 VA maxi avec chauffage
24 V CC : 195 W maxi avec chauffage

Générales


Données image et optiques
Champ de vision / distance minimum de focalisation 25° × 18,8° / 0,4 m
Identification de l'objectif Automatique
Sensibilité thermique / NETD <0,05 °C à +30 °C / 50 mK
Focalisation Automatique ou manuelle (moteur intégré)
   
Données liées à la détection
Matrice à plan focal (FPA) / Gamme spectrale Microbolomètre non refroidi / de 7,5 à 13 µm
   
Mesurage
Exactitude ±2 °C ou ±2  % de la valeur affichée
   
Analyse des mesures
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatique, basée sur la saisie de la distance, de la température atmosphérique et de l'humidité relative ambiante
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur capteurs internes
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,01 à 1,0
Correction liée à la réflexion de la température apparente Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie
Correction liée aux optiques externes/fenêtres Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température
Corrections de la mesure Paramètres généraux de l'objet
   
Ethernet
Ethernet Commandes et images
Norme Ethernet IEEE 802.3
Type de connecteur Ethernet RJ-45
Type de connexion Ethernet Gigabit Ethernet
Communication Ethernet Par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems, et protocole GenICam
Protocoles Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
   
Entrées / sorties numériques
Entrée numérique 2 opto-isolées, 10 à 30 V continus
Objet de la sortie numérique Sortie vers dispositif externe (réglée par programme)
Sortie numérique 2 opto-isolées, 10 à 30 V continus, max. 100 mA
Tension d'isolation des entrées/sorties numériques 500 V efficaces
Tension d'alimentation des entrées/sorties numériques 12 à 24 V continus, max. 200 mA
Type de connecteur des entrées/sorties numériques Terminal vissé à 6 pôles, jackable
Objet de l'entrée numérique Étiquetage des images (début, fin, général), commande du flux des images (Stream on/off), entrée d'un dispositif externe (lue par programme)
   
Alimentation
Alimentation externe 12 à 24 V continus, max. absolu 24 W
Type de connecteur de l'alimentation externe Terminal vissé à 2 pôles, jackable
Tension Gamme autorisée 10 à 30 V continus
   
Entrées / sorties numériques
Objet de l'entrée numérique Étiquetage des images (début, fin, général), commande du flux des images (Stream on/off), entrée d'un dispositif externe (lue par programme)
   
Données environnementales
Température de stockage Entre –40 °C et +70 °C
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 60068-2-30
CEM EN 61000-6-2:2001 (immunité), EN 61000-6-3:2001 (émission), FCC 47 CFR partie 15 classe B (émission)
Résistance aux vibrations 2G (IEC 60068-2-6)
   
Données physiques
Matériau du boîtier Aluminium
   
Contenu de la livraison
Boîtier rigide de transport ou boîte en carton, caméra infrarouge avec son objectif, CD d'utilitaires, certificat d'étalonnage, câble Ethernet™, câble USB (FLIR A615), câble d'alimentation, câble d'alimentation spiralé, alimentation, guide de démarrage sur papier, guide des informations importantes sur papier, manuel d'utilisation sur CD, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement, terminal à 6 pôles vissés (monté sur la caméra)