FLIR Série E spécifications techniques


Caractéristiques

 

  FLIR E30 FLIR E40 FLIR E50 FLIR E60
Propriétés de l'image
Résolution IR 160 × 120 pixels 160 × 120 pixels 240 × 180 pixels 320 × 240 pixels
Résolution spatiale 2,72 mrad 2,72 mrad 1,82 mrad 1,36 mrad
Sensibilité thermique < 0,1 °C < 0,07 °C < 0,05 °C < 0,05 °C
Zoom s/o Zoom numérique continu de 1× à 2×, y compris le choix de la zone à zoomer Zoom numérique continu de 1× à 4×, y compris le choix de la zone à zoomer Zoom numérique continu de 1× à 4×, y compris le choix de la zone à zoomer
         
Présentation de l'image
Image dans l'image s/o Zone IR zoomable sur l'image visible Zone IR déplaçable et redimen­sionnable dans l'image visible Zone IR déplaçable et redimen­sionnable dans l'image visible
Fonction Fusion s/o s/o Oui Oui
Modes d'affichage des images Image IR, image visible, mode galerie Image IR, image visible, mode galerie Image IR, image visible, Thermal fusion, image dans l'image, mode galerie Image IR, image visible, Thermal fusion, image dans l'image, mode galerie
         
Mesurage        
Gamme de température de l'objet de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +350 ºC de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +650 ºC de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +650 ºC de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +650 ºC
 
Analyse des mesures
Point de mesure 1 3 3 3
Surface Max./min./moyenne sur 3 rectangles Max./min./moyenne sur 3 rectangles Max./min./moyenne sur 3 rectangles Max./min./moyenne sur 3 rectangles
Différence de températures s/o Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence
 
Rapports
Instant report s/o s/o s/o Oui
         
Caméra numérique
Caméra numérique intégrée 2 mégapixels et éclairage par LED 3,1 mégapixels et éclairage par LED 3,1 mégapixels et éclairage par LED 3,1 mégapixels et éclairage par LED
         
Annotation des images
Vocale s/o 60 secondes par Bluetooth® 60 secondes par Bluetooth® 60 secondes par Bluetooth®
Textuelle s/o Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile
MeterLink s/o Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech
         
Interfaces
Bluetooth®, WiFi s/o Oui Oui Oui
         
Vidéo Streaming/ Enregistrement
Vidéo IR non radiométrique Enregistrement N/A Du MPEG4 vers la carte mémoire Du MPEG4 vers la carte mémoire Du MPEG4 vers la carte mémoire
Vidéo IR non radiométrique N/A Complètement dynamique sur PC en utilisant une clé USB Complètement dynamique sur PC en utilisant une clé USB Complètement dynamique sur PC en utilisant une clé USB
Vidéo IR non radiométrique N/A Vidéo en couleur avec le port USB Vidéo en couleur avec le port USB Vidéo en couleur avec le port USB

 



Caractéristiques principales

 


Propriétés de l'image
Champ de vision/distance minimum de focalisation 25° × 19° / 0,4 m
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Fréquence des images 60 Hz
Focalisation Manuelle
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
   
Présentation de l'image
Écran Écran tactile intégré, LCD couleur de 3,5 pouces, 320 × 240 pixels
   
Mesurage
Exactitude ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée
   
Analyse des mesures
Détection automatique de point chaud/froid Marquage automatique des points chauds ou froids dans une zone
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou choisi dans une table de matériaux
Corrections de la mesure Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique
Isotherme Détection de température élevée/basse / intervalle
 
Pointeur laser
Image controls N&B, N&B inversé, Fer, Arc-en-ciel. T425 : RainHC, Bluered
 
Réglage
Image controls N&B, N&B inversé, Fer, Arc-en-ciel. T425 : RainHC, Bluered
Commandes Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure ; arrêt automatique, luminosité de l'écran
   
Enregistrement des images
Format JPEG Standard, y compris les données de mesure
Type Images IR/visibles, enregistrement simultané des images IR et visibles
   
Pointeur laser
Laser L'emplacement est automa­tiquement affiché sur l'image IR
   
Alimentation
Batterie Batterie Li-ion rechargeable, remplaçable sur le terrain, Autonomie de la batterie 4 heures
Chargement Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule
Économie d'énergie Arrêt automatique (sur choix de l'utilisateur)
Utilisation sur courant alternatif Adaptateur secteur pour 90 à 260 V alternatifs
Tension en sortie de l'adaptateur 12 V continus
   
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement De –15 °C à +50 °C
Température de stockage De –40 °C à +70 °C
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 60068-2-30
Résistance aux chocs 25G (IEC 60068-2-29)
Protection Boîtier de la caméra et optique : IP 54 (IEC 60529)
   
Interfaces
Interfaces USB-mini, USB-A, Vidéo composite
USB USB-A: Connexion d'un appareil USB externe - USB-mini-B: Échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4
 
Caractéristiques physiques
Poids de la caméra, batterie incluse 0.825 kg
Dimensions (L × P × H) 246 × 97 × 184 mm
Dimensions à l'expédition 560 x 370 x 190 mm
Poids à l'expédition 5,3 kg
   
Inclus dans la livraison
FLIR E30, FLIR E40, FLIR E50 ou FLIR E60 : Valise rigide de transport, Caméra thermique avec objectif, Batterie, Dragonne, Certificat d'étalonnage, CD du logiciel FLIR Tools, Carte mémoire, Cache pour objectif, Alimentation avec plusieurs prises, Guide de démarrage sur papier, Guide "Important Information" sur papier, manuel d'utilisation sur CD, câble USB, câble vidéo, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement.